エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ネジ式のパネル取付レセプタクルです【特長】ナットで本体を簡単に固定することができ、作業の効率が上がりま...
詳細を確認| 型式 |
| PLT-162-R-R |
| 型番 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| PLT-162-R-R | 2 | オス (ピン) | 10.5 |
| PLT-163-R-R | 3 | 11.1 | |
| PLT-164-R-R | 4 | 11.8 | |
| PLT-165-R-R | 5 | 12.7 | |
| PLT-166-R-R | 6 | 10.4 | |
| PLT-167-R-R | 7 | 10.6 | |
| PLT-168-R-R | 8 | 11.0 |
外形図 | (単位:mm) |
![]() | ※パネルへは 前面より取付 けて下さい |
六角ナット締め付けトルク値:78.45N・m | |
| 芯数 | 寸法(mm) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| L | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | 18.9 | 19.0 | 19.0 |
パネルカット寸法 | (単位:mm) |
![]() | |
| パネル厚:3mm以下 ※パネル前面より取付けてください。 | |
| 型番 | 芯数 | (別売)嵌合相手 | |
ストレートタイプ![]() | アングルタイプ![]() | ||
| PLT-162-R-R | 2 | PLT-162-P-R | PLT-162-LP-R |
| PLT-163-R-R | 3 | PLT-163-P-R | PLT-163-LP-R |
| PLT-164-R-R | 4 | PLT-164-P-R | PLT-164-LP-R |
| PLT-165-R-R | 5 | PLT-165-P-R | PLT-165-LP-R |
| PLT-166-R-R | 6 | PLT-166-P-R | PLT-166-LP-R |
| PLT-167-R-R | 7 | PLT-167-P-R | PLT-167-LP-R |
| PLT-168-R-R | 8 | PLT-168-P-R | PLT-168-LP-R |
![]() |
| *ストレートタイプとアングルタイプはメスコンタクトのみです。 まだパネルマウントタイプと中継タイプはオスコンタクトのみです。 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
195円 ( 215円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
243円 ( 267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
296円 ( 326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
381円 ( 419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ネジ式のパネル取付レセプタクルです
【特長】
ナットで本体を簡単に固定することができ、作業の効率が上がります。
ストレートプラグとアングルプラグに接続します。
【用途】
ケーブル対パネルマウントとしてお使いいただけます。
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ |
| 絶縁体 | ベークライト | − |
| コンタクト | 銅 | ニッケルメッキ |
コンタクト配列図
| 芯数 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 芯数 | 6芯 | 7芯 | 8芯 | |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() |
適用電線サイズ
| 芯数 | 導体断面積(mm2) | AWG | ケーブル仕上外径 |
|---|---|---|---|
| 2,3 | 0.5〜0.05 | 20〜30 | φ6.3〜φ7mm |
| 4,5 | 0.3〜0.05 | 22〜30 | |
| 6,7,8 | 0.2〜0.05 | 24〜30 |
組み立て方
ハンダ付けを行う際は右の写真のようにコネクタを分解して行ってください。
電気的特性
| 芯数 | 2,3,4,5,6,7,8 |
|---|---|
| 定格電流 | 5A以下 |
| 定格電圧 | 125V以下 |
| 使用限界電圧 | 200V以下 |
| 耐 電 圧 | AC1000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1800MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 挿抜寿命 | 200回以内 |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+80℃ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~