17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ピン数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PLT アングルプラグ(ネジ式)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

PLT アングルプラグ(ネジ式):関連画像
型番芯数タイプ重量
g
PLT-162-LP-R2メス
(ソケット)
15.7
PLT-163-LP-R316.0
PLT-164-LP-R416.2
PLT-165-LP-R516.1
PLT-166-LP-R616.0
PLT-167-LP-R715.5
PLT-168-LP-R816.4
[ ! ]セット型番ではございません。(メスタイプのみ)
[ ! ]型番末尾のRはRoHS対応記号となります。
[ ! ]防塵キャップのお取り扱いはございません。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PLT ストレートプラグ(ネジ式):関連画像

締め付けトルク値 M2:0.13N・m、M1.7:0.1N・m

関連商品

型番芯数(別売)嵌合相手
中継タイプ
パネルマウントタイプ
PLT-162-LP-R2PLT-162-AD-RPLT-162-R-R
PLT-163-LP-R3PLT-163-AD-RPLT-163-R-R
PLT-164-LP-R4PLT-164-AD-RPLT-164-R-R
PLT-165-LP-R5PLT-165-AD-RPLT-165-R-R
PLT-166-LP-R6PLT-166-AD-RPLT-166-R-R
PLT-167-LP-R7PLT-167-AD-RPLT-167-R-R
PLT-168-LP-R8PLT-168-AD-RPLT-168-R-R
[ ! ]嵌合相手は芯数に合ったものを選定してください。

組合せ方法

 
PLT ストレートプラグ(ネジ式):関連画像
*ストレートタイプとアングルタイプはメスコンタクトのみです。
まだパネルマウントタイプと中継タイプはオスコンタクトのみです。

型番リスト

表示件数

ピン数

RoHS?最小発注数量
2
10
1個
3
10
1個
4
10
1個
5
10
1個
6
10
1個
7
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
金属製の強度に優れた小型メタルのネジ式アングルプラグです。
狭い空間でケーブルの取り回しが有効です。
【用途】
パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。


狭い空間でケーブルの取り回しが有効
●パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。

材質は >>3285ページ
特性や適応電線サイズは >>3285ページ

アングルプラグ同士は嵌合しません。

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル亜鉛合金ニッケルメッキ
絶縁体ベークライト
コンタクトニッケルメッキ
 

コンタクト配列図

 

適用電線サイズ

芯数導体断面積(mm2)AWGケーブル仕上外径
2,30.5〜0.0520〜30φ6.3〜φ7mm
4,50.3〜0.0522〜30
6,7,80.2〜0.0524〜30
 

組み立て方

ハンダ付けを行う際は右の写真のようにコネクタを分解して行ってください。
コネクタは横のネジをゆるめるだけで分解できます。

電気的特性

芯数2,3,4,5,6,7,8
定格電流5A以下
定格電圧125V以下
使用限界電圧200V以下
耐 電 圧AC1000V/1分間
絶縁抵抗1800MΩ以上/DC500V
接触抵抗3mΩ以下
挿抜寿命200回以内
使用温度範囲−20℃〜+80℃
[ ! ]定格電流は1芯あたりの数値となります。(4芯の場合は20A)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-237

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PLT アングルプラグ(ネジ式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線接続用
5
満足度:5.0
スイッチBOX用ケーブル接続用にプラグのL型を探していました。 規格の物で、安価で納期が早く手に入れる事が出来満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PLT アングルプラグ(ネジ式)
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
PLT 中継アダプタ(ネジ式)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミ
通常価格318-190 -318 -180 -18,4046,056
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズPLTPLTPLTPLTCE05CM10
許容電流(A)555523/463
許容電圧(V)125125125125250200
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング