エレクトロニクス部品技術窓口




| 1本単位 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| ケーブル |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ |
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | ニッケルメッキ |
| 絶縁体 | ベークライト | − |
| コンタクト | 銅 | ニッケルメッキ |
コンタクト配列図
| 芯数 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 芯数 | 6芯 | 7芯 | 8芯 | |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() |
組み立て方
ハンダ付けを行う際は右の写真のようにコネクタを分解して行ってください。
適用電線サイズ
| 芯数 | 導体断面積(mm2) | AWG | ケーブル仕上外径 |
|---|---|---|---|
| 2,3 | 0.5〜0.05 | 20〜30 | φ6.3〜φ7mm |
| 4,5 | 0.3〜0.05 | 22〜30 | |
| 6,7,8 | 0.2〜0.05 | 24〜30 |
電気的特性
| 芯数 | 2,3,4,5,6,7,8 |
|---|---|
| 定格電流 | 5A以下 |
| 定格電圧 | 125V以下 |
| 使用限界電圧 | 200V以下 |
| 耐 電 圧 | AC1000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | 1800MΩ以上/DC500V |
| 接触抵抗 | 3mΩ以下 |
| 挿抜寿命 | 200回以内 |
| 使用温度範囲 | −20℃〜+80℃ |
組み合わせ方法 |
![]() |
| ※ストレートプラグとアングルプラグはメスコンタクトのみです。 またパネルマウントタイプと中継タイプはオスコンタクトのみです。 |
| 芯数 | コネクタ | Aケーブル | Dケーブル | l旧Eケーブル | 新Eケーブル | |||||||||
| 定格電流 | 定格電圧 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | |
| (A以下) | (V以下) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | |||||||||
| 2 | 5 | 125 | 0.18mm2 (AWG25) | 100V 未満 | 1.22 | AWG25 (0.2mm2) | 150V | 4.3 | 0.2mm2 (AWG25) | 300V | 6 | 0.2mm2 (AWG25) | 300V | 4.9 |
| 3 | 1.04 | 3.8 | 5 | 4.9 | ||||||||||
| 4 | 0.94 | 3.3 | ||||||||||||
| 5 | 0.88 | 2.8 | 4 | 4.4 | ||||||||||
| 6 | 0.84 | |||||||||||||
| 8 | 0.79 | 2.5 | 3.0 | |||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
機器間接続用として利用できる小型PLTコネクタを取付けた中継コネクタ付きケーブルです
加工の手間と費用コストを同時に削減できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
ミニDINコネクタ付きケーブル(マル信無線電機製)
5
ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~