17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【多治見無線電機】R04  防水キャップ

【多治見無線電機】R04  防水キャップ
通常単価(税別)
6711,347特別価格
税込単価
7381,482特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチロック型の、R04シリーズ丸型コネクタ用防水キャップ。【特長】・完全防水。・係止用の紐と止め...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

R04  防水キャップ:関連画像
型式芯数重量
g
R04-CR32,3,55.2
R04-CR66,85.7
R04-CR7128.8

概要仕様

R04  防水キャップ:関連画像

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
2、3、5
10
1個
8、6
10
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671603
( 663 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチロック型の、R04シリーズ丸型コネクタ用防水キャップ。
【特長】
・完全防水。
・係止用の紐と止め金具が付属。
・レセプタクル用。
【用途】
・水中及び暴風の影響を受ける所などの防水性維持に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●パネル取付レセプタクル未接続時に嵌合面への水、ほこり、異物等の混入を防止します。
●パネル取付レセプタクル未接続時の通電部接触による事故を防止します。

・バルクヘッド型とフランジ型パネル取付レセプタクルに取付可能です
・コネクタ未
接続時は非防水です。未接続時に水がかかる場合は防水キャップを付けてください。水に触れると機器内に浸水する恐れがあります。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
本体シェル 黄銅および亜鉛合金 ニッケルメッキ
コンタクト 銅合金 ニッケル下地金メッキ
絶縁体 合成樹脂


コンタクト配列図


機械的特性

項目 内 容
耐衝撃性 加速度50G
耐振性 JIS C 5402, 6.1, 10〜55Hz, 10G
耐湿性 JIS C 5402, 7.3, 40±2℃, 90%〜95%以下, 96時間
耐食性 JIS C 5402, 7.1, 塩水濃度5%, 48時間
使用温度範囲 −25℃〜+85℃, 相対湿度85%以下
温度サイクル JIS C 5402, 7.2, −40℃〜+100℃ 5サイクル
繰り返し動作 1000回挿抜
防水性 耐水圧=200kpa(結合時)

適用電線サイズ

導体断面積(mm2) AWG
電線サイズ 0.2〜0.05 24〜30

*ケーブル仕上外径がコネクタのケーブル引き出し口の内径を超えないようにしてください。

電気的特性

芯数 定格電圧(V以下) 定格電流(A以下) 耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗 接触抵抗 挿抜寿命
AC DC
2 300 420 2 900 1000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

パネルカット寸法図

※いずれのタイプもパネルへの取付は前面より行ってください。

結線作業方法


組み合せ方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【多治見無線電機】R04  防水キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【多治見無線電機】R04  防水キャップ
【多治見無線電機】PRC04 防塵キャップ
【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップ
バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(パネル取付用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格671-433 -832,816 -6,628 -6,466 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
仕様パネルマウント用パネルマウント用パネルマウント用プラグ用プラグ用パネルマウント用

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト