17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)

【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)
通常単価(税別)
9,48821,287
税込単価
10,43723,416
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

多治見無線電機製。小型なので省スペースでの機器取り付けに最適。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式):関連画像
型式芯数タイプ重量
(g)
R04-R2MHB2オス
(ピン)
9.3
R04-R3MHB39.4
R04-R5MHB59.6
R04-R6MHB613.0
R04-R8MHB813.0
R04-R12MHB1221.7

概要仕様

R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式):関連画像

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,488
( 10,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,745
( 11,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,141
( 12,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,693
( 16,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,181
( 22,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,287
( 23,416 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多治見無線電機製。小型なので省スペースでの機器取り付けに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品は多治見無線電機製の商品です。
●パネルにネジ止めして固定するパネル取付レセプタクルです。
●パネルの外側と内側の空気(ガス)を完全にシャットアウトする気密構造になっております。
●ストレートプラグと接続します。

特性や材質は こちら

パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。
オス(ピン)タイプのみです。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
本体シェル 黄銅および亜鉛合金 ニッケルメッキ
コンタクト 銅合金 ニッケル下地金メッキ
絶縁体 合成樹脂


コンタクト配列図


機械的特性

項目 内 容
耐衝撃性 加速度50G
耐振性 JIS C 5402, 6.1, 10〜55Hz, 10G
耐湿性 JIS C 5402, 7.3, 40±2℃, 90%〜95%以下, 96時間
耐食性 JIS C 5402, 7.1, 塩水濃度5%, 48時間
使用温度範囲 −25℃〜+85℃, 相対湿度85%以下
温度サイクル JIS C 5402, 7.2, −40℃〜+100℃ 5サイクル
繰り返し動作 1000回挿抜
防水性 耐水圧=200kpa(結合時)

適用電線サイズ

導体断面積(mm2) AWG
電線サイズ 0.2〜0.05 24〜30

*ケーブル仕上外径がコネクタのケーブル引き出し口の内径を超えないようにしてください。

電気的特性

芯数 定格電圧(V以下) 定格電流(A以下) 耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗 接触抵抗 挿抜寿命
AC DC
2 300 420 2 900 1000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

パネルカット寸法図

※いずれのタイプもパネルへの取付は前面より行ってください。

結線作業方法


組み合せ方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)
【多治見無線電機】PRC04 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC03 フランジ型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC04 バルクヘッド型パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
【多治見無線電機】PRC04 中継アダプタ(ワンタッチロック)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格9,488-1,491 -468 -1,858 -2,409 -180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング