17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップ

【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップ
通常単価(税別)
83特別価格
税込単価
91特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチロック型の、PRC05シリーズ小型丸型コネクタ用防塵キャップ。【特長】・本体材質は、ポリエチ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PRC05-6RC
型式適合芯数重量
g
PRC05-6RC2,3,50.7
PRC05-9RC6,81.0
PRC05-12RC121.3

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PRC05 防塵キャップ:関連画像
型式寸法(mm)
適合芯数φAB
PRC05-6RC2,3,516.010.5
PRC05-9RC6,819.010.5
PRC05-12RC1222.010.5
材料:ポリエチレン

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
2、3、5
10
5個
8、6
10
5個
12
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
83
( 91 )
在庫品1日目当日出荷可能
8374
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチロック型の、PRC05シリーズ小型丸型コネクタ用防塵キャップ。
【特長】
・本体材質は、ポリエチレン樹脂
・3サイズ展開
【用途】
・未嵌合コネクタの防塵保護、異物混入防止用に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●パネル取付レセプタクル未接続時に嵌合面へのほこり、異物の混入を防止します。
●パネル取付レセプタクル未接続時の通電部接触による事故を防止します。
ご注意
この製品には防水機能は付いておりません。

共通仕様

ワンタッチ小型コネクタ(PRCO5)

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル黄銅ニッケルメッキ
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ
絶縁体合成樹脂

コネクタ図

組み合わせ方法

組み合わせ方法
※結合は○印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。

適用電線サイズ

 導体断面積(mm2AWG
電線サイズ0.2?0.0524?30

*ケーブル仕上外径が、本体のケーブルの引き出し口の内径を超えないようにしてください。(ケーブル引出口径は各商品の寸法図にてご確認ください)

電気的特性

芯数定格電圧(V以下)定格電流(A以下)耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗接触抵抗挿抜寿命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

使用温度範囲

−25℃?+85℃

コンタクト配列図

※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
2芯3芯5芯6芯8芯12芯
コンタクト配列図コンタクト配列図コンタクト配列図コンタクト配列図コンタクト配列図コンタクト配列図

コネクタ取付穴外形図

 
  (単位:mm)
バルクヘッド型パネルマウント フランジ型パネルマウント
バルクヘッド型パネルマウント用穴 バルクヘッド型パネルマウント用穴
最大パネル厚は2.0mm
ただし12芯は1.6mm
●寸法表 (単位:mm)
芯数φAB
2,3,59.28.4
6,812.211.2
1216.214.7
  公差±0.1
パネル厚の指定なし
取付ネジはM2使用
ただし12芯はM2.6
●寸法表  (単位:mm)
芯数AφBφC
2,3,511.59.22.2
6,813.512.22.2
1217.016.22.8
   公差±0.1
※いずれのタイプもパネルへの取付はパネル前面より行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【多治見無線電機】PRC05 防塵キャップ
【多治見無線電機】PRC04 防塵キャップ
【多治見無線電機】R04  防水キャップ
PLT 防塵キャップ
バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格83433 -671 -2082,816 -6,628 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
仕様パネルマウント用パネルマウント用パネルマウント用パネルマウント/中継用プラグ用プラグ用
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト