17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が324型番あります。

PRC05コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~9日目

機器間接続用として幅広く便利に利用されているEPRC05コネクタを取付けたケーブルです。短納期対応して...

詳細を確認
  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:D/E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがPRシリーズからEPRシリーズへ変更となります。
詳細を確認
未確定:候補が324型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ご注意
・PRC05コネクタの生産終了に伴い、現在は後継型番EPRC05コネクタを採用しております。
・形状や電気仕様に変更はありませんが、絶縁物の材質変更に伴い絶縁物の色が変更となっております。
(プラグ側の絶縁物:濃青緑色 → 黒色へ / ソケット側の絶縁物 :白色 → 黒色 へ)
・後継型番EPRC05コネクタはPRC05の後継互換品のため、所定の組み合わせにより勘合いたします。
・ストレートプラグ同士の勘合はできません。中継する場合は、中継用、もしくはパネル取付レセプタクルをご利用下さい。
・シールドはコネクタ根元で切り落とし(未接続)となります。
・コネクタが未対応の為、特注での接続も出来ません。標準品でもアース線取り付けの追加工サービスは行っておりません。
 

価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。

コネクタタイプ:PRC05P (多治見無線電機コネクタ)
形状仕様
タイプ
外形イメージ図
(単位:mm)
芯数ケーブルタイプ別型式指定長
(m)
Aケーブル(灰)
100V未満 0.18㎟
耐環境・耐屈曲なし
シルード付
Dケーブル(黒)
AWG24 300V
0.2㎟ 耐油・柔軟
シールド付
Eケーブル(黒)
AWG25 300V
0.2㎟ 耐屈曲・耐油・柔軟
シールドなし
Fケーブル(黒)
AWG25 300V
0.2㎟ 耐屈曲・耐油・柔軟
シールド付き
P
(オス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-P-A-2PRC05P-P-D-2PRC05P-P-E-2PRC05P-P-F-20.2



50


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-P-A-3PRC05P-P-D-3PRC05P-P-E-3PRC05P-P-F-3
5PRC05P-P-A-5PRC05P-P-D-5PRC05P-P-E-5PRC05P-P-F-5
6PRC05P-P-A-6PRC05P-P-D-6PRC05P-P-E-6PRC05P-P-F-6
8PRC05P-P-A-8PRC05P-P-D-8PRC05P-P-E-8PRC05P-P-F-8
12PRC05P-P-A-12PRC05P-P-D-12PRC05P-P-E-12PRC05P-P-F-12
S
(メス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-S-A-2PRC05P-S-D-2PRC05P-S-E-2PRC05P-S-F-2
3PRC05P-S-A-3PRC05P-S-D-3PRC05P-S-E-3PRC05P-S-F-3
5PRC05P-S-A-5PRC05P-S-D-5PRC05P-S-E-5PRC05P-S-F-5
6PRC05P-S-A-6PRC05P-S-D-6PRC05P-S-E-6PRC05P-S-F-6
8PRC05P-S-A-8PRC05P-S-D-8PRC05P-S-E-8PRC05P-S-F-8
12PRC05P-S-A-12PRC05P-S-D-12PRC05P-S-E-12PRC05P-S-F-12
PP
(オス・オス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-PP-A-2PRC05P-PP-D-2PRC05P-PP-E-2PRC05P-PP-F-2
3PRC05P-PP-A-3PRC05P-PP-D-3PRC05P-PP-E-3PRC05P-PP-F-3
5PRC05P-PP-A-5PRC05P-PP-D-5PRC05P-PP-E-5PRC05P-PP-F-5
6PRC05P-PP-A-6PRC05P-PP-D-6PRC05P-PP-E-6PRC05P-PP-F-6
8PRC05P-PP-A-8PRC05P-PP-D-8PRC05P-PP-E-8PRC05P-PP-F-8
12PRC05P-PP-A-12PRC05P-PP-D-12PRC05P-PP-E-12PRC05P-PP-F-12
SS
(メス・メス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-SS-A-2PRC05P-SS-D-2PRC05P-SS-E-2PRC05P-SS-F-20.2



50


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-SS-A-3PRC05P-SS-D-3PRC05P-SS-E-3PRC05P-SS-F-3
5PRC05P-SS-A-5PRC05P-SS-D-5PRC05P-SS-E-5PRC05P-SS-F-5
6PRC05P-SS-A-6PRC05P-SS-D-6PRC05P-SS-E-6PRC05P-SS-F-6
8PRC05P-SS-A-8PRC05P-SS-D-8PRC05P-SS-E-8PRC05P-SS-F-8
12PRC05P-SS-A-12PRC05P-SS-D-12PRC05P-SS-E-12PRC05P-SS-F-12
PS
(オス・メス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-PS-A-2PRC05P-PS-D-2PRC05P-PS-E-2PRC05P-PS-F-2
3PRC05P-PS-A-3PRC05P-PS-D-3PRC05P-PS-E-3PRC05P-PS-F-3
5PRC05P-PS-A-5PRC05P-PS-D-5PRC05P-PS-E-5PRC05P-PS-F-5
6PRC05P-PS-A-6PRC05P-PS-D-6PRC05P-PS-E-6PRC05P-PS-F-6
8PRC05P-PS-A-8PRC05P-PS-D-8PRC05P-PS-E-8PRC05P-PS-F-8
12PRC05P-PS-A-12PRC05P-PS-D-12PRC05P-PS-E-12PRC05P-PS-F-12
PT
(オス・バラ線)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-PT-A-2PRC05P-PT-D-2PRC05P-PT-E-2PRC05P-PT-F-2
3PRC05P-PT-A-3PRC05P-PT-D-3PRC05P-PT-E-3PRC05P-PT-F-3
5PRC05P-PT-A-5PRC05P-PT-D-5PRC05P-PT-E-5PRC05P-PT-F-5
6PRC05P-PT-A-6PRC05P-PT-D-6PRC05P-PT-E-6PRC05P-PT-F-6
8PRC05P-PT-A-8PRC05P-PT-D-8PRC05P-PT-E-8PRC05P-PT-F-8
12PRC05P-PT-A-12PRC05P-PT-D-12PRC05P-PT-E-12PRC05P-PT-F-12
ST
(メス・バラ線)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
ピン番入りマークチューブ付
2PRC05P-ST-A-2PRC05P-ST-D-2PRC05P-ST-E-2PRC05P-ST-F-20.2



50


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-ST-A-3PRC05P-ST-D-3PRC05P-ST-E-3PRC05P-ST-F-3
5PRC05P-ST-A-5PRC05P-ST-D-5PRC05P-ST-E-5PRC05P-ST-F-5
6PRC05P-ST-A-6PRC05P-ST-D-6PRC05P-ST-E-6PRC05P-ST-F-6
8PRC05P-ST-A-8PRC05P-ST-D-8PRC05P-ST-E-8PRC05P-ST-F-8
12PRC05P-ST-A-12PRC05P-ST-D-12PRC05P-ST-E-12PRC05P-ST-F-12
PY
(オス・Y端子)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
ピン番入りマークチューブ付
2PRC05P-PY-A-2PRC05P-PY-D-2PRC05P-PY-E-2PRC05P-PY-F-2
3PRC05P-PY-A-3PRC05P-PY-D-3PRC05P-PY-E-3PRC05P-PY-F-3
5PRC05P-PY-A-5PRC05P-PY-D-5PRC05P-PY-E-5PRC05P-PY-F-5
6PRC05P-PY-A-6PRC05P-PY-D-6PRC05P-PY-E-6PRC05P-PY-F-6
8PRC05P-PY-A-8PRC05P-PY-D-8PRC05P-PY-E-8PRC05P-PY-F-8
12PRC05P-PY-A-12PRC05P-PY-D-12PRC05P-PY-E-12PRC05P-PY-F-12
SY
(メス・Y端子)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
ピン番入りマークチューブ付
2PRC05P-SY-A-2PRC05P-SY-D-2PRC05P-SY-E-2PRC05P-SY-F-2
3PRC05P-SY-A-3PRC05P-SY-D-3PRC05P-SY-E-3PRC05P-SY-F-3
5PRC05P-SY-A-5PRC05P-SY-D-5PRC05P-SY-E-5PRC05P-SY-F-5
6PRC05P-SY-A-6PRC05P-SY-D-6PRC05P-SY-E-6PRC05P-SY-F-6
8PRC05P-SY-A-8PRC05P-SY-D-8PRC05P-SY-E-8PRC05P-SY-F-8
12PRC05P-SY-A-12PRC05P-SY-D-12PRC05P-SY-E-12PRC05P-SY-F-12
RP
(オス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-RP-A-2PRC05P-RP-D-2PRC05P-RP-E-2PRC05P-RP-F-20.2



50


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-RP-A-3PRC05P-RP-D-3PRC05P-RP-E-3PRC05P-RP-F-3
5PRC05P-RP-A-5PRC05P-RP-D-5PRC05P-RP-E-5PRC05P-RP-F-5
6PRC05P-RP-A-6PRC05P-RP-D-6PRC05P-RP-E-6PRC05P-RP-F-6
8PRC05P-RP-A-8PRC05P-RP-D-8PRC05P-RP-E-8PRC05P-RP-F-8
12PRC05P-RP-A-12PRC05P-RP-D-12PRC05P-RP-E-12PRC05P-RP-F-12
RS
(メス)
2PRC05P-RS-A-2PRC05P-RS-D-2PRC05P-RS-E-2PRC05P-RS-F-2
3PRC05P-RS-A-3PRC05P-RS-D-3PRC05P-RS-E-3PRC05P-RS-F-3
5PRC05P-RS-A-5PRC05P-RS-D-5PRC05P-RS-E-5PRC05P-RS-F-5
6PRC05P-RS-A-6PRC05P-RS-D-6PRC05P-RS-E-6PRC05P-RS-F-6
8PRC05P-RS-A-8PRC05P-RS-D-8PRC05P-RS-E-8PRC05P-RS-F-8
12PRC05P-RS-A-12PRC05P-RS-D-12PRC05P-RS-E-12PRC05P-RS-F-12
RPRT
(オス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
ピン番入りマークチューブ付
2PRC05P-RPRT-A-2PRC05P-RPRT-D-2PRC05P-RPRT-E-2PRC05P-RPRT-F-20.2



50


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-RPRT-A-3PRC05P-RPRT-D-3PRC05P-RPRT-E-3PRC05P-RPRT-F-3
5PRC05P-RPRT-A-5PRC05P-RPRT-D-5PRC05P-RPRT-E-5PRC05P-RPRT-F-5
6PRC05P-RPRT-A-6PRC05P-RPRT-D-6PRC05P-RPRT-E-6PRC05P-RPRT-F-6
8PRC05P-RPRT-A-8PRC05P-RPRT-D-8PRC05P-RPRT-E-8PRC05P-RPRT-F-8
12PRC05P-RPRT-A-12PRC05P-RPRT-D-12PRC05P-RPRT-E-12PRC05P-RPRT-F-12
RSRT
(メス)
2PRC05P-RSRT-A-2PRC05P-RSRT-D-2PRC05P-RSRT-E-2PRC05P-RSRT-F-2
3PRC05P-RSRT-A-3PRC05P-RSRT-D-3PRC05P-RSRT-E-3PRC05P-RSRT-F-3
5PRC05P-RSRT-A-5PRC05P-RSRT-D-5PRC05P-RSRT-E-5PRC05P-RSRT-F-5
6PRC05P-RSRT-A-6PRC05P-RSRT-D-6PRC05P-RSRT-E-6PRC05P-RSRT-F-6
8PRC05P-RSRT-A-8PRC05P-RSRT-D-8PRC05P-RSRT-E-8PRC05P-RSRT-F-8
12PRC05P-RSRT-A-12PRC05P-RSRT-D-12PRC05P-RSRT-E-12PRC05P-RSRT-F-12
パネルマウント単線ケーブルタイプ芯数ケーブルタイプ別型式
Vケーブル(青)
AWG24 単線
RPT
(オス)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像2PRC05P-RPT-V-20.2



10


0.1m毎に
指定可
3PRC05P-RPT-V-3
5PRC05P-RPT-V-5
6PRC05P-RPT-V-6
8PRC05P-RPT-V-8
12PRC05P-RPT-V-12
RST
(メス)
2PRC05P-RST-V-2
3PRC05P-RST-V-3
5PRC05P-RST-V-5
6PRC05P-RST-V-6
8PRC05P-RST-V-8
12PRC05P-RST-V-12
 
指定長(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
※指定長の公差は上記の通りになります。
価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。
基本単価
+
ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数)
=
通常単価

■部材情報

ケーブル
   
Aケーブル
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
断面積芯数
0.18mm22、3、5、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色グレー 
取得規格SCIC 
定格電圧弱電流回路用V
使用温度範囲-10~60
難燃性- 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×8(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
※ご注意
導体0.75mm2以上で5芯以上のものは定格 300Vと
なります。
    
   
旧Dケーブル(NAVCSB)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
主な仕様
 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576/ULAWM2095 
定格電圧150/300V
使用温度範囲-20~80
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
【ココが特長】
ULAWM2095(300V80℃)
ULAWM2576(150V80℃)
 
新Dケーブル(SS300CMSB)
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格CM,CL3,ULAWM2464 
定格電圧300V
使用温度範囲ULAWM -20~80
ULLISTED -20~105

難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 -(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
   
旧Eケーブル(NA3FVR)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、36812
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
新Eケーブル(ST300R)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
旧Fケーブル(NA3FVRSB)
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、5、6、8、12
メーカー:ミスミオリジナル
 
主な仕様
 
シース色ブラック 
取得規格ULAWM2517/ULAWM2103 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×4(固定部) 
 7.5(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 
旧Fケーブル(ST300RSB)
R04コネクタ ストレートタイプ(Cable with straight type R04 connector):関連画像
 
断面積芯数
0.2mm22、3、6、8、12
 
主な仕様
 
シース色 
取得規格UL21914 
定格電圧300V
使用温度範囲0~105
難燃性HF 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
   
   
コネクタ

ワンタッチ小型コネクタ(PRCO5)

材料/仕上

項目材料仕上
本体シェル黄銅ニッケルメッキ
コンタクト銅合金ニッケル下地金メッキ
絶縁体合成樹脂

コネクタ図

適用電線サイズ

 導体断面積(mm2AWG
電線サイズ0.2〜0.0524〜30

 
使用温度範囲

−25℃〜+85℃

 
*ケーブル仕上外径が、本体のケーブルの引き出し口の内径を超えないようにしてください。(ケーブル引出口径は各商品の寸法図にてご確認ください)

電気的特性

芯数定格電圧(V以下)定格電流(A以下)耐電圧
(AC.V以下,1分間)
絶縁抵抗接触抵抗挿抜寿命
ACDC
230042029001000MΩ以上
(DC500V)
8mΩ以下
(DC3V,1A以下)
1000回以上
33004202900
51502002500
63004202900
82002802700
123004202900

※定格はコンタクト一芯あたりに流せる容量です。

コンタクト配列図

※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
2芯3芯5芯6芯8芯12芯
PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像PRC05コネクタ ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ:関連画像

コネクタ取付穴外形図

(単位:mm)
バルクヘッド型パネルマウント フランジ型パネルマウント
バルクヘッド型パネルマウント用穴 バルクヘッド型パネルマウント用穴
最大パネル厚は2.0mm
ただし12芯は1.6mm
●寸法表(単位:mm) パネル厚の指定なし
取付ネジはM2使用
ただし12芯はM2.6
●寸法表(単位:mm)
芯数ΦAB
2,3,59.28.4
6,812.211.2
1216.214.7
芯数AΦBΦC
2,3,511.59.22.2
6,813.512.22.2
1217.016.22.8
公差±0.1公差±0.1
※いずれのタイプもパネルへの取付はパネル前面より行ってください。

組み合わせ方法

組み合わせ方法
※結合は印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。

電気特性

芯数コネクタAケーブルDケーブル旧Eケーブル・Fケーブル新Eケーブル新Fケーブル
定格電流
(A以下)
定格電圧断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
断面積定格電圧許容電流
A(30℃)
(V以下)
ACDC
223004200.18mm2100V
未満
1.220.2mm2150V4.50.2mm2150V60.2mm2300V4.90.2mm2300V4.9
31.043.454.94.9
51502000.882.944.14.4
63004200.84
82002800.792.43.74.0
123004200.7123.33.5
※各数値は参考値であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数
型番

コネクタ1(CN1)

コネクタ2(CN2)

芯数

ケーブル定格電圧

(V)

ケーブル規格(UL/CSA)

ツイストペア

導体寸法

(AWG)

ケーブルタイプ

指定長

(m)

耐環境

耐屈曲

ケーブル色

シールド

RoHS?最小発注数量
オスストレート
切落とし
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
5
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
2
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
3
150
UL
なし
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
5
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
6
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
8
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
12
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
2
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
3
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
5
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
6
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
8
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
12
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
切落とし
2
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
3
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
5
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
6
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
8
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
切落とし
12
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
5
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
2
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
3
150
UL
なし
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
5
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
6
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
8
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
12
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
3
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
5
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
25
E:黒(シールド無) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
なし
-
1個
オスストレート
オスストレート
2
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
3
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
5
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
6
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
8
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
オスストレート
12
300
UL
あり
25
F:黒(1重シールド) 耐油・屈曲/柔軟
0.2 ~ 50
耐油
屈曲/柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
2
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
3
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
5
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
6
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
8
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
12
100未満
なし
なし
25
A:灰(1重シールド) 耐環境・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
なし
なし
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
2
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
3
150
UL
なし
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
5
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
6
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
8
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
オスストレート
メスストレート
12
150
UL
あり
25
D:黒(1重シールド) 耐油・柔軟
0.2 ~ 50
耐油
柔軟
1重
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
9日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

機器間接続用として幅広く便利に利用されているEPRC05コネクタを取付けたケーブルです。
短納期対応しており、直接制作する手間も削減!

ご注意

  • 【部材変更案内】安定供給と品質向上のため、ケーブル部材を変更することに致しました。性能に変更なく従来通りご使用可能です。
    変更対象:D/E/Fケーブル
    変更時期:2025年2月17日より旧在庫がなくなり次第、順次変更予定
    変更内容詳細:こちらをご参照ください。
  • 在庫なくなり次第使用するコネクタがPRシリーズからEPRシリーズへ変更となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PRC05コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
設備電機配線工事
5
満足度:5.0
ワンタッチタイプで使えてよいと思います。 簡単に取り付け可能なのでよいです。 納期もさほどかからずに届きました。
0人が参考にしています。
信号線中継用
5
満足度:5.0
機器間の信号線を中継する用途で使用しました。 自分ではんだ付けしてケーブルを製作することもありますが、時間が無いときに完...もっと読む
0人が参考にしています。
センサーの取付
5
満足度:5.0
加工が丁寧でさすがの高品質だった。 コネクタと線を一本一本ハンダ付けするのは、かなり時間がかかるので、値段の高さも納得で...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の付属品として
5
満足度:5.0
1ケから購入できて大変助かります。 また納期も早いですので大変良かったです。
0人が参考にしています。
冶具
5
満足度:5.0
ワンタッチで接続することができます。 妙な引っかかりは全く無く非常にスムーズです。 それでいてしっかりロックできます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRC05コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
JL05コネクタ付ケーブル ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ
NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目〜3日目
コネクタメーカー多治見無線電機多治見無線電機日本航空電子七星科学研究所日本航空電子七星科学研究所
コネクタ種類PRC05PRC03JL05NETMSNR
ケーブル形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング