エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| 型式 | タイプ | 重量 g |
| PRC03-10PC1-1 | ストレート用 | 2.6 |
| PRC03-10RC1-1 | 中継,パネル取付用 | 2.7 |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
221円 ( 243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
221円 ( 243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
押す・引くだけの迅速かつ確実な着脱操作により、計測・産業用コネクタとして幅広い分野で使用可能なPRCシリーズ用の防塵キャップで、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎます。


組み合わせ方法

適用電線サイズ
| コネクタ芯数 | 導体断面積 | AWGサイズ | 芯線外径 |
|---|---|---|---|
| 2,3 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | φ1.6以下 |
| 4,5,7 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | φ1.0以下 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | 梨地ニッケル |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | — |
電気的特性
| コネクタ芯数 | 定格電圧(V以下) | 定格電流(A以下) | 耐電圧 (AC.V以下,1分間) | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | |||||
| 2 | 600 | 840 | 10 | 1800 | 1000MΩ以上 (DC 500V) | 5mΩ以下 (DC 3V 1A) |
| 3 | 360 | 504 | 10 | 1000 | ||
| 4 | 400 | 560 | 5 | 1200 | ||
| 5,7 | 350 | 490 | 5 | 1000 | ||
使用温度範囲
−25℃〜+85℃コンタクト配列図 ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円