エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

多治見無線電機製。着脱が容易なワンタッチ式PRC03コネクタ。
| 型式 |
| PRC03-12A10-2AM10.5 |
| 型式 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| PRC03-12A10-2AM10.5 | 2 | オス (ピン) | 40.0 |
| PRC03-12A10-3AM10.5 | 3 | 40.5 | |
| PRC03-12A10-4M10.5 | 4 | 39.5 | |
| PRC03-12A10-5M10.5 | 5 | 40.0 | |
| PRC03-12A10-7M10.5 | 7 | 41.0 | |
| PRC03-12A10-2AF10.5 | 2 | メス (ソケット) | 41.0 |
| PRC03-12A10-3AF10.5 | 3 | 41.5 | |
| PRC03-12A10-4F10.5 | 4 | 41.5 | |
| PRC03-12A10-5F10.5 | 5 | 41.5 | |
| PRC03-12A10-7F10.5 | 7 | 42.5 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
983円 ( 1,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
908円 ( 999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
879円 ( 967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
769円 ( 846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
961円 ( 1,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多治見無線電機製。着脱が容易なワンタッチ式PRC03コネクタ。
組み合わせ方法

適用電線サイズ
| コネクタ芯数 | 導体断面積 | AWGサイズ | 芯線外径 |
|---|---|---|---|
| 2,3 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | φ1.6以下 |
| 4,5,7 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | φ1.0以下 |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | 亜鉛合金 | 梨地ニッケル |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | — |
電気的特性
| コネクタ芯数 | 定格電圧(V以下) | 定格電流(A以下) | 耐電圧 (AC.V以下,1分間) | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | |||||
| 2 | 600 | 840 | 10 | 1800 | 1000MΩ以上 (DC 500V) | 5mΩ以下 (DC 3V 1A) |
| 3 | 360 | 504 | 10 | 1000 | ||
| 4 | 400 | 560 | 5 | 1200 | ||
| 5,7 | 350 | 490 | 5 | 1000 | ||
使用温度範囲
−25℃〜+85℃コンタクト配列図 ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
| 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 7芯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パネルカット寸法図 | (単位:mm) | |||||
| 公差±0.1 | ![]() | バルクヘッド型パネルマウント用 | ||||
| 公差±0.1 | ![]() | フランジ型パネルマウント用 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~