エレクトロニクス部品技術窓口

多治見無線電機オリジナルの、PRC04シリーズワンタッチロック型丸型コネクタ用防塵キャップ。【特長】・...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | 重量 g |
| PRC04-16RC | 8,14 | 1.6 |
| PRC04-20RC | 12,19 | 2.2 |
| PRC04-26RC | 21,37 | 2.8 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
433円 ( 476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
844円 ( 928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
844円633円 ( 696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多治見無線電機オリジナルの、PRC04シリーズワンタッチロック型丸型コネクタ用防塵キャップ。
【特長】
・防塵用キャップは、レセプタクル用。
・着脱が容易。
・本体材質は、ポリエチレン樹脂。
・サイズは3サイズ。
【用途】
・未嵌合コネクタの防塵保護に使用。

材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | アルミニウム合金 | アルマイト |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | − |


適用電線サイズ
| コネクタ芯数 | 導体断面積 | AWGサイズ | 芯線外径 |
|---|---|---|---|
| 8,12,21 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | 1.6mm以下 |
| 14,19,37 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | 1.0mm以下 |
電気的特性
| 芯数 | 定格電圧(V以下) | 定格電流(A以下) | 耐電圧 (AC.V以下,1分間) | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 挿抜寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | ||||||
| 8 | 400 | 560 | 10 | 1200 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 5mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000回以上 |
| 12 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
| 14 | 350 | 490 | 5 | 1000 | |||
| 19 | 400 | 560 | 4 | 1200 | |||
| 21 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
| 37 | 400 | 560 | 3 | 1200 | |||
使用温度範囲
−25℃〜+85℃コンタクト配列図 ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。

パネルカット寸法図

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~