エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタ。【特長】・8、12、14、19、21、37芯のバリ...
詳細を確認| 型式 |
| PRC04-21A16-8AM |
| 型式 | 芯数 | タイプ | 重量 g |
| PRC04-21A16-8AM | 8 | オス (ピン) | 19.0 |
| PRC04-21A20S-12M | 12 | 29.0 | |
| PRC04-21A16-14M | 14 | 18.0 | |
| PRC04-21A20S-19M | 19 | 28.0 | |
| PRC04-21A26S-21M | 21 | 43.5 | |
| PRC04-21A26S-37M | 37 | 39.5 | |
| PRC04-21A16-8AF | 8 | メス (ソケット) | 22.5 |
| PRC04-21A20S-12F | 12 | 35.5 | |
| PRC04-21A16-14F | 14 | 22.0 | |
| PRC04-21A20S-19F | 19 | 34.0 | |
| PRC04-21A26S-21F | 21 | 53.0 | |
| PRC04-21A26S-37F | 37 | 52.0 |

| 芯数 | 寸法(mm) | ||||||
| A | B | C | φD | E | F | φG | |
| 8 | 2.0 | 13.5 | 25.5 | 21.0 | 21.5 | 28.0 | 3.4 |
| 12 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.0 | 3.9 |
| 14 | 2.0 | 13.5 | 25.5 | 21.0 | 21.5 | 28.0 | 3.4 |
| 19 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 33.0 | 3.9 |
| 21 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 31.0 | 38.0 | 3.9 |
| 37 | 2.5 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 31.0 | 38.0 | 3.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,395円 ( 2,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,491円 ( 1,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,588円 ( 2,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,558円 ( 1,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,851円 ( 3,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,198円 ( 3,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,132円 ( 2,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,856円 ( 3,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,486円 ( 3,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,442円 ( 3,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多治見無線電機オリジナルのワンタッチロックコネクタ。
【特長】
・8、12、14、19、21、37芯のバリエーション(芯数によりシェルサイズが異なる)。
・迅速かつ確実な着脱操作が可能。
・ハウジングにアルミニウム合金を使用、軽量で操作性に優れた丸型コネクタ。
・ワンタッチロック方式のためコネクタ結合部のトルク管理不要。
【用途】
・各種産業機器電源、生産設備、計測器など。
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | アルミニウム合金 | アルマイト |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | − |


適用電線サイズ
| コネクタ芯数 | 導体断面積 | AWGサイズ | 芯線外径 |
|---|---|---|---|
| 8,12,21 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | 1.6mm以下 |
| 14,19,37 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | 1.0mm以下 |
電気的特性
| 芯数 | 定格電圧(V以下) | 定格電流(A以下) | 耐電圧 (AC.V以下,1分間) | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 挿抜寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | ||||||
| 8 | 400 | 560 | 10 | 1200 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 5mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000回以上 |
| 12 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
| 14 | 350 | 490 | 5 | 1000 | |||
| 19 | 400 | 560 | 4 | 1200 | |||
| 21 | 400 | 560 | 10 | 1200 | |||
| 37 | 400 | 560 | 3 | 1200 | |||
使用温度範囲
−25℃〜+85℃コンタクト配列図 ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
| 8芯 | 12芯 | 14芯 | 19芯 | 21芯 | 37芯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パネルカット寸法図
パネルカット寸法図 | (単位:mm) | ||||||||
| バルクヘッド型パネルマウントタイプ | フランジ型パネルマウントタイプ | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| ●寸法表 | (単位:mm) | ●寸法表 | (単位:mm) | ||||||
| 芯数 | φA | B | C | パネル厚指定なし 取付ネジは8芯、14芯がM3、 その他はM3まだはM3.5使用可 | 芯数 | A | φB | φC | |
| 8,14 | 21.2 | 20.2 | 9.6 | 8,14 | 21.5 | 21.3 | 3.4 | ||
| 最大パネル厚:8芯、14芯は3.4mm | 12,19 | 26.2 | 25.2 | 12.1 | 12,19 | 26.0 | 26.3 | 3.9 | |
| その他は2.0mm | 21,37 | 32.2 | 31.2 | 15.1 | 21,37 | 31.0 | 32.3 | 3.9 | |
公差±0.1 | 公差±0.1 | ||||||||
| ※いずれのタイプもパネルの取付はパネル前面より行ってください。 | |||||||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~