エレクトロニクス部品技術窓口






【特長】・振動・衝撃に強い高信頼性コネクタ付ケーブル! 37芯コネクタを標準ラインナップした高密度ワン...
詳細を確認| 1本単位 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| ケーブル |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 本体シェル | アルミニウム合金 | アルマイト |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金メッキ |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | − |

適用電線サイズ
| コネクタ芯数 | 導体断面積 | AWGサイズ | 芯線外径 |
|---|---|---|---|
| 8,12,21 | 1.4mm2以下 | AWG16以下 | 1.6mm以下 |
| 14,19,37 | 0.5mm2以下 | AWG20以下 | 1.0mm以下 |
使用温度範囲
−25℃〜+85℃コンタクト配列図 ※この図はメス(ソケット)コネクタの結合面から見た図です。
| 8芯 | 12芯 | 14芯 | 19芯 | 21芯 | 37芯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
パネルカット寸法図 | (単位:mm) | |||||||||
| バルクヘッド型パネルマウント | フランジ型パネルマウント | |||||||||
| ガイド | ![]() | |||||||||
![]() | ||||||||||
| (▼印はガイド位置) | (▼印はガイド位置) | |||||||||
| ●寸法表 | (単位:mm) | ●寸法表 | (単位:mm) | |||||||
| 芯数 | φA | B | C | 芯数 | A | φB | φC | |||
| 8、14 | 21.2 | 20.2 | 9.6 | パネル厚の指定なし 取付ネジは8芯、14芯がM3、 その他はM3またはM3.5使用可 | 8、14 | 21.5 | 21.3 | 3.4 | ||
| 最大パネル厚:8芯、14芯は3.4mm その他は2.0mm | 12、19 | 26.2 | 25.2 | 12.1 | 12、19 | 26.0 | 26.3 | 3.9 | ||
| 21、37 | 32.2 | 31.2 | 15.1 | 21、37 | 31.0 | 32.3 | 3.9 | |||
| 公差±0.1 | 公差±0.1 | |||||||||
| ※いずれのタイプもパネルへの取付はパネル前面より行ってください。 | ||||||||||
| 芯数 | コネクタ | 旧Aケーブル(オーナンバ VCTF) | 新Aケーブル(富士電線 VCTF) | 旧Cケーブル(NAVCSB) | 新Cケーブル(SS300CMSB) | 旧Dケーブル(NAMFSB) | 新Dケーブル(ST300R) | 耐電圧 (AC.V以下, 1分間) | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 挿抜寿命 | ||||||||||||||
| 定格電流 (A以下) | 定格電圧 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | ||||||
| (V以下) | |||||||||||||||||||||||||
| AC | DC | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 400 | 560 | 1.25mm2 | 300V | 7 | 0.5mm2 | 300V | 7 | 0.5mm2 | 150V | 5 | 0.5mm2 | 300V | 6.8 | 0.5mm2 | 150V | 5.4 | 0.5mm2 | 300V | 7 | 1200 | 1000MΩ以上 (DC500V) | 5mΩ以下 (DC3V,1A以下) | 1000回以上 |
| 12 | 6 | 6 | 3.9 | 6 | 4.3 | 6.2 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 350 | 490 | 0.5mm2 | 1.8 | 0.3mm2 | 1.8 | 0.3mm2 | 2.5 | 0.3mm2 | 4.1 | 0.3mm2 | 2.7 | 0.3mm2 | 4 | 1000 | |||||||||
| 19 | 4 | 400 | 560 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 0.75mm2 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 3.7 | 1200 | ||||||||||||||||
| 37 | 3 | 0.5mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 1200 | ||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・振動・衝撃に強い高信頼性コネクタ付ケーブル! 37芯コネクタを標準ラインナップした高密度ワンタッチタイプ
・着脱時に回転操作が不要なので、狭い場所での作業性に優れています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~