エレクトロニクス部品技術窓口

ストレートプラグ用とパネル取付レセプタクル用の2種類があり、コネクタ未接続時に嵌合部に水や埃などの異物...
詳細を確認
| 型式 | 適合 コネクタ | タイプ | 重量 g |
| 08-2299-000-000 | ストレート | オス用 | 20 |
| 08-2301-000-000 | パネル取付 | ||
| 08-2300-000-000 | ストレート | メス用 | |
| 08-2302-000-000 | パネル取付 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,503円 ( 1,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,503円 ( 1,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,677円 ( 1,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ストレートプラグ用とパネル取付レセプタクル用の2種類があり、コネクタ未接続時に嵌合部に水や埃などの異物が混入するのを防ぎます。

欧州規格防水中型コネクタ(693)
特長
● VDE(ドイツ)・UL(アメリカ)・SEV(スイス)規格を取得した電源用コネクタです。材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体 | PBT | 黒 |
| 本体シェル | ガラス入りPBT | 黒 |
| コンタクト | オス(黄銅)、メス(リン青銅) | 銀メッキ |
共通仕様
| 項目 | 4芯(ネジ式)※ | 7芯(ネジ式、ハンダ式)※ | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 16A以下 | 10A以下 | |
| 定格電圧(VDE0110/レベル3)※※ | AC400V以下 | AC250V以下 | |
| 耐電圧 | AC2250V | AC1750V | |
| 絶縁抵抗 | 1012Ω以上 | ||
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 | ||
| 挿抜回数 | 500回以上 | ||
| 使用温度範囲(注) | −40℃〜+100℃ | ||
| 適合電線 | 導体断面積 | 2.5mm2以下 | 0.75mm2以下 |
| AWG | 14以下 | 18以下 | |



| コネクタ | 電線適合仕上径φmm |
|---|---|
| 4芯 | 3.5〜8 |
| 7芯 | 6〜12 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~