エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

VDE・SEV・UL規格を取得した防水規格IP67の樹脂製丸型コネクタ。【特長】・コネクタハウジングは...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | コンタクト形状 | 電線 接続方法 | 重量 g |
| 09-4223-00-04 | 4 | オス (ピン) | ネジ | 25 |
| 09-4219-00-07 | 7 | |||
| 09-4227-00-07 | 7 | ハンダ | ||
| 09-4224-00-04 | 4 | メス (ソケット) | ネジ | 40 |
| 09-4220-00-07 | 7 | |||
| 09-4228-00-07 | 7 | ハンダ |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,582円 ( 3,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,724円 ( 2,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,282円 ( 3,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,696円 ( 2,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
VDE・SEV・UL規格を取得した防水規格IP67の樹脂製丸型コネクタ。
【特長】
・コネクタハウジングは樹脂製品の為、軽量で扱い易い
・取得規格はVDE(ドイツ)、SEV(スイス)、UL(アメリカ)
・ケーブル接続方法はネジ止め、圧着、半田付けと選定が可能で、全体費用を検討し易い
・嵌合時には他のピンよりも先にアースピンが落ちるようになっている
・対応温度は-40~+100℃
【用途】
・各ケーブルの配線時に便利
欧州規格防水中型コネクタ(693)
特長
● VDE(ドイツ)・UL(アメリカ)・SEV(スイス)規格を取得した電源用コネクタです。材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| 絶縁体 | PBT | 黒 |
| 本体シェル | ガラス入りPBT | 黒 |
| コンタクト | オス(黄銅)、メス(リン青銅) | 銀メッキ |
共通仕様
| 項目 | 4芯(ネジ式)※ | 7芯(ネジ式、ハンダ式)※ | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 16A以下 | 10A以下 | |
| 定格電圧(VDE0110/レベル3)※※ | AC400V以下 | AC250V以下 | |
| 耐電圧 | AC2250V | AC1750V | |
| 絶縁抵抗 | 1012Ω以上 | ||
| 接触抵抗 | 5mΩ以下 | ||
| 挿抜回数 | 500回以上 | ||
| 使用温度範囲(注) | −40℃〜+100℃ | ||
| 適合電線 | 導体断面積 | 2.5mm2以下 | 0.75mm2以下 |
| AWG | 14以下 | 18以下 | |



| コネクタ | 電線適合仕上径φmm |
|---|---|
| 4芯 | 3.5〜8 |
| 7芯 | 6〜12 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~