エレクトロニクス部品技術窓口



【特長】七星科学研究所製の欧州規格、ネジパネル取付レセプタクルです。ハンダ結線により専用工具が不要です...
詳細を確認
| 型式 | シェル サイズ | 芯 数 | 形状記号 | 重量 g | |
| オス | メス | ||||
| NET | 24 | 3 | RM オス (ピン) RF メス (ソケット) | 40 | 46 |
| 4 | 38 | 45 | |||
| 28 | 4 | 29 | 37 | ||
| 8 | 31 | 38 | |||
| 32 | 3 | 58 | 74 | ||
| 4 | 62 | 77 | |||


| シェルサイズ | φA | B | φC | D | E以下 | F | G | H | J | φK |
| 24 | 20.8 | M26×1 | 24 | 2.5 | 32.0 | 10 | 10.5 | 32 | 26 | 3.4 |
| 28 | 25 | M30×1 | 28 | 2.3 | 32.0 | 10.5 | 10.9 | 35 | 29 | 3.4 |
| 32 | 28.7 | M37×1.5 | 32 | 3.5 | 39.1 | 17.6 | 12.6 | 45 | 36 | 4.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,168円 ( 2,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,319円 ( 1,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,302円 ( 2,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,790円 ( 3,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,619円 ( 3,981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,761円 ( 3,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,034円 ( 3,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,228円 ( 3,551円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,678円 ( 2,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,380円 ( 3,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,998円 ( 4,398円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
七星科学研究所製の欧州規格、ネジパネル取付レセプタクルです。
ハンダ結線により専用工具が不要です。
パネルに取り付けて、ストレートプラグに接続します。
【用途】
電源用から信号用まで幅広い用途で使用可能です。


組み合わせ方法
材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| 本体(シェル) |
亜鉛合金(シェルサイズ24) アルミ合金(シェルサイズ28、32) |
梨地クロムメッキ |
| 絶縁体 | エポキシ樹脂 | — |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
特性
| 芯数 |
シェル サイズ |
形状記号 |
コンタクト 配 列 |
定格電流 (A)以下 |
定格電圧 (V)以下 |
耐電圧 (AC.V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (MΩ以下) |
適応電線 |
使用温度 範囲 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 断面積(mm2) | 仕上外径(mm) | ||||||||||
| 3 | 24 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ11.5〜14.0 |
−40℃ 〜 +100℃ |
| 32 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15〜19.5 | ||
| 4 | 24 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ11.5〜 | |
| 28 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ13.6〜16.5 | ||
| 32 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15〜19.5 | ||
| 8 | 28 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ13.6〜16 | |
マークのある端子)がボディーと導通しているので、アース以外の電線は接続しないでください。
結線作業方法
JIS規格中型コネクタNJCと共通です電線端末処理寸法
| 商品番号 |
コンタクト 形状 |
A | B |
導体断面積 mm2 |
AWG | コテ先温度 ℃ |
はんだごて ワット数(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ||||||
| NET-24-3- |
PM ,PF ADM ADF RM ,RF |
20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370〜400 | 60 |
| NET-24-4- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350〜370 | 30 | |
| NET-28-4- | 20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370〜400 | 60 | |
| NET-28-8- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350〜370 | 30 | |
| NET-32-3- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370〜400 | 60〜80 | |
| NET-32-4- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370〜400 | 60〜80 |