エレクトロニクス部品技術窓口



【特長】七星科学研究所製の欧州規格、ネジ式中継アダプタです。アース専用コンタクトを持つ安全構造になって...
詳細を確認
| 型式 | シェル サイズ | 芯数 | 形状記号 | 重量 g | |
| オス | メス | ||||
| NET | 24 | 3 | ADM オス (ピン) ADF メス (ソケット) | 71 | 75 |
| 4 | 70 | 76 | |||
| 28 | 4 | 53 | 61 | ||
| 8 | 55 | 62 | |||
| 32 | 3 | 118 | 134 | ||
| 4 | 122 | 137 | |||

| シェルサイズ | φA | φB | C | φD | E±1 |
| 24 | 29 | 20.8 | M26×1 | 11.5〜14.0 | 54 |
| 28 | 34 | 25 | M30×1 | 13.6〜16.5 | 57 |
| 32 | 44 | 28.7 | M37×1.5 | 15〜19.5 | 85.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,116円 ( 3,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,872円 ( 3,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,004円 ( 3,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,408円 ( 4,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,832円 ( 5,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,142円 ( 5,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,600円 ( 6,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,627円 ( 6,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,162円 ( 5,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
七星科学研究所製の欧州規格、ネジ式中継アダプタです。
アース専用コンタクトを持つ安全構造になっています。
【用途】
ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。

組み合わせ方法
材料/仕上
| 項 目 | 材 料 | 仕 上 |
|---|---|---|
| 本体(シェル) |
亜鉛合金(シェルサイズ24) アルミ合金(シェルサイズ28、32) |
梨地クロムメッキ |
| 絶縁体 | エポキシ樹脂 | — |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
特性
| 芯数 |
シェル サイズ |
形状記号 |
コンタクト 配 列 |
定格電流 (A)以下 |
定格電圧 (V)以下 |
耐電圧 (AC.V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (MΩ以下) |
適応電線 |
使用温度 範囲 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 断面積(mm2) | 仕上外径(mm) | ||||||||||
| 3 | 24 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ11.5〜14.0 |
−40℃ 〜 +100℃ |
| 32 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15〜19.5 | ||
| 4 | 24 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ11.5〜 | |
| 28 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
20 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 12 | 3.5 | φ13.6〜16.5 | ||
| 32 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
30 | 250 | 2,000 | 2,000 | 3 | 10 | 5.5 | φ15〜19.5 | ||
| 8 | 28 |
PM, PF ADM, ADF RM, RF |
|
15 | 250 | 1,500 | 2,000 | 3 | 14 | 2.0 | φ13.6〜16 | |
マークのある端子)がボディーと導通しているので、アース以外の電線は接続しないでください。
結線作業方法
JIS規格中型コネクタNJCと共通です電線端末処理寸法
| 商品番号 |
コンタクト 形状 |
A | B |
導体断面積 mm2 |
AWG | コテ先温度 ℃ |
はんだごて ワット数(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ||||||
| NET-24-3- |
PM ,PF ADM ADF RM ,RF |
20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370〜400 | 60 |
| NET-24-4- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350〜370 | 30 | |
| NET-28-4- | 20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370〜400 | 60 | |
| NET-28-8- | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350〜370 | 30 | |
| NET-32-3- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370〜400 | 60〜80 | |
| NET-32-4- | 35 | 7.0 | 5.5 | 10 | 370〜400 | 60〜80 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~