17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

NRW 防水キャップ

NRW 防水キャップ
通常単価(税別)
7062,567
税込単価
7772,824
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストレートプラグ用とパネル取付レセプタクル用、中継アダプタ用の3種類があり、コネクタ未接続時に嵌合部へ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

NRW 防水キャップ:関連画像
型式シェルサイズ形状記号重量
(g)
NRW20PCA-1
ストレート用
5
246
2810
20RCA-1
パネル取付用
10
2414
2821
20ADCA-1
中継用
12
2414
2821

概要仕様

NRW 防水キャップ:関連画像

型番リスト

表示件数

仕様

適合シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
中継用
20
10
1個
ストレート用
20
10
1個
パネルマウント用
20
10
1個
中継用
24
10
1個
ストレート用
24
10
1個
パネルマウント用
24
10
1個
中継用
28
10
1個
ストレート用
28
10
1個
パネルマウント用
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
706
( 777 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,329
( 1,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,567
( 2,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレートプラグ用とパネル取付レセプタクル用、中継アダプタ用の3種類があり、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎます。


●未接続時、ほこりや異物の侵入を防ぎます。
●ストレート、中継、パネル取付用の3種類。

共通仕様

防水中型コネクタ(NJW)

特長

● NJWシリーズコネクタは、結合時に防水機能を発揮するように設計された丸型の金属コネクタです。(IPX7相当)
● 材料には亜鉛ダイキャスト(シェルサイズ28はアルミダイキャスト)を使用しているため、軽量でありながら強度にすぐれています。
● NJWシリーズは一部PSEマーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えているため、電源用として安心して使用することができます。
● 種類はケーブル取付用ストレートコネクタ、中継用コネクタ、パネル取り付け用パネルマウントの3種類があります。
● 結線方式がハンダ付け方式になっていますので、専用工具なしに作業を行うことができます。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル・防塵キャップ 亜鉛合金または
アルミ合金(シェルサイズ28)
クロムメッキ又は特殊化学処理
絶縁体 合成樹脂
コンタクト 銅合金 銀メッキ
ゴムパッキン 合成ゴム

コネクタ図

特性

項目 内容
定格電流 下表にてご確認ください。
定格電圧 下表にてご確認ください。
耐電圧 もっとも近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。
絶縁抵抗 もっとも近接する導体間を規定の電圧で測定したとき、1000MΩ以上である。
接触抵抗 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性 JIS-C-5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性 JIS-C-5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰り返し動作 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性 JIS-C-5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩである。
温度サイクル JIS-C-5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性 JIS-C-5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
防水性 通常使用する状態で水圧下(0.4kgf/cm2)に24時間以上放置したとき、浸水などの異常がない。
使用温度範囲 −25℃〜+85℃

基本仕様表

商品番号 シェル
サイズ
芯数 形状記号 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)注1
AWG 導体断面積(mm2
NJW 16 3 PF,RM,
ADM
10 125 1500 2000 3 16 1.25 8.0〜11.0
5 5 1000 1000 5 20 0.5
16 3 PM,RF,
ADF
10 125 1500 2000 3 16 1.25 8.0〜11.0
5 5 1000 1000 5 20 0.5
20 2,3 PF,RM,
ADM
15 250 1500 2000 3 14 2 7.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
20 2,3 PM,RF,
ADF
15 250 1500 2000 3 14 2 7.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PF,RM,
ADM
20 250 1500 5000 3 12 3.5 9.5〜15.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PM,RF,
ADF
20 250 1500 5000 3 12 3.5 9.5〜15.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
28 16 PF,RM,
ADM
10 250 1000 2000 3 16 1.25 12.5〜18.0
24 5 1000 5 20 0.5
28 16 PM,RF,
ADF
10 250 1000 2000 3 16 1.25 12.5〜18.0
24 5 1000 5 20 0.5

(注1)同じシェルサイズのコネクタであっても、使用ケーブルの太さによって2種類から3種類に分かれております。選定の際はご注意ください。なお、詳細については各商品ページをご参照ください。

コンタクト配列図

コンタクト配列図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NRW 防水キャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品として
4
満足度:4.0
他ルートだと欠品中で2か月とのことでしたが在庫があるということで納期に間に合わせることができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRW 防水キャップ
NRWシリーズ用キャップ
NJW・NRWシリーズ用L型台座
ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ
Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
メーカーミスミ七星科学研究所七星科学研究所ミスミミスミミスミ
通常価格706-363 -755 -578 -356 -1,066 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング