エレクトロニクス部品技術窓口

七星科学研究所製。耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチック製。

| 型式 | シェルサイズ | 芯数 | 形状記号 | クランプサイズ | 重量 (g) |
| NRW | 20 | 2 | ADM オス(ピン) | 8 10 12 | 25 |
| 3 | 26 | ||||
| 4 | 25 | ||||
| 5 | 26 | ||||
| 7 | 27 | ||||
| 10 | 26 | ||||
| 12 | 26 | ||||
| 2 | ADF メス(ソケット) | 28 | |||
| 3 | 28 | ||||
| 4 | 28 | ||||
| 5 | 29 | ||||
| 7 | 28 | ||||
| 10 | 28 | ||||
| 12 | 28 | ||||
| 24 | 2 | ADM オス(ピン) | 11 13 15 | 43 | |
| 3 | 45 | ||||
| 4 | 44 | ||||
| 5 | 44 | ||||
| 10 | 44 | ||||
| 14 | 43 | ||||
| 16 | 43 | ||||
| 2 | ADF メス(ソケット) | 48 | |||
| 3 | 50 | ||||
| 4 | 49 | ||||
| 5 | 50 | ||||
| 10 | 47 | ||||
| 14 | 47 | ||||
| 16 | 47 | ||||
| 28 | 16 | ADM オス(ピン) | 14 16 18 | 65 | |
| 24 | 62 | ||||
| 16 | ADF メス(ソケット) | 68 | |||
| 24 | 68 |

| シェルサイズ | クランプサイズ | 適合ケーブル仕上外径(単位:mm) |
| 20 | 8 | φ7.0〜8.5 |
| 20 | 10 | φ8.6〜10.5 |
| 24 | 11 | φ9.5〜11.0 |
| 20 | 12 | φ10.6〜12.5 |
| 24 | 13 | φ11.1〜13.0 |
| 28 | 14 | φ12.5〜14.0 |
| 24 | 15 | φ13.1〜15.0 |
| 28 | 16 | φ14.1〜16.0 |
| 28 | 18 | φ16.1〜18.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,025円 ( 4,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,361円 ( 2,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,892円 ( 2,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,239円 ( 2,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,004円 ( 2,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,921円 ( 3,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,422円 ( 3,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,339円 ( 2,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,339円 ( 2,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,984円 ( 4,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,574円 ( 2,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,561円 ( 2,817円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,564円 ( 2,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,362円 ( 2,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,372円 ( 2,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,666円 ( 2,933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,452円 ( 2,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,228円 ( 2,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,420円 ( 2,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,228円 ( 2,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,060円 ( 4,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,058円 ( 3,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,160円 ( 4,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,551円 ( 2,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,100円 ( 3,410円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,964円 ( 4,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,676円 ( 2,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,594円 ( 3,953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,339円 ( 2,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,228円 ( 2,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,324円 ( 3,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,324円 ( 3,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,208円 ( 4,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,162円 ( 3,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,602円 ( 2,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,602円 ( 2,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,927円 ( 3,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,437円 ( 4,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,437円 ( 4,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,302円 ( 5,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,236円 ( 3,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,236円 ( 3,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,875円 ( 4,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,470円 ( 3,817円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,603円 ( 5,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
七星科学研究所製。耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチック製。


特長
●NRWシリーズコネクタは、嵌合時に防水機能を発揮するように設計された丸型コネクタです。(IP67相当)材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル | 合成樹脂 | − |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | − |
| コンタクト | 銅合金 | 銀めっき |
| パッキン | 合成ゴム | − |

特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 下表にてご確認ください。 |
| 定格電圧 | 下表にてご確認ください。 |
| 耐電圧 | もっとも近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。 |
| 絶縁抵抗 | もっとも近接する導体間を規定の電圧で測定したとき、1000MΩ以上である。 |
| 接触抵抗 | 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐振性 | JIS-C-5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐衝撃性 | JIS-C-5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 繰り返し動作 | 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐湿性 | JIS-C-5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩである。 |
| 温度サイクル | JIS-C-5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。 |
| 耐食性 | JIS-C-5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 防水性 | 通常使用する状態で水圧下(0.4kgf/cm2)に24時間以上放置したとき、浸水などの異常がない。 |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃ |
基本仕様表
| 商品番号 | シェル サイズ |
芯数 | 形状記号 | 定格電流 (A以下) |
定格電圧 (V以下) |
耐電圧 AC(V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (mΩ以下) |
適用電線サイズ | 適用電線 仕上外径(mm)注1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 導体断面積(mm2) | ||||||||||
| NRW | 20 | 2,3 | PF,RM, ADM |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 20 | 2,3 | PM,RF, ADF |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 | |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PF,RM, ADM |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PM,RF, ADF |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PF,RM, ADM |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PM,RF, ADF |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
コンタクト配列図

結線作業方法





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~