17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が96型番あります。

NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
通常単価(税別)
9907,112
税込単価
1,0897,823
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

七星科学研究所製。ワンタッチ式でIP67防水機能を持つNRWコネクタ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が96型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像
型式シェルサイズ芯数形状記号クランプサイズ重量
(g)
NRW202PF
メス(ソケット)
8
10
12
33
333
432
533
732
1033
1233
2PM
オス(ピン)
30
331
430
531
732
1031
1231
242PF
メス(ソケット)
11
13
15
49
351
450
551
1048
1448
1649
2PM
オス(ピン)
44
346
445
546
1045
1444
1644
2816PF
メス(ソケット)
14
16
18
73
2473
16PM
オス(ピン)
70
2467


 

同等品のご紹介

 
「NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)」シリーズコネクタ同等品のご紹介です!是非、ご検討ください。
商品の詳細は、こちら をご確認ください。

<スリオ製UTSシリーズ>

 
<ご注意!>
ご使用の際には、UTSシリーズ同士の勘合にてご利用いただきます様お願い致します。
(スリオ製品はMIL規格の為、七星製品とは勘合いたしません)
 
▼SOURIAU社(スリオ)
スリオは厳しい環境下でのコネクタ技術の提供に力を注いでおります。
私達は地質調査、ロボット、機械装置の業界にも精通しております。
当社は特殊かつ厳しい環境でのコネクタ専門メーカーで、JUPITER(ジュピター社)、
SOURIAU(スリオ社)、BURNDY(バーンディ社)の統合により設立されました。
   

概要仕様

NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像
クランプサイズ
シェルサイズ クランプサイズ 適合ケーブル仕上外径(単位:mm)
20 8 φ7.0〜8.5
20 10 φ8.6〜10.5
24 11 φ9.5〜11.0
20 12 φ10.6〜12.5
24 13 φ11.1〜13.0
28 14 φ12.5〜14.0
24 15 φ13.1〜15.0
28 16 φ14.1〜16.0
28 18 φ16.1〜18.0

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

適合ケーブル仕上外径

(φmm)

RoHS?最小発注数量
15
2
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
15
2
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
15
2
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
15
2
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
15
2
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
15
2
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
15
3
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
15
3
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
15
3
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
15
3
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
15
3
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
15
3
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
10
4
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
10
4
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
10
4
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
10
4
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
10
4
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
10
4
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
10
5
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
10
5
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
10
5
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
10
5
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
10
5
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
10
5
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
10
7
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
10
7
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
10
7
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
10
7
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
10
7
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
10
7
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
5
10
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
5
10
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
5
10
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
5
10
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
5
10
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
5
10
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
5
12
メス(ソケット)
20
7.0~8.5
10
1個
5
12
メス(ソケット)
20
8.6~10.5
10
1個
5
12
メス(ソケット)
20
10.6~12.5
10
1個
5
12
オス(プラグ)
20
7.0~8.5
10
1個
5
12
オス(プラグ)
20
8.6~10.5
10
1個
5
12
オス(プラグ)
20
10.6~12.5
10
1個
20
2
メス(ソケット)
24
9.5~11.0
-
1個
20
2
メス(ソケット)
24
11.1~13.0
-
1個
20
2
メス(ソケット)
24
13.1~15.0
-
1個
20
2
オス(プラグ)
24
9.5~11.0
-
1個
20
2
オス(プラグ)
24
11.1~13.0
-
1個
20
2
オス(プラグ)
24
13.1~15.0
-
1個
20
3
メス(ソケット)
24
9.5~11.0
-
1個
20
3
メス(ソケット)
24
11.1~13.0
10
1個
20
3
メス(ソケット)
24
13.1~15.0
-
1個
20
3
オス(プラグ)
24
9.5~11.0
-
1個
20
3
オス(プラグ)
24
11.1~13.0
-
1個
20
3
オス(プラグ)
24
13.1~15.0
-
1個
15
4
メス(ソケット)
24
9.5~11.0
-
1個
15
4
メス(ソケット)
24
11.1~13.0
-
1個
15
4
メス(ソケット)
24
13.1~15.0
-
1個
15
4
オス(プラグ)
24
9.5~11.0
-
1個
15
4
オス(プラグ)
24
11.1~13.0
-
1個
15
4
オス(プラグ)
24
13.1~15.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,214
( 1,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,224
( 1,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,475
( 1,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,338
( 1,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,339
( 1,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,273
( 1,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,739
( 3,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,381
( 1,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,071
( 2,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,392
( 1,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,299
( 1,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,165
( 1,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,461
( 1,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,677
( 1,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,286
( 3,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,083
( 3,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,716
( 1,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,066
( 2,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,832
( 4,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,611
( 2,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,261
( 3,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,261
( 3,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

七星科学研究所製。ワンタッチ式でIP67防水機能を持つNRWコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品は七星科学研究所製の商品です。
●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式。
●嵌合時に防水機能を発揮する屋外向けのコネクタ。
●耐候性、耐衝撃性に優れる高強度プラスチックをシェルに使用。
●中継プラグまたはパネル取付レセプタクルに接続します。

定格や適応電線サイズ等の基本仕様はNJWシリーズと共通です。こちら

・NRWコネクタ同士でないと嵌合できません。(NJWとは嵌合不可)
・ストレートプラグ同士では嵌合しません。
・キー位置変更には対応しておりません。
 
・こちらの製品はメーカー型式では、シェルサイズ後ろと形状記号後ろのハイフンがございません。
例)ミスミ型式:NRW-24-3-PF-11、メーカー型式:NRW-243-PF11 

共通仕様

特長

●NRWシリーズコネクタは、嵌合時に防水機能を発揮するように設計された丸型コネクタです。(IP67相当)
●材料には高強度プラスチックを使用しているため、耐候性と耐衝撃性にすぐれています。
●NRWシリーズは電源用として安心して使用することができます。
●形状はストレートタイプ、中継タイプ、パネルマウントタイプの3種類があります。
●結線方式がハンダ付け方式になっていますので、専用工具なしに作業を行うことができます。

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル 合成樹脂
絶縁体 合成樹脂
コンタクト 銅合金 銀めっき
パッキン 合成ゴム

コネクタ図

特性

項目 内容
定格電流 下表にてご確認ください。
定格電圧 下表にてご確認ください。
耐電圧 もっとも近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。
絶縁抵抗 もっとも近接する導体間を規定の電圧で測定したとき、1000MΩ以上である。
接触抵抗 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性 JIS-C-5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性 JIS-C-5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰り返し動作 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性 JIS-C-5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩである。
温度サイクル JIS-C-5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性 JIS-C-5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
防水性 通常使用する状態で水圧下(0.4kgf/cm2)に24時間以上放置したとき、浸水などの異常がない。
使用温度範囲 −25℃〜+85℃

基本仕様表

商品番号 シェル
サイズ
芯数 形状記号 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)注1
AWG 導体断面積(mm2
NRW 20 2,3 PF,RM,
ADM
15 250 1500 2000 3 14 2 7.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
20 2,3 PM,RF,
ADF
15 250 1500 2000 3 14 2 7.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PF,RM,
ADM
20 250 1500 5000 3 12 3.5 9.5〜15.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PM,RF,
ADF
20 250 1500 5000 3 12 3.5 9.5〜15.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
28 16 PF,RM,
ADM
10 250 1000 2000 3 16 1.25 12.5〜18.0
24 5 1000 5 20 0.5
28 16 PM,RF,
ADF
10 250 1000 2000 3 16 1.25 12.5〜18.0
24 5 1000 5 20 0.5

(注1)同じシェルサイズのコネクタであっても、使用ケーブルの太さによって2種類から3種類に分かれております。選定の際はご注意ください。なお、詳細については各商品ページをご参照ください。

コンタクト配列図

コンタクト配列図

結線作業方法

結線作業方法
結線作業方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
治具のアダプタ
5
満足度:5.0
他の商品が品切れだった為こちらの防水タイプにしました。 在庫があって良かったです。 また利用したいと思います。
0人が参考にしています。
機械のセンサを分離する際に
5
満足度:5.0
工場で食品機械などがある環境です。水がかかる可能性がありましたので、防水仕様のコネクタを選定しました。NRW防水パネル取...もっと読む
0人が参考にしています。
ソーラー充電配線
3
満足度:3.0
容量不足で 使用できず 他の用途へ転用することになりました。   
0人が参考にしています。
食品加工の工場に画像検査機の制御盤に使用
4
満足度:4.0
防水仕様でしたので選定をしました。第一電子工業のD/MS(D190)シリーズ丸形防滴防水コネクタと併用をしています。お客...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)
NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)
HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格990-1,892 -539 -1,068 -1,085 -6,056
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
シリーズNRWNRWNRWNRHR10CM10
許容電圧(V)250250250250100/140200
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートアングル

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング