エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

七星科学研究所製。NJWシェルサイズ20の角度調整用L型台座
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型式 | シェルサイズ | タイプ | 重量 (g) |
| NJW | 20 | L | 77.8 |

◆外形図

| シェルサイズ | 品名 | 寸法 | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 20 | NJW-20-L | 35.4 | 5 | 35.3 | 1.5 | 3 | 4-3.4 穴 | 23 | 29 | 4-M3 タップ |
七星科学研究所製。NJWシェルサイズ20の角度調整用L型台座

防水中型コネクタ(NJW)
特長
● NJWシリーズコネクタは、結合時に防水機能を発揮するように設計された丸型の金属コネクタです。(IPX7相当)共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金または アルミ合金(シェルサイズ28) |
クロムメッキ又は特殊化学処理 |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | ー |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| ゴムパッキン | 合成ゴム | ー |

特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 下表にてご確認ください。 |
| 定格電圧 | 下表にてご確認ください。 |
| 耐電圧 | もっとも近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。 |
| 絶縁抵抗 | もっとも近接する導体間を規定の電圧で測定したとき、1000MΩ以上である。 |
| 接触抵抗 | 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐振性 | JIS-C-5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐衝撃性 | JIS-C-5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 繰り返し動作 | 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐湿性 | JIS-C-5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩである。 |
| 温度サイクル | JIS-C-5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。 |
| 耐食性 | JIS-C-5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 防水性 | 通常使用する状態で水圧下(0.4kgf/cm2)に24時間以上放置したとき、浸水などの異常がない。 |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃ |
基本仕様表
| 商品番号 | シェル サイズ |
芯数 | 形状記号 | 定格電流 (A以下) |
定格電圧 (V以下) |
耐電圧 AC(V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (mΩ以下) |
適用電線サイズ | 適用電線 仕上外径(mm)注1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 導体断面積(mm2) | ||||||||||
| NJW | 16 | 3 | PF,RM, ADM |
10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0〜11.0 |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 16 | 3 | PM,RF, ADF |
10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0〜11.0 | |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 20 | 2,3 | PF,RM, ADM |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 | |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 20 | 2,3 | PM,RF, ADF |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 | |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PF,RM, ADM |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PM,RF, ADF |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PF,RM, ADM |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PM,RF, ADF |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
コンタクト配列図

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
4通常価格(税別):504円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円