エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】七星科学研究所製の防水タイプ、ネジ式中継アダプタです。嵌合時に防水機能を有する設計です。ストレ...
詳細を確認
| 型式 | シェル サイズ | 芯数 | 形状記号 | クランプ サイズ (注1) | コンタクト形状 | 重量 g(注2) |
| NJW | 16 | 3 | ADM | 9 11 | オス(ピン) | 55 |
| 5 | 54 | |||||
| 3 | ADF | メス(ソケット) | 57 | |||
| 5 | 55〜56 | |||||
| 20 | 2 | ADM | 8 10 12 | オス(ピン) | 73〜74 | |
| 3 | 74〜75 | |||||
| 4 | 73〜74 | |||||
| 5 | 74〜75 | |||||
| 7 | 74〜75 | |||||
| 12 | 73〜75 | |||||
| 2 | ADF | メス(ソケット) | 76〜77 | |||
| 3 | 77〜78 | |||||
| 4 | 76〜78 | |||||
| 5 | 77〜79 | |||||
| 7 | 78〜79 | |||||
| 12 | 76〜77 | |||||
| 24 | 2 | ADM | 11 13 15 | オス(ピン) | 98〜99 | |
| 3 | 101〜102 | |||||
| 4 | 95〜96 | |||||
| 5 | 96〜97 | |||||
| 10 | 11 13 | 95〜97 | ||||
| 15 | ||||||
| 14 | 11 13 15 | 93〜95 | ||||
| 16 | 94〜95 | |||||
| 2 | ADF | メス(ソケット) | 99〜100 | |||
| 3 | 100〜101 | |||||
| 4 | 100〜101 | |||||
| 5 | 101〜102 | |||||
| 10 | 13 15 | 101〜102 | ||||
| 11 | ||||||
| 14 | 11 15 | 98〜99 | ||||
| 13 | ||||||
| 16 | 11 | 98〜99 | ||||
| 13 15 | ||||||
| 28 | 16 | ADM | 14 16 | オス(ピン) | 65〜68 | |
| 18 | ||||||
| 24 | 16 | 63〜65 | ||||
| 14 18 | ||||||
| 16 | ADF | 14 16 | メス(ソケット) | 73〜76 | ||
| 18 | ||||||
| 24 | 69〜71 | |||||
| 14 16 |

| サイズ | 適合ケーブル仕上外径(単位:mm) | サイズ | 適合ケーブル仕上外径(単位:mm) | |
| 8 | φ7.0〜8.5 | 13 | φ11.1〜13.0 | |
| 9 | φ8.0〜9.4 | 14 | φ12.5〜14.0 | |
| 10 | φ8.6〜10.5 | 15 | φ13.1〜15.0 | |
| 11 | φ9.5〜11.0 | 16 | φ14.1〜16.0 | |
| 12 | φ10.6〜12.5 | 18 | φ16.1〜18.0 |
| シェルサイズ | φA | φB | C | φD | E |
| 16 | 22 | 13.0 | M18×1 | 24.0 | 50 |
| 20 | 26 | 16.6 | M22×1 | 26.5 | 60 |
| 24 | 30 | 20.8 | M26×1 | 29.0 | 67 |
| 28 | 34 | 25.0 | M30×1 | 32.0 | 72 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,840円 ( 3,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,116円 ( 3,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,116円 ( 3,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,831円 ( 3,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,244円 ( 4,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,808円 ( 3,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,912円 ( 3,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,680円 ( 2,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,422円 ( 4,864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,044円 ( 3,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,255円 ( 4,681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,843円 ( 3,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,198円 ( 3,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,542円 ( 4,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,276円 ( 3,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,366円 ( 4,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,994円 ( 3,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,574円 ( 3,931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,452円 ( 3,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,126円 ( 3,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,126円 ( 4,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,276円 ( 4,704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,758円 ( 5,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,967円 ( 4,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,758円 ( 5,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,592円 ( 5,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,459円 ( 6,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,266円 ( 4,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,347円 ( 4,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,201円 ( 5,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,674円 ( 5,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,523円 ( 6,075円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,338円 ( 4,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,249円 ( 5,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,249円 ( 5,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,776円 ( 5,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,776円 ( 5,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,776円 ( 5,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
七星科学研究所製の防水タイプ、ネジ式中継アダプタです。
嵌合時に防水機能を有する設計です。
ストレートプラグに接続します。
嵌合時に防水機能を発揮します。
【用途】
ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。


防水中型コネクタ(NJW)
特長
● NJWシリーズコネクタは、嵌合時に防水機能を発揮するように設計された丸型の金属コネクタです。(IPX7相当)共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金または アルミ合金(シェルサイズ28) |
クロムメッキ又は特殊化学処理 |
| 絶縁体 | 合成樹脂 | ー |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| ゴムパッキン | 合成ゴム | ー |

特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定格電流 | 下表にてご確認ください。 |
| 定格電圧 | 下表にてご確認ください。 |
| 耐電圧 | もっとも近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。 |
| 絶縁抵抗 | もっとも近接する導体間を規定の電圧で測定したとき、1000MΩ以上である。 |
| 接触抵抗 | 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐振性 | JIS-C-5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐衝撃性 | JIS-C-5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 繰り返し動作 | 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 耐湿性 | JIS-C-5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩである。 |
| 温度サイクル | JIS-C-5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。 |
| 耐食性 | JIS-C-5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 |
| 防水性 | 通常使用する状態で水圧下(0.4kgf/cm2)に24時間以上放置したとき、浸水などの異常がない。 |
| 使用温度範囲 | −25℃〜+85℃ |
基本仕様表
| 商品番号 | シェル サイズ |
芯数 | 形状記号 | 定格電流 (A以下) |
定格電圧 (V以下) |
耐電圧 AC(V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (mΩ以下) |
適用電線サイズ | 適用電線 仕上外径(mm)注1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 導体断面積(mm2) | ||||||||||
| NJW | 16 | 3 | PF,RM, ADM |
10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0〜11.0 |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 16 | 3 | PM,RF, ADF |
10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 8.0〜11.0 | |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 20 | 2,3 | PF,RM, ADM |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 | |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 20 | 2,3 | PM,RF, ADF |
15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 7.0〜12.5 | |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | ||||||||
| 7 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PF,RM, ADM |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 24 | 2,3 | PM,RF, ADF |
20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 9.5〜15.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | ||||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PF,RM, ADM |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
| 28 | 16 | PM,RF, ADF |
10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 12.5〜18.0 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||||
コンタクト配列図

結線作業方法


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~