17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

【NR-24レセプタクルシェル加工変更のご案内】
NR-24レセプタクルシェルにつきまして、赤枠箇所がバフ研磨から切削加工に変更されます。
図面および仕様に関する変更なく、従来品と互換性を有するため、使用上問題ございません。
2021年1月より順次切替となる為、変更前と後との商品が混在いたしますがご了承の程よろしくお願いいたします。


 

規格表

NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック):関連画像
型式シェルサイズ芯数形状記号重量
NR202RM
オス
(ピン)
30
331
430
531
731
1230
2RF
メス
(ソケット)
33
333
431
533
732
1232
242RM
オス
(ピン)
38
340
439
540
1040
1438
1638
2RF
メス
(ソケット)
43
3

45

4

44

5

45

1042
1443
1643

概要仕様

NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック):関連画像
NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック):関連画像

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
15
2
メス(ソケット)
20
10
1個
15
2
オス(プラグ)
20
10
1個
15
3
メス(ソケット)
20
10
1個
15
3
オス(プラグ)
20
10
1個
10
4
メス(ソケット)
20
10
1個
10
4
オス(プラグ)
20
10
1個
10
5
メス(ソケット)
20
10
1個
10
5
オス(プラグ)
20
10
1個
10
7
メス(ソケット)
20
10
1個
10
7
オス(プラグ)
20
10
1個
5
12
メス(ソケット)
20
10
1個
5
12
オス(プラグ)
20
10
1個
20
2
メス(ソケット)
24
-
1個
20
2
オス(プラグ)
24
-
1個
20
3
メス(ソケット)
24
-
1個
20
3
オス(プラグ)
24
-
1個
15
4
メス(ソケット)
24
10
1個
15
4
オス(プラグ)
24
10
1個
15
5
メス(ソケット)
24
-
1個
15
5
オス(プラグ)
24
-
1個
10
10
メス(ソケット)
24
10
1個
10
10
オス(プラグ)
24
10
1個
5
14
メス(ソケット)
24
-
1個
5
14
オス(プラグ)
24
-
1個
5
16
メス(ソケット)
24
10
1個
5
16
オス(プラグ)
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
843
( 927 )
在庫品1日目当日出荷可能
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,153
( 1,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,787
( 1,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,259
( 1,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,121
( 2,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,607
( 2,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,448
( 2,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,128
( 2,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,529
( 2,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,624
( 2,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,662
( 2,928 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

七星科学研究所製。5本キー方式のガイド採用による、スムーズな結合。


●本製品は七星科学研究所製の商品です。
●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式。
●5本キー方式のガイドで嵌合がスムーズ。
●ダイキャスト製で堅牢かつ軽量。

定格や適応電線サイズなどの基本仕様はNJCシリーズと共通です。こちら

・嵌合相手はストレートタイプです。
NRコネクタ同士でないと嵌合できません。(NJCとは結合不可)
キー位置変更には対応しておりません。
 
・こちらの製品はメーカー型式では、シェルサイズ後ろのハイフンがございません。 
例)ミスミ型式:NR-24-3-RM、メーカー型式:NR-243-RM 

共通仕様

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル・防塵キャップ 亜鉛合金 梨地クロムメッキ
アルミ合金(シェルサイズ28)
絶縁体 合成樹脂
コンタクト 銅合金 銀メッキ

絶縁体

特性

項目 特性
定格電流 下表参照
定格電圧 下表参照
耐電圧 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。
絶縁抵抗 最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。
接触抵抗 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性 JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性 JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰返し動作 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性 JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。
温度サイクル JIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性 JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
使用許容温度範囲
シェルサイズ 芯数 使用温度範囲
20 2,3,4,5 -40℃~+100℃
7,12 -25℃~+85℃
24 2,3,4,5 -40℃~+100℃
10,14,16 -25℃~+85℃
商品番号 シェル
サイズ
芯数 形状記号 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)
AWG 導体断面積(mm2
NR 20 2,3 PF,RM,
ADM
15 250 1500 2000 3 14 2 10.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
20 2,3 PM,RF,
ADF
15 250 1500 2000 3 14 2 10.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PF,RM,
ADM
20 250 1500 5000 3 12 3.5 11.5〜14.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 PM,RF,
ADF
20 250 1500 5000 3 12 3.5 11.5〜14.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5

コンタクト配列図

コンタクト配列図 結合図

ワンタッチ中型メタル(NR)

特長

●NRシリーズはシェル材料に亜鉛ダイキャストを使用している小型多芯の金属コネクタです。
●電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。
●種類としてはケーブル取付用のストレートコネクタ、中継用のコネクタ、パネル取付用のパネルマウントの3種類になります。
●いずれも結線方式はハンダ付けのため、専用工具なしに作業を行うことができます。
組み合わせ方法

結線作業方法

結線作業方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
電源コネクタ
5
満足度:5.0
ほしかったL型はすこし納期がかかったのですが だいたい短納期で納めてもらえます
0人が参考にしています。
部品の試験機で使っています
2
満足度:2.0
部品の試験機の段取り替えでエアシリンダ装置関係に使用しています。小型でしたので選定しました。外形が小型なのは取回しが良く...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はミスミで商品をご購入頂き誠にありがとうございます。この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。ご意見参考にさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
自社製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品の電源部分に使っています。標準ではヒロセ電機のねじロック式のコネクタを使用しております。お客様の方から頻繁に着脱...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に利用しています
5
満足度:5.0
成形機の信号や片開き、シリンダの動作に使用しております。お客様からの指示がありましたので購入しました。金型は既にお客様へ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NR パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)
NR 中継アダプタ(ワンタッチロック)
NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
HR10 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格747-1,068 -1,985 -539 -740 -3,112 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウントパネルマウント
シリーズNRNRNRNRWHR10CM10
許容電圧(V)250250250250100/140200
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング