17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座
  • NJC-28-L
  • NJC-16-L、NJC-20-L、NJC-24-L
通常単価(税別)
5251,714
税込単価
5781,885
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・NJCコネクタの角度調整用L型台座・パネル取付レセプタクルに取り付けコネクタ結合面の向きを9...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像
型式シェルサイズタイプ重量
(g)
NJC16L52
2078
2487
2845

概要仕様

◆NJC-16L

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像

◆NJC-20L

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像

◆NJC-24L

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像

◆NJC-28L

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像
NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像

型番リスト

表示件数

適合シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
16
10
1個
20
-
1個
24
10
1個
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・NJCコネクタの角度調整用L型台座
・パネル取付レセプタクルに取り付けコネクタ結合面の向きを90°変えることが可能。


●パネル取付レセプタクルに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。

使用方法

使用例

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座:関連画像

共通仕様

JIS規格中型コネクタ(NJC)

特長

● PSEマーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えてあるため、電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。
● JIS C 5432適合品もあり、他社の同規格取得品であれば結合することが可能です。
● 種類はストレートタイプ、中継タイプ、パネルマウントタイプの3種類になります。
● いずれも結線方式はハンダ付けのため、専用工具なしに作業を行うことができます。

各社のJIS C 5432適合シリーズ名

メーカー名シリーズ名
(株)七星科学研究所NJCシリーズ
日本航空電子工業(株)SRCNシリーズ
ヒロセ電機(株)JRシリーズ
多治見無線(株)TRC01シリーズ
三和電気工業(株)SNS16シリーズ(3, 5芯)
(株)ITTキヤノンJCシリーズ
第一電子工業(株)JMシリーズ
(株)ミスミMJCシリーズ
注:ご使用前に必ず寸法図にてサイズを比較してください。
メーカーによりシェルサイズの表記基準が異なっております。

共通仕様

材料/仕上

項目材料仕上
シェル・防塵キャップ亜鉛合金梨地クロムメッキ(NJC)
クロムメッキ(MJC)
アルミ合金(シェルサイズ28)
絶縁体合成樹脂
コンタクト銅合金銀メッキ(NJC)
金メッキ(MJC)

絶縁体

特性

項目特性
定格電流下表参照
定格電圧下表参照
耐電圧最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。
絶縁抵抗最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。
接触抵抗一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰返し動作抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。
温度サイクルJIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
使用許容温度範囲
シェルサイズ芯数使用温度範囲
163.5-25℃~+85℃
202,3,4,5-40℃~+100℃
7,12-25℃~+85℃
242,3,4,5-40℃~+100℃
10,14,16-25℃~+85℃
2816,24-25℃~+85℃
商品番号 シェル
サイズ
芯数 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)
AWG 導体断面積(mm2
NJC16310125150020003161.257.0〜8.5
55100010005200.5
NJC/MJC202,3152501500 2000314210.0〜12.5
4,510161.25
71000
12510005200.5
242,320250150050003123.511.5〜14.0
4,515142
101010002000161.25
14,16510005200.5
281610250100020003161.2513.6〜16.5
24510005200.5

コンタクト配列図

コンタクト配列図
結合図

結線作業方法

結線作業方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NJC パネル取付レセプタクル用L型台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NJC パネル取付レセプタクル用L型台座
【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
【日本航空電子工業】JL05 ガスケット(レセプタクル用)
【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング
MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格525-814504 -283 -170 -1,635 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類コネクタ固定具コネクタ固定具コネクタ固定具コネクタ固定具その他その他
商品種類パネル取付レセプタクル用L型台座パネル取付レセプタクル用L型台座Dsubコネクタ パネル取付アクセサリガスケットゴムブッシング防塵キャップ

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング