17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が34型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 許容電圧(V)

    ~mm
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • 代表規格

    ~mm
  • その他規格(JIS)

    ~mm
  • シェルサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)

未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

同等品のご紹介

   

   

NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)同等品の(APEX社製品 ※1)のご紹介です!
シェルサイズ、ピン配置が同じタイプのコネクタです。
ミスミが代替品としておすすめ致します。
是非、ご検討してみてください。

製品仕様

下記リンク先をクリックすると、商品の詳細をご覧頂けます。
主要コネクタメーカー相当品の型番も追記しました。ご参考ください!
  
ご注意!
ご利用の際には、同ブランド同士の勘合にてご利用いただきますようお願い致します。

※1 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
【APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.】は、創業40年の歴史を持つコネクタ専門メーカーです。
同社のラインナップの中で、特にPLTコネクタは定評が有り、世界中のFA生産設備等で使用されています。
ミスミでは、主要国内メーカーの同等品を在庫し、最短当日出荷でご提供します。是非ご検討ください。

 

↓↓下記内容より、七星製品に関する情報となります。

 

規格表

NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式):関連画像
型式シェルサイズ芯数形状記号コンタクト形状JIS重量
(g)
C5432
NJC163RMオス(ピン)23
522
3RFメス(ソケット)25
523
202RMオス(ピン) 29
3 30
4 29
5 30
730
12 29
2RFメス(ソケット) 32
3 33
4 32
5 34
734
12 32
242RMオス(ピン) 41
3 45
4 38
5 39
1039
14 37
1637
2RFメス(ソケット) 42
3 44
4 44
5 44
1045
14 42
1642
2816RMオス(ピン)29
2426
16RFメス(ソケット)37
2432
◯印はJIS適合品です
 

概要仕様

NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式):関連画像
NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式):関連画像

型番リスト

表示件数

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

代表規格

その他規格(JIS)

シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
10
125
3
メス(ソケット)
PSE
16
-
1個
10
125
3
オス(プラグ)
PSE
16
-
1個
5
125
5
メス(ソケット)
-
16
-
1個
5
125
5
オス(プラグ)
-
16
-
1個
15
250
2
メス(ソケット)
PSE
-
20
-
1個
15
250
2
オス(プラグ)
PSE
-
20
-
1個
15
250
3
メス(ソケット)
PSE
-
20
-
1個
15
250
3
オス(プラグ)
PSE
-
20
-
1個
10
250
4
メス(ソケット)
PSE
-
20
-
1個
10
250
4
オス(プラグ)
PSE
-
20
-
1個
10
250
5
メス(ソケット)
PSE
-
20
-
1個
10
250
5
オス(プラグ)
PSE
-
20
-
1個
10
250
7
メス(ソケット)
-
20
-
1個
10
250
7
オス(プラグ)
-
20
-
1個
5
250
12
メス(ソケット)
-
-
20
-
1個
5
250
12
オス(プラグ)
-
-
20
-
1個
20
250
2
メス(ソケット)
PSE
-
24
-
1個
20
250
2
オス(プラグ)
PSE
-
24
-
1個
20
250
3
メス(ソケット)
PSE
-
24
-
1個
20
250
3
オス(プラグ)
PSE
-
24
-
1個
15
250
4
メス(ソケット)
PSE
-
24
-
1個
15
250
4
オス(プラグ)
PSE
-
24
-
1個
15
250
5
メス(ソケット)
PSE
-
24
-
1個
15
250
5
オス(プラグ)
PSE
-
24
-
1個
10
250
10
メス(ソケット)
-
24
-
1個
10
250
10
オス(プラグ)
-
24
-
1個
5
250
14
メス(ソケット)
-
-
24
-
1個
5
250
14
オス(プラグ)
-
-
24
-
1個
5
250
16
メス(ソケット)
-
24
-
1個
5
250
16
オス(プラグ)
-
24
-
1個
10
250
16
メス(ソケット)
-
28
-
1個
10
250
16
オス(プラグ)
-
28
-
1個
5
250
24
メス(ソケット)
-
28
-
1個
5
250
24
オス(プラグ)
-
28
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
在庫品1日目当日出荷可能
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,004
( 1,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,021
( 2,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,128
( 2,341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
七星科学研究所製のJIS規格パネル取付ネジ式レセプタクルです。
ダイカスト製により、堅牢なシェルを実現しました。
パネルに取り付けてストレートプラグに接続します。
本体がダイキャスト製のため強固に仕上がってます。
一部JIS C 5432適合品を用意していますので、他社の同規格品であれば嵌合することができます。


●本製品は七星科学研究所製の商品です。
●パネルに取り付けてストレートプラグに接続します。
●本体がダイキャスト製のため強固に仕上がってます。
●一部JIS C 5432適合品を用意していますので、他社の同規格品であれば嵌合することができます。JIS C 5432適合他社製品はこちら
●UL・CSA取得品はオプションで指定が可能です。(20日目出荷) 認定番号 UL:E117868

定格や適応電線サイズや外形寸法などの基本仕様はこちら

合相手は必ず同一芯数のオス(ピン)とメス(ソケット)の組合わせでご使用ください。
・キー位置変更には対応しておりません。
 
・こちらの製品はメーカー型式では、シェルサイズ後ろのハイフンがございません。
例)ミスミ型式:NJC-16-3-RM、、メーカー型式:NJC-163-RM

共通仕様

JIS規格中型コネクタ(NJC)

特長

● PSEマーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えてあるため、電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。
● JIS C 5432適合品もあり、他社の同規格取得品であれば結合することが可能です。
● 種類はストレートタイプ、中継タイプ、パネルマウントタイプの3種類になります。
● いずれも結線方式はハンダ付けのため、専用工具なしに作業を行うことができます。

各社のJIS C 5432適合シリーズ名

メーカー名 シリーズ名
(株)七星科学研究所 NJCシリーズ
日本航空電子工業(株) SRCNシリーズ
ヒロセ電機(株) JRシリーズ
多治見無線(株) TRC01シリーズ
三和電気工業(株) SNS16シリーズ(3, 5芯)
(株)ITTキヤノン JCシリーズ
第一電子工業(株) JMシリーズ
(株)ミスミ MJCシリーズ
注:ご使用前に必ず寸法図にてサイズを比較してください。
メーカーによりシェルサイズの表記基準が異なっております。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル・防塵キャップ 亜鉛合金 梨地クロムメッキ(NJC)
クロムメッキ(MJC)
アルミ合金(シェルサイズ28)
絶縁体 合成樹脂
コンタクト 銅合金 銀メッキ(NJC)
金メッキ(MJC)

絶縁体

特性

項目 特性
定格電流 下表参照
定格電圧 下表参照
耐電圧 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。
絶縁抵抗 最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。
接触抵抗 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。
耐振性 JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐衝撃性 JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
繰返し動作 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
耐湿性 JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。
温度サイクル JIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。
耐食性 JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。
使用許容温度範囲
シェルサイズ 芯数 使用温度範囲
16 3.5 -25℃~+85℃
20 2,3,4,5 -40℃~+100℃
7,12 -25℃~+85℃
24 2,3,4,5 -40℃~+100℃
10,14,16 -25℃~+85℃
28 16,24 -25℃~+85℃
商品番号 シェル
サイズ
芯数 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
耐電圧
AC(V)
絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ 適用電線
仕上外径(mm)
AWG 導体断面積(mm2
NJC 16 3 10 125 1500 2000 3 16 1.25 7.0〜8.5
5 5 1000 1000 5 20 0.5
NJC/MJC 20 2,3 15 250 1500 2000 3 14 2 10.0〜12.5
4,5 10 16 1.25
7 1000
12 5 1000 5 20 0.5
24 2,3 20 250 1500 5000 3 12 3.5 11.5〜14.0
4,5 15 14 2
10 10 1000 2000 16 1.25
14,16 5 1000 5 20 0.5
28 16 10 250 1000 2000 3 16 1.25 13.6〜16.5
24 5 1000 5 20 0.5

コンタクト配列図

コンタクト配列図
結合図

結線作業方法

結線作業方法

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
手元コントローラーと制御盤の繋ぎ
4
満足度:4.0
堅牢かつ安価なため、よく使用しています。 繋ぎを外しているときのねじ部の損傷には注意が必要です。
1人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
客先から設計を含めて製作を依頼された製品、操作盤に使用しています。急遽装置をばらばらに配置することになり、それに伴って操...もっと読む
0人が参考にしています。
信号線の中継
4
満足度:4.0
ワンタッチ式なのでねじ込む時間が無く一工程省くことが出来るので便利でした。 半田による構造であるために、配線径がある程度...もっと読む
0人が参考にしています。
外部信号線の接続コネクタとして
4
満足度:4.0
盤外部の信号ケーブルの接続用に使用しました。全て半田の為、MAX使用電線サイズギリギリの場合は半田がやりずらい点があるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NJC JIS規格パネル取付レセプタクル(ネジ式)
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ JIS規格ストレートプラグ(ネジ式) NJCシリーズ
NJC JIS規格中継アダプタ(ネジ式)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格383-715 -1,208 -180 -1,319 -490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウントパネルマウント
シリーズNJCNJCNJCPLTNETNCS
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なしその他耐環境性なし

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング