エレクトロニクス部品技術窓口



JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り...
詳細を確認
NJC JIS規格ストレートプラグ(ネジ式)同等品の(APEX社製品 ※1)のご紹介です!
シェルサイズ、ピン配置が同じタイプのコネクタです。
ミスミが代替品としておすすめ致します。
是非、ご検討してみてください。

| 型式 | シェルサイズ | 芯数 | 形状記号 | コンタクト形状 | PSE マーク | JIS | 重量 (g) |
| C5432 | |||||||
| NJC | 16 | 3 | PF | メス(ソケット) | ◯ | ◯ | 39 |
| 5 | ◯ | 38 | |||||
| 3 | PM | オス(ピン) | ◯ | ◯ | 37 | ||
| 5 | ◯ | 37 | |||||
| 20 | 2 | PF | メス(ソケット) | ◯ | 54 | ||
| 3 | ◯ | 56 | |||||
| 4 | ◯ | 55 | |||||
| 5 | ◯ | 56 | |||||
| 7 | ◯ | 56 | |||||
| 12 | 54 | ||||||
| 2 | PM | オス(ピン) | ◯ | 52 | |||
| 3 | ◯ | 53 | |||||
| 4 | ◯ | 51 | |||||
| 5 | ◯ | 52 | |||||
| 7 | ◯ | 53 | |||||
| 12 | 52 | ||||||
| 24 | 2 | PF | メス(ソケット) | ◯ | 77 | ||
| 3 | ◯ | 79 | |||||
| 4 | ◯ | 78 | |||||
| 5 | ◯ | 79 | |||||
| 10 | ◯ | 79 | |||||
| 14 | 76 | ||||||
| 16 | ◯ | 76 | |||||
| 2 | PM | オス(ピン) | ◯ | 76 | |||
| 3 | ◯ | 80 | |||||
| 4 | ◯ | 73 | |||||
| 5 | ◯ | 74 | |||||
| 10 | ◯ | 74 | |||||
| 14 | 72 | ||||||
| 16 | ◯ | 72 | |||||
| 28 | 16 | PF | メス(ソケット) | ◯ | 58 | ||
| 24 | ◯ | 58 | |||||
| 16 | PM | オス(ピン) | ◯ | 50 | |||
| 24 | ◯ | 47 |

| シェルサイズ | φA | φB | C | D | φE | F |
| 16 | 22 | 12.7 | 11.2 | M18×1 | 7〜8.5 | 46 |
| 20 | 26 | 16.3 | 11.2 | M22×1 | 10〜12.5 | 50 |
| 24 | 30 | 20.5 | 11.2 | M26×1 | 11.5〜14 | 54 |
| 28 | 34 | 24.7 | 11.2 | M30×1 | 13.6〜16.5 | 57.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
811円 ( 892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
833円 ( 916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
715円 ( 787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
801円 ( 881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
908円 ( 999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
833円 ( 916円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
994円 ( 1,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
854円 ( 939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
983円 ( 1,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,025円 ( 1,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,379円 ( 1,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,807円 ( 1,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,486円 ( 1,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,318円 ( 2,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,128円 ( 2,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,448円 ( 2,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,341円 ( 2,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,555円 ( 2,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,448円 ( 2,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,662円 ( 2,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,555円 ( 2,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式

マーク取得品(電気用品安全法適合品)を用意しており電源用として安心してご使用いただけます。
JIS規格中型コネクタ(NJC)
特長
● PSEマーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えてあるため、電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。各社のJIS C 5432適合シリーズ名
| メーカー名 | シリーズ名 |
|---|---|
| (株)七星科学研究所 | NJCシリーズ |
| 日本航空電子工業(株) | SRCNシリーズ |
| ヒロセ電機(株) | JRシリーズ |
| 多治見無線(株) | TRC01シリーズ |
| 三和電気工業(株) | SNS16シリーズ(3, 5芯) |
| (株)ITTキヤノン | JCシリーズ |
| 第一電子工業(株) | JMシリーズ |
| (株)ミスミ | MJCシリーズ |
共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金 | 梨地クロムメッキ(NJC) クロムメッキ(MJC) |
| アルミ合金(シェルサイズ28) | ||
| 絶縁体 | 合成樹脂 | ー |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ(NJC) 金メッキ(MJC) |
特性
| 項目 | 特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 下表参照 | |||||||||||||||||||
| 定格電圧 | 下表参照 | |||||||||||||||||||
| 耐電圧 | 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。 | |||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。 | |||||||||||||||||||
| 接触抵抗 | 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐振性 | JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐衝撃性 | JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 繰返し動作 | 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐湿性 | JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。 | |||||||||||||||||||
| 温度サイクル | JIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。 | |||||||||||||||||||
| 耐食性 | JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 使用許容温度範囲 |
|
| 商品番号 | シェル サイズ |
芯数 | 定格電流 (A以下) |
定格電圧 (V以下) |
耐電圧 AC(V) |
絶縁抵抗 (MΩ以上) |
接触抵抗 (mΩ以下) |
適用電線サイズ | 適用電線 仕上外径(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 導体断面積(mm2) | |||||||||
| NJC | 16 | 3 | 10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 7.0〜8.5 |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||
| NJC/MJC | 20 | 2,3 | 15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 10.0〜12.5 |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | |||||||
| 7 | 1000 | |||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 24 | 2,3 | 20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5〜14.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | |||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | |||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 28 | 16 | 10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 13.6〜16.5 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
コンタクト配列図


結線作業方法



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~