17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 適合シェルサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【七星科学研究所】製商品 NCS 防塵キャップ

【七星科学研究所】製商品 NCS 防塵キャップ
通常単価(税別)
4375,498特別価格
税込単価
4816,048特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

起動電流や負荷電流の耐久力が高く、様々な屋内製造設備で長期間使用できるNCSシリーズ用の防塵キャップで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

同等品のご紹介

   

NCS 防塵キャップ同等品の(APEX社製品 ※1)のご紹介です!
ミスミが代替品としておすすめ致します。
是非、ご検討してみてください。

製品仕様

下記リンク先をクリックすると、商品の詳細をご覧頂けます。
主要コネクタメーカー相当品の型番も追記しました。ご参考ください!
  
ご注意!
ご利用の際には、同ブランド同士の勘合にてご利用いただきますようお願い致します。

※1 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
【APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.】は、創業40年の歴史を持つコネクタ専門メーカーです。
同社のラインナップの中で、特にPLTコネクタは定評が有り、世界中のFA生産設備等で使用されています。
ミスミでは、主要国内メーカーの同等品を在庫し、最短当日出荷でご提供します。是非ご検討ください。

 

↓↓下記内容より、七星製品に関する情報となります。

 

規格表

NCS 防塵キャップ:関連画像
型式シェル
サイズ
形状
記号
重量
(g)
NCS14PCA
Aタイプ
17
1624
2528
3047
4082
44108
50176
54271
60219
14RCA
Bタイプ
10
169
2517
3023
4036
4440
5070
5479
6086
64194

概要仕様

NCS 防塵キャップ:関連画像
材料/仕上
シェルサイズ PCA RCA
材料 仕上 材料 仕上
14 黄銅 クロムメッキ 黄銅 クロムメッキ
16 亜鉛合金 梨地クロムメッキ
25 亜鉛合金 亜鉛合金 梨地クロムメッキ
30
40
44
50 黄銅 亜鉛合金 梨地クロムメッキ
54
60
64 黄銅 クロムメッキ
適用コネクタタイプ
Aタイプキャップ:ストレートプラグ
アングルプラグ
コンジットプラグ
Bタイプキャップ:パネル取付レセプタクル
中継アダプタ

型番リスト

表示件数

仕様

適合シェルサイズ

最小発注数量
ストレート用
14
1個
パネルマウント用
14
1個
ストレート用
16
1個
パネルマウント用
16
1個
ストレート用
25
1個
パネルマウント用
25
1個
ストレート用
30
1個
パネルマウント用
30
1個
ストレート用
40
1個
パネルマウント用
40
1個
ストレート用
44
1個
パネルマウント用
44
1個
ストレート用
50
1個
パネルマウント用
50
1個
ストレート用
54
1個
パネルマウント用
54
1個
ストレート用
60
1個
パネルマウント用
60
1個
パネルマウント用
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,054685
( 754 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,068
( 1,175 )
在庫品1日目当日出荷可能
577
( 635 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,520
( 1,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,486
( 1,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,791
( 3,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1332,273
( 2,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,064
( 5,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,133
( 4,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0644,304
( 4,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,448
( 2,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4981,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

起動電流や負荷電流の耐久力が高く、様々な屋内製造設備で長期間使用できるNCSシリーズ用の防塵キャップで、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●コネクタ未接続時に嵌合面へほこりや異物が挿入するのを防ぐことができます。
●堅牢な金属製キャップです。

・キャップはストレート、アングル、コンジット用とパネル取付、中継用に分かれますので選定の際はご注意下さい。
・このキャップに防水機能はありませんので水のかかるような場所での使用は避けてください。

共通仕様

汎用大型メタルコネクタ(NCS)

特長

● NCSシリーズコネクタは、従来より汎用型コネクタとして使用されてきた丸型の金属コネクタです。
● 構造は単純で堅牢なため、機械的、電気的に安定しており、また一部マーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えてあるため電源供給から信号伝達用までと幅広く使用することができます。
● 種類としては10種類のシェルサイズがあり、またそれぞれにパネル取付用、ケーブル取付用、中継用とがあるため、用途に合わせて色々と組み合わせて使用することができます。
● 結線方式はすべてハンダ付け方式になっていますので、専用工具なしに作業を行うことができます。
● 構造がオリジナル設計となっているため他社の製品と結合することはできません。

共通仕様

材料/仕上

項目 材料 仕上
シェル・防塵キャップ 亜鉛合金又は黄銅 クロムメッキ又は特殊化学処理
絶縁体 エポキシ樹脂
コンタクト 銅合金 ニッケルメッキ(シェルサイズ14~30)
銀メッキ(シェルサイズ40~60)
金メッキ(シェルサイズ30の13芯)

組合せ方法

組合せ方法

特性

項目 特性
定格電圧、電流 下表にてご確認ください。
限界操作電圧 下表にてご確認ください。連続使用可能なNCSコネクタの限界電圧値を表します。
耐電圧 もっとも近接する導体間に規定の電圧(下表参照)を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。
絶縁抵抗 下表にてご確認ください。もっとも近接する導体間を指定の電圧で測定したときの抵抗値。
接触抵抗 下表にてご確認ください。一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗値。
耐湿性 JISーCー8306の湿度試験を行ったとき、機能上支障がなく絶縁抵抗は10mΩ以上である。
耐熱試験 JISーCー8306の耐熱試験を行ったとき、機能上支障がない。
温度上昇 正規の使用状態において、定格電流を通電したときの導電部の温度上昇は40℃以下である。
耐食性 JISーCー5028の塩水噴霧試験を行ったとき機能上支障がない。
使用許容温度範囲 -40℃~+120℃

シェル
サイズ
芯数 形状記号 定格電流
(A以下)
定格電圧
(V以下)
限界操作電圧(注) 耐電圧(AC.V) 絶縁抵抗
(MΩ以上)
接触抵抗
(mΩ以下)
適用電線サイズ
導体断面積mm2( )内はAWG
適用電線 仕上外径(mm)
14 1.2 P,R,AD 5 125 200 1000 2000 3 0.75(18) φ5.5〜7.0
16 1 P,R
AD
10 125 200 1000 2000 3 1.25(18) φ6.5〜8.0
2.3.4 5 0.75(18)
16 2.3 PM,RF,ADF 5 125 200 1000 2000 3 0.75(18) φ6.5〜8.0
25 2.3.4 P,R,AD
GP1-2,LP
10 250 400 2000 2000 3 2(14) φ9.5〜11.5
5 1800
6.7 300
8 5 1.25(16)
25 2.3.4 PM,RF,ADF
GPM1-2
10 250 400 2000 2000 3 2(14) φ9.5〜11.5
5 1800 1.25(16)
6.7 5 300
30 2 P,R,AD
GP1-2
15 250 400 2000 2000 3 3.5(12) φ11.0〜13.0
3.4 2(14)
5.6.7 1800
8 10 300
13 5 1500 1.25(16)
30 2.3.4 PM,RF,ADF
GPM1-2
15 250 400 2000 2000 3 2(14) φ11.0〜13.0
5 1800
6 10
8 5 300 1.25(16)
40 2.3.4 PM,RF,ADF
GP1
30 250 500 2500 2000 3 5.5(10) φ15.0〜17.0
5.6.8 20 400 2000
10 3本−10,7本−5 300 1800 コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16)
12 3本−10,9本−5 コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16)
16 3本−10,13本−5 コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16)
20 5 1.25(16)
44 2.3.4 PM,RF,ADF
GPM1
30 250 500 2500 2000 3 5.5(10) φ15.0〜19.0
5.6.8 20 400 2000
10 3本−10,7本−5 300 1800 コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16)
12 3本−10,9本−5 コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16)
16 3本−10,13本−5 コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16)
20 5 1.25(16)
50 2.3 P,R,AD
GP1
80 500 600 3000 5000 1 30(2) φ19.0〜23.0
4 50 250 500 2500 2000 3 14(6)
8 25 400 2000 3.5(12)
10 20 300
15 15
25 4本−15,21本−5 1800 コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14)
54 2.3 PM,RF,ADF
GPM1
80 500 600 3000 5000 1 30(2) φ19.0〜26.0
4 50 250 500 2500 2000 3 14(6)
8 25 400 2000 3.5(12)
10 20 300
15 15
25 4本−15,21本−5 1800 コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14)
60 2 P,R,AD
GP1.25
150 500 600 3000 5000 1 50(0) φ29.0〜33.0
3
4 80 30(2)
10 30 250 300 2500 2000 3 8(8)
15 15 3.5(12)
30,40 5 1500 2(14)
32 3本−15,29本−5 コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14)
60 10 PM,RF,ADF
GPM1.25
30 250 300 2000 2000 3 8(8) φ29.0〜33.0
15 15 3.5(12)
30 5 1500 2(14)
32 3本−15,29本−5 1800 コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14)
64 2 PM,RF,ADF
GPM1.25
150 500 600 3000 5000 1 50(0) φ31.0〜36.0
3
4 80 30(2)
(注):連続使用可能なNCSコネクタの限界電圧値を表します。記載の無いコネクタは定格電圧に従ってください。

NCSコネクタコンタクト配列図

NCSコネクタコンタクト配列図

NCSコネクタコンタクト配列図

結線作業方法

1.下記の要領でコネクタを分解する。
コネクタ
注:80A、150A用コンタクトが装着されている場合は下記の順序で行ってください。

①止めネジをゆるめ、絶縁体をコネクタ本体より外す(反時計方向に回す)
②クランプネジをゆるめ、クランプサドルをコネクタ本体より外す
コンタクトレンチ
①コンタクトレンチを結合面側より挿入しコンタクト止めナットを取り外す
2.分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。

注:各部品の順番、向きを間違えないようにしてください。
各部品
3.下の図、表に従って端末処理を施したケーブルの芯線に予備ハンダを施す。

ケーブル端末処理寸法図
4.ハンダ付け

ハンダ付け ①コンタクトのソルダーポットに予備ハンダを施した芯線を差し込む
②コンタクトと芯線をハンダゴテで加熱する(導体断面積0.75〜3.5mm2(AWG18〜AWG12)は30秒以下、導体断面積5.5〜14mm2(AWG10〜AWG6)は60秒以下)
③ハンダを流し込みコンタクトと芯線のすき間を埋める

5.下記の要領でコネクタを組み立てる。

コネクタ ①絶縁体をコネクタ本体にしっかりねじ込む(80A、150A用コンタクトはあらかじめ、コンタクトレンチにより絶縁体に装着しておく)
②止めネジを締め付ける(コネクタ本体と絶縁体が手で回転させてゆるまない程度まで締め付ける)
③クランプネジを締め付け、クランプサドルをプラグ本体に装着する

導体面積とハンダゴテ

ハンダゴテ
ワット数
コテ先
温度(℃)
電線サイズ(上段はmm2、下段はAWG)
0.75 1,25 2 3.5 5.5 8 14
18 16 14 12 10 8 6
15W 320

370
30W
60W
80W
100W
150W
200W

ケーブル端末処理寸法表

形状記号 P、AD用(LP,GP※共通)
・形状記号LP、GP※はPと同じです。
・形状記号RはADと同じですが、A寸法はお好きな長さでもご使用になれます。
商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B
NCS-14-1-P 全 極 13.5 6 NCS-40-5-P 全 極 23 10 NCS-14-1-AD 全 極 20 6 NCS-40-5-AD 全 極 35 10
NCS-14-2-P 1
2
11
10
3.5
4
NCS-40-6-P 6
他 極
22
23
NCS-14-2-AD NCS-40-6-AD
NCS-16-1-P 全 極 13 6 NCS-40-8-P 8 他 極 22
23
NCS-16-1-AD 11 NCS-40-8-AD
NCS-16-2-P 1
2
13
11
4 NCS-40-10-P 1.9.10
他 極
22
23
7 NCS-16-2-AD 20 NCS-40-10-AD 1.9.10
他 極
34
35
7
NCS-16-3-P 1
2.3
11
13
NCS-40-12-P NCS-16-3-AD NCS-40-12-AD
NCS-16-4-P 1.2.4
3
11
10
NCS-40-16-P 1.14.15
他 極
22
23
NCS-16-4-AD NCS-40-16-AD 1.14.15
他 極
34
35
NCS-25-2-P 全 極 18 8 NCS-40-20-P 1.6.9
他 極
22
23
NCS-25-2-AD 24 7 NCS-40-20-AD 全 極 35
NCS-25-3-P NCS-50-2-P 全 極 35 13 NCS-25-3-AD NCS-50-2-AD 42 13
NCS-25-4-P NCS-50-3-P NCS-25-4-AD NCS-50-3-AD
NCS-25-5-P 17 7 NCS-50-4-P 33 11 NCS-25-5-AD NCS-50-4-AD 40 11
NCS-25-6-P 6
他 極
13
17
NCS-50-8-P 8
他 極
32
34
7 NCS-25-6-AD NCS-50-8-AD 7
NCS-25-7-P 7
他 極
13
17
NCS-50-10-P 10
他 極
32
36
NCS-25-7-AD NCS-50-10-AD
NCS-25-8-P 8
他 極
13
17
NCS-50-15-P 全 極 34 9 NCS-25-8-AD NCS-50-15-AD 42 9
NCS-30-2-P 全 極 19 8 NCS-50-25-P 3.6.19.22
他 極
30
34
9
8
NCS-30-2-AD 24 8 NCS-50-25-AD 3.6.19.22
他 極
42
43
9
8
NCS-30-3-P 7 NCS-60-2-P 全 極 43 15 NCS-30-3-AD 7.5 NCS-60-2-AD 全 極 45 15
NCS-30-4-P NCS-60-3-P NCS-30-4-AD NCS-60-3-AD
NCS-30-5-P NCS-60-4-P 13 NCS-30-5-AD NCS-60-4-AD 13
NCS-30-6-P 6
他 極
16
19
NCS-60-10-P 41 12 NCS-30-6-AD NCS-60-10-AD 47 12
NCS-30-7-P 7
他 極
16
19
NCS-60-15-P 9 NCS-30-7-AD NCS-60-15-AD 9
NCS-30-7H-P 全 極 19 NCS-60-30-P 43 8 NCS-30-7H-AD 7 NCS-60-30-AD 48 8
NCS-30-8-P 8
他 極
16
19
NCS-60-32-P 2.24.28
他 極
39
43
9
8
NCS-30-8-AD NCS-60-32-AD 2.24.28
他 極
47
48
9
8
NCS-30-13-P 全 極 17 6 NCS-60-40-P 全 極 43 8 NCS-30-13-AD 6 NCS-60-40-AD 全 極 48 8
NCS-40-2-P 22 10 NCS-40-2-AD 35 6
NCS-40-3-P NCS-40-3-AD
NCS-40-4-P NCS-40-4-AD
形状記号 P、AD用(LP,GP※共通)
・形状記号LP、GP※はPと同じです。
・形状記号RはADと同じですが、A寸法はお好きな長さでもご使用になれます。
商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B 商品番号 端子番号 A B
NCS-16-2-PM 全 極 13 6 NCS-44-16-PM 1.14.15
他 極
25
26
7 NCS-16-2-ADF 全 極 20 6 NCS-44-16-ADF 1.14.15
他 極
31
32
7
NCS-16-3-PM NCS-44-20-PM 全 極 26 NCS-16-3-ADF NCS-44-20-ADF 1.6.9
他 極
31
32
NCS-25-2-PM 18 7 NCS-54-2-PM 45 13 NCS-25-2-ADF 24 8 NCS-54-2-ADF 全 極 50 13
NCS-25-3-PM NCS-54-3-PM NCS-25-3-ADF 7 NCS-54-3-ADF
NCS-25-4-PM NCS-54-4-PM 43 11 NCS-25-4-ADF NCS-54-4-ADF 46 11
NCS-25-5-PM 6 NCS-54-8-PM 7 NCS-25-5-ADF 6 NCS-54-8-ADF 8 他 極 45 47 7
NCS-25-6-PM NCS-54-10-PM NCS-25-6-ADF NCS-54-10-ADF 10
他 極
45
47
NCS-25-7-PM NCS-54-15-PM 45 9 NCS-25-7-ADF NCS-54-15-ADF 全 極 47 9
NCS-30-2-PM 22 8 NCS-54-25-PM 3.6.19.22
他 極
45
48
9
8
NCS-30-2-ADF 26 8 NCS-54-25-ADF 3.6.19.22
他 極
31
35
9
8
NCS-30-3-PM NCS-60-10-PM 全 極 46 12 NCS-30-3-ADF 7 NCS-60-10-ADF 全 極 41 12
NCS-30-4-PM NCS-60-15-PM 9 NCS-30-4-ADF NCS-60-10-ADF 9
NCS-30-5-PM 21 NCS-60-30-PM 47
46
8 NCS-30-5-ADF NCS-60-30-ADF 43 8
NCS-30-6-PM 20 7 NCS-60-32-PM 2.24.28
他 極
47 9
8
NCS-30-6-ADF NCS-60-32-ADF 2.24.28
他 極
39
43
9
8
NCS-30-8-PM NCS-64-2-PM 全 極 47 15 NCS-30-8-ADF NCS-64-2-ADF 全 極 47 15
NCS-44-2-PM 26 10 NCS-64-3-PM NCS-44-2-ADF 31 10 NCS-64-3-ADF
NCS-44-3-PM NCS-64-4-PM 13 NCS-44-3-ADF NCS-64-4-ADF 13
NCS-44-4-PM NCS-44-4-ADF
NCS-44-5-PM NCS-44-5-ADF 32
NCS-44-6-PM NCS-44-6-ADF 6
他 極
31
32
NCS-44-8-PM NCS-44-8-ADF 8
他 極
31
32
NCS-44-10-PM 1.9.10
全 極
25
26
7 NCS-44-10-ADF 1.9.10
他 極
31
32
7
NCS-44-12-PM NCS-44-12-ADF

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【七星科学研究所】製商品 NCS 防塵キャップのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
制御盤配線
4
満足度:4.0
盤外への引き出し線や、メンテナンス用のスイッチを接続する為のコネクタに使用しています。キャップさえしてあれば、防塵出来る...もっと読む
0人が参考にしています。
コネクタの防塵キャップ
5
満足度:5.0
既存品を破損させた為の補修です。1個から購入できるので助かります
0人が参考にしています。
金型プレス用
5
満足度:5.0
金型コネクタ破損防止対策として使用している。 コネクタに物が当たっても問題ありません。
0人が参考にしています。
機器の移動の際に使用
4
満足度:4.0
制御盤と機器との通信に取り外しが簡単にできるように端子台ではなくNCSコネクタを使用しております。移動式なので移動の際に...もっと読む
0人が参考にしています。
NCSコネクターのキャップ
4
満足度:4.0
コネクターのオス/メス取り外した際の工場内の雨水(水滴)や粉塵から保護に役に立った。チェーン付で紛失や高所からの落下も防...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【七星科学研究所】製商品 NCS 防塵キャップ
【七星科学研究所】製商品 NJW 防水キャップ
【七星科学研究所】NWPC 防水キャップ
【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)
【七星科学研究所】NJC 調整ゴムブッシング
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ 防塵キャップ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格437-951 -680 -814170 -130 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト