17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクト【10~100個入り】

【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクト
通常単価(税別)
58915,150
税込単価
64816,665
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CE01シリーズコネクタ用圧着端子。 【特長】 ・CE01シリーズ用圧着コンタクト。 ・専用引抜工具を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式1パック入り数
CE01-#16P-162010
パック品
※商品によりパック数が異なりますので、ご注意ください。
(#12,#8コンタクトは10個入りのみです)
型式1パック
入り数
コンタクト
サイズ
コンタクト
形状
タイプ適応電線重量(g)
AWGサイズ導体断面積
(m㎡)
被覆外径
(m㎡)
CE01-#08P-C1M10
(1パック=10個入り)
♯8オスマシン
コンタクト
10〜85.5〜8φ7.25以下6.00
CE01-#08P-C2M12〜103.5〜5.55.70
CE01-#08S-C1Mメス10〜85.5〜87.00
CE01-#08S-C2M12〜103.5〜5.56.80
CE01-#12P-C1M♯12オス16〜121.25〜3.5φ4.65以下2.20
CE01-#12S-C1Mメス2.70
CE01-#16P-141610
(1パック=10個入り)

100
(1パック=100個入り)
#16オスプレス
コンタクト
142φ3.8以下0.60
CE01-#16P-162020〜160.5〜1.250.58
CE01-#16P-202424〜200.2〜0.50.56
CE01-#16S-1416メス1420.62
CE01-#16S-162020〜160.5〜1.250.60
CE01-#16S-202424〜200.2〜0.50.58
CE01-#20P-C1#20オス22〜180.3〜0.75φ2.3以下0.23
CE01-#20P-C226〜220.13〜0.3φ1.2〜1.70.24
CE01-#20S-C1メス22〜180.3〜0.75φ2.3以下0.26
CE01-#20S-C226〜220.13〜0.3φ1.2〜1.70.24

 

概要仕様

外形図

サイズ♯8♯12♯16♯20
形状
P
オス
(ピン)
CE01 圧着タイプ用コンタクト P♯8CE01 圧着タイプ用コンタクト P♯12CE01 圧着タイプ用コンタクト P♯16CE01 圧着タイプ用コンタクト P♯20
型式A±0.2B±0.2
CE01-#08P-C1M-104.35.6
CE01-#08P-C2M-103.54.5
型式
CE01-#12P-C1M-10
型式A
CE01-#16P-1416-**3.7
CE01-#16P-1620-**3.0
CE01-#16P-2024-**2.3
型式ABCD
CE01-#20P-C1-**28.435.813.922.49
CE01-#20P-C2-**29.046.424.532.70
S
メス
(ソケット)
CE01 圧着タイプ用コンタクト S♯8CE01 圧着タイプ用コンタクト S♯12CE01 圧着タイプ用コンタクト S♯16CE01 圧着タイプ用コンタクト S♯20
型式A±0.2B±0.2
CE01-#08S-C1M-104.35.6
CE01-#08S-C2M-103.54.5
型式
CE01-#12S-C1M-10
型式A
CE01-#16S-1416-**3.7
CE01-#16S-1620-**3.0
CE01-#16S-2024-**2.3
型式ABCD
CE01-#20S-C1-**25.435.813.922.49
CE01-#20S-C2-**26.046.424.532.70
**にはパック入り数10か100が入ります

型番リスト

表示件数

コンタクトタイプ

適用電線AWGサイズ

コンタクト形状

コンタクトサイズ

入り数

(個/パック)

RoHS?最小発注数量
マシンコンタクト
10~8
オス
#8
10
10
1パック

10個入り

マシンコンタクト
12~10
オス
#8
10
10
1パック

10個入り

マシンコンタクト
10~8
メス
#8
10
10
1パック

10個入り

マシンコンタクト
12~10
メス
#8
10
10
1パック

10個入り

マシンコンタクト
16~12
オス
#12
10
10
1パック

10個入り

マシンコンタクト
16~12
メス
#12
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
14
オス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
14
オス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
20~16
オス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
20~16
オス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
24~20
オス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
24~20
オス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
14
メス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
14
メス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
20~16
メス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
20~16
メス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
24~20
メス
#16
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
24~20
メス
#16
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
22~18
オス
#20
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
22~18
オス
#20
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
26~22
オス
#20
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
26~22
オス
#20
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
22~18
メス
#20
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
22~18
メス
#20
100
10
1パック

100個入り

プレスコンタクト
26~22
メス
#20
10
10
1パック

10個入り

プレスコンタクト
26~22
メス
#20
100
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,763
( 9,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,560
( 10,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,150
( 16,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,150
( 16,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,958
( 5,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,007
( 8,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,743
( 3,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,803
( 11,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,577
( 2,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,834
( 9,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,627
( 1,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,803
( 11,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,613
( 2,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,091
( 15,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,834
( 2,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,377
( 13,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,460
( 2,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,645
( 12,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,176
( 5,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,535
( 1,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,057
( 5,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,060
( 7,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,059
( 5,565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CE01シリーズコネクタ用圧着端子。
【特長】
・CE01シリーズ用圧着コンタクト。
・専用引抜工具を使用で、回路変更や誤配線の際にコネクタ後面へコンタクトを引き抜ける。
【用途】 端子を圧着後、コネクタに挿入。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
パック入りの数量を2択できるコンタクト
●ワンタッチ耐振動・防水コネクタ(CE01)に組み込む専用コンタクトです。
●パック入り数を10個と100個から選ぶことができます(#12、#8コンタクトは10個入りのみ)。
【基本仕様】
材料、仕上げについては こちら
ご注意
・圧着作業はメーカー指定の専用工具で行ってください。

共通仕様

保護回路接続構造図

各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを1本装備し(アース端子)、結合時にはアース端子が他のコンタクトより先に接触し、また離脱時には他のコンタクトより後にはずれるようになっているため、機器内回路を確実に保護することができます。
 

互換品について

NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。
 

組合せ方法

 

材料/仕上

項目材料仕上
シェル(本体)アルミ合金黒色クロメート処理
絶縁体ポリエステル系樹脂UL94V-0、灰色
コンタクト銅合金銀メッキ
Oリングニトリルゴム黒色
カップリングナットアルミ合金黒色クロメート処理
アースラグ鋼合金銀メッキ
フランジ用リアガスケットクロロプレンゴム黒色
 

電気的、機械的特性、適応電線

項目特性
定格電流コンタクトサイズ#20#16#12#8
1本あたりの最大値5A13A23A46A
定格電圧定格区分AC(r.m.s)DC
INST200250
A500700
D9001,250
耐電圧INSTAC1,000V(r.m.s)1分間
AAC2,000V(r.m.s)1分間
DAC2,800V(r.m.s)1分間
絶縁抵抗DC500Vで5,000MΩ以上
接触抵抗コンタクトサイズ#20#16#12#8
mΩ以下8420.6
使用温度範囲−55℃〜+125℃
防水性IP67相当
湿度相対湿度95%以下
寿命500回挿抜
NB01
(ハンダタイプ)用
適応電線(注2)
コンタクトサイズ#16#12#8
導体断面積0.75mm2以下3.5mm2以下8mm2以下
AWGサイズ18以下12以下8以下

(注1)定格電圧と耐電圧は定格区分記号(INST,A;D)で示しております。下表と合わせてご参照ください。

コンタクト配列図

コンタクト数45778
配列No.22-2218-1120-1524-1022-23
コンタクトサイズ#8#12#12#8#12
コンタクト配列
(注1)
(注2)
定格区分AAAAD(4),A(その他)
コンタクト数1017191924
配列No.18-120-2918-19A22-1424-28
コンタクトサイズ#16#16#20#16#16
コンタクト配列
(注1)
(注2)
定格区分A(3,5,6,8),
INST(その他)
AINSTAINST
コンタクト数30375273
配列No.20-30A28-2124-52A28-73A
コンタクトサイズ#20#16#20#20
コンタクト配列
(注1)
(注2)
定格区分INSTAINSTINST

(注1)オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。
(注2)配列表の○はアース端子(保護端子接続用)を示します。
 

パネルカット寸法図

CE01 圧着タイプ用コンタクト 寸法図

フロントマウンティング
CE01 圧着タイプ用コンタクト フロントマウンティング

リアマウンティング
CE01 圧着タイプ用コンタクト リアマウンティング
適合
シェルサイズ
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
取付ネジ(参考)リアマウンティングの
パネル厚制限
インチネジメートルネジ
1830.23.326.97#4-40M33.0以下
2034.93.329.36#4-40M3
2236.63.331.75#4-40M3
2439.74.334.92#6-32M4
2846.14.339.67#6-32M4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンタクト部品として
4
満足度:4.0
製品で使用するCEコネクタのコンタクト部品として使用しました。今回新規で購入しました。違和感もなく利用できました。今後使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【第一電子工業】CE01 圧着タイプ用コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
CB01シリーズ コンタクト
CB01防水コネクタ コンタクト
CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)
CM10 コンタクト(ストレート・アングル用)
メーカーミスミフジクラ(旧:第一電子工業)ミネベアコネクトミスミフジクラ(旧:第一電子工業)ミスミ
通常価格589-554 -1,280 -1,280 -5,303 -1,424 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCE01CE01CB01CB01CMV1CM10
保護機能(耐環境性)

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング