エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



パネル取付レセプタクルや中継アダプタ、プラグに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入する...
詳細を確認
| 型式 | 適合 シェルサイズ | 寸法(mm) | 重量(g) | |||
| φA | φB | φC | L | |||
| CE1RC-22RA | 22 | 43.8 | 39.4 | 3.2 | 110 | 12.3 |
| CE1RC-24RA | 24 | 47.0 | 42.6 | 4.3 | 130 | 14.0 |
| CE1RC-28RA | 28 | 53.3 | 49.0 | 4.3 | 150 | 21.3 |
| CE01PC-18RA | 18 | 44.05 | 41.95 | − | − | 20 |
| CE01PC-20RA | 20 | 49.2 | 47.1 | − | − | 24 |
| CE01PC-22RA | 22 | 50.4 | 48.3 | − | − | 25 |
| CE01PC-24RA | 24 | 53.6 | 51.5 | − | − | 27 |
| CE01PC-28RA | 28 | 59.9 | 57.8 | − | − | 32 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,626円 ( 1,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,972円 ( 2,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,228円 ( 2,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,809円 ( 1,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,863円 ( 2,049円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,748円 ( 1,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,930円1,254円 ( 1,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パネル取付レセプタクルや中継アダプタ、プラグに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ、未接続時のコネクタによる通電部接触が原因の事故を防止する防滴キャップです。


| 項目 | パネル取り付け・中継 | プラグ用 | ||
| 材料 | 仕上 | 材料 | 仕上 | |
| 本体 | EPゴム | 黒 | EPゴム | 黒 |
| ひも | テトロン | 黒 | — | — |
| スリーブ | 銅合金 | すずめっき | — | — |
| 圧着端子 | 銅合金 | すずめっき | — | — |
保護回路接続構造図

互換品について
NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。組合せ方法


材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| 絶縁体 | ポリエステル系樹脂 | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| Oリング | ニトリルゴム | 黒色 |
| カップリングナット | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| アースラグ | 鋼合金 | 銀メッキ |
| フランジ用リアガスケット | クロロプレンゴム | 黒色 |
電気的、機械的特性、適応電線
| 項目 | 特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| 1本あたりの最大値 | 5A | 13A | 23A | 46A | ||||
| 定格電圧 | 定格区分 | AC(r.m.s) | DC | |||||
| INST | 200 | 250 | ||||||
| A | 500 | 700 | ||||||
| D | 900 | 1,250 | ||||||
| 耐電圧 | INST | AC1,000V(r.m.s)1分間 | ||||||
| A | AC2,000V(r.m.s)1分間 | |||||||
| D | AC2,800V(r.m.s)1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5,000MΩ以上 | |||||||
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| mΩ以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ | |||||||
| 防水性 | IP67相当 | |||||||
| 湿度 | 相対湿度95%以下 | |||||||
| 寿命 | 500回挿抜 | |||||||
| NB01 (ハンダタイプ)用 適応電線(注2) | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | ||||
| 導体断面積 | 0.75mm2以下 | 3.5mm2以下 | 8mm2以下 | |||||
| AWGサイズ | 18以下 | 12以下 | 8以下 | |||||
コンタクト配列図
| コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
| コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
| コンタクトサイズ | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A(3,5,6,8), INST(その他) | A | INST | A | INST |
| コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
| 配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
| コンタクトサイズ | #20 | #16 | #20 | #20 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | INST | A | INST | INST |
|---|
パネルカット寸法図

| 適合 シェルサイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチネジ | メートルネジ | |||||
| 18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
| 20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
| 22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
| 24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
| 28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~