エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】防水タイプのアングルプラグです。カチッと簡単にロックが可能なバヨネットロック式です。狭い空間で...
詳細を確認
| 結線タイプ | 配列No. | コンタクト 形状 | ケーブル 引出方向 | 芯数 | シェル サイズ | コンタクト サイズ | 通常 出荷日 |
| NB0108A ハンダ結線 CE0108A 圧着結線 | 18-1 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | DBAS (アングル) | 10 | 18 | #16 | NB0108A シリーズ 在庫品 CE0108A シリーズ 4日目出荷 |
| 18-11 | 5 | 18 | #12 | ||||
| 20-15 | 7 | 20 | #12 | ||||
| 20-29 | 17 | 20 | #16 | ||||
| 22-14 | 19 | 22 | #16 | ||||
| 22-22 | 4 | 22 | #8 | ||||
| 22-23 | 8 | 22 | #12 | ||||
| 24-10 | 7 | 24 | #8 | ||||
| 24-28 | 24 | 24 | #16 | ||||
| 28-21 | 37 | 28 | #16 | ||||
| CE0108A 圧着結線 | 18-19A | 19 | 18 | #20 | |||
| 20-30A | 30 | 20 | #20 | ||||
| 24-52A | 52 | 24 | #20 | ||||
| 28-73A | 73 | 28 | #20 |

| 【第一電子工業】 CE01 圧着タイプ用コンタクト | CE01 圧着タイプ用コンタクト専用 引抜工具 |
![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,402円 ( 8,142円 ) | 9日目 |
7,909円 ( 8,700円 ) | 9日目 |
7,177円 ( 7,895円 ) | 9日目 |
7,280円 ( 8,008円 ) | 9日目 |
7,421円 ( 8,163円 ) | 9日目 |
7,909円 ( 8,700円 ) | 9日目 |
7,768円 ( 8,545円 ) | 9日目 |
7,848円 ( 8,633円 ) | 9日目 |
7,747円 ( 8,522円 ) | 9日目 |
8,235円 ( 9,059円 ) | 9日目 |
8,683円 ( 9,551円 ) | 9日目 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 9日目 |
8,418円 ( 9,260円 ) | 9日目 |
8,113円 ( 8,924円 ) | 9日目 |
8,327円 ( 9,160円 ) | 9日目 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 9日目 |
8,922円 ( 9,814円 ) | 9日目 |
8,586円 ( 9,445円 ) | 9日目 |
9,242円 ( 10,166円 ) | 9日目 |
8,927円 ( 9,820円 ) | 9日目 |
9,242円 ( 10,166円 ) | 9日目 |
13,398円 ( 14,738円 ) | 9日目 |
9,476円 ( 10,424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,373円 ( 10,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,150円 ( 10,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,855円 ( 13,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,426円 ( 16,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,522円 ( 14,874円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,730円 ( 10,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,624円 ( 14,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,331円 ( 14,664円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,786円 ( 15,165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,982円 ( 16,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,709円 ( 20,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,153円 ( 27,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
防水タイプのアングルプラグです。
カチッと簡単にロックが可能なバヨネットロック式です。
狭い空間でケーブルの取り回しがしやすいです。
パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続することのできるアングルプラグです。
【用途】
特殊バネ構造による半ひねりのバヨネットロックで手軽に確実な嵌合を確認できます。
嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や油のかかる場所での使用に適しています。
保護回路接続構造図

互換品について
NB01コネクタ、CE01コネクタ、JL05コネクタは、互いに互換性のあるコネクタになります。組合せ方法


材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| 絶縁体 | ポリエステル系樹脂 | UL94V-0、灰色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |
| Oリング | ニトリルゴム | 黒色 |
| カップリングナット | アルミ合金 | 黒色クロメート処理 |
| アースラグ | 鋼合金 | 銀メッキ |
| フランジ用リアガスケット | クロロプレンゴム | 黒色 |
電気的、機械的特性、適応電線
| 項目 | 特性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| 1本あたりの最大値 | 5A | 13A | 23A | 46A | ||||
| 定格電圧 | 定格区分 | AC(r.m.s) | DC | |||||
| INST | 200 | 250 | ||||||
| A | 500 | 700 | ||||||
| D | 900 | 1,250 | ||||||
| 耐電圧 | INST | AC1,000V(r.m.s)1分間 | ||||||
| A | AC2,000V(r.m.s)1分間 | |||||||
| D | AC2,800V(r.m.s)1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5,000MΩ以上 | |||||||
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | #20 | #16 | #12 | #8 | |||
| mΩ以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | ||||
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ | |||||||
| 防水性 | IP67相当 | |||||||
| 湿度 | 相対湿度95%以下 | |||||||
| 寿命 | 500回挿抜 | |||||||
| NB01 (ハンダタイプ)用 適応電線(注2) | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | ||||
| 導体断面積 | 0.75mm2以下 | 3.5mm2以下 | 8mm2以下 | |||||
| AWGサイズ | 18以下 | 12以下 | 8以下 | |||||
コンタクト配列図
| コンタクト数 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 22-22 | 18-11 | 20-15 | 24-10 | 22-23 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #12 | #8 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A | A | A | A | D(4),A(その他) |
| コンタクト数 | 10 | 17 | 19 | 19 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配列No. | 18-1 | 20-29 | 18-19A | 22-14 | 24-28 |
| コンタクトサイズ | #16 | #16 | #20 | #16 | #16 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | A(3,5,6,8), INST(その他) | A | INST | A | INST |
| コンタクト数 | 30 | 37 | 52 | 73 |
| 配列No. | 20-30A | 28-21 | 24-52A | 28-73A |
| コンタクトサイズ | #20 | #16 | #20 | #20 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格区分 | INST | A | INST | INST |
|---|
パネルカット寸法図

| 適合 シェルサイズ | φA ±0.5 | φB +0.2 -0 | C ±0.13 | 取付ネジ(参考) | リアマウンティングの パネル厚制限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インチネジ | メートルネジ | |||||
| 18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3.0以下 |
| 20 | 34.9 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | |
| 22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | |
| 24 | 39.7 | 4.3 | 34.92 | #6-32 | M4 | |
| 28 | 46.1 | 4.3 | 39.67 | #6-32 | M4 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~