17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 9日以内

【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)

【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)
通常単価(税別)
2,8367,839
税込単価
3,1208,623
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

日本航空電子工業(JAE)製。バヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

基本型式-配列No.-コンタクト形状-付加型式
JL05-6A-18-1-P-C-F0-R

型式①配列No.コンタクト
形状
型式②芯数シェル
サイズ
コンタクト
サイズ
JL05-6A18-1P
オス
(ピン)




S
メス
(ソケット)
C-F0-R1018♯16
18-115♯12
18-19A19♯20
20-15720♯12
20-2917♯16
20-30A30♯20
22-141922♯16
22-224♯8
22-238♯12
24-10724♯8
24-2824♯16
24-52A52♯20
28-213728♯16
28-73A73♯20

概要仕様

外形図

JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック):外形図
型式配列No.φA
±0.8
φB
±0.2
VネジL以下
ピンインサートソケットインサート
JL05-6A18-1C-F0-R18-135.923.51-20UNEF-2A4338
JL05-6A18-11C-F0-R18-114643
JL05-6A18-19AC-F0-R18-19A4037.5
JL05-6A20-15C-F0-R20-1540.626.91-1/8-18UNEF-2A4643
JL05-6A20-29C-F0-R20-294338
JL05-6A20-30AC-F0-R20-30A4037.5
JL05-6A22-14C-F0-R22-1442.229.61-1/4-18UNEF-2A4338
JL05-6A22-22C-F0-R22-224848
JL05-6A22-23C-F0-R22-234643
JL05-6A24-10C-F0-R24-1045.432.81-3/8-18UNEF-2A4848
JL05-6A24-28C-F0-R24-284338
JL05-6A24-52AC-F0-R24-52A4037.5
JL05-6A28-21C-F0-R28-2151.7391-5/8-18UNEF-2A4338
JL05-6A28-73AC-F0-R28-73A4037.5
(注)型式中の※印:コンタクト形状を入れる。オス…P、メス…S

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,836
( 3,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,556
( 3,912 )
9日目
3,868
( 4,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,406
( 3,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,354
( 3,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,198
( 3,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,009
( 4,410 )
4日目
3,914
( 4,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,811
( 6,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,668
( 4,035 )
9日目
7,839
( 8,623 )
4日目
4,284
( 4,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,407
( 4,848 )
9日目
3,546
( 3,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,545
( 6,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,911
( 5,402 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本航空電子工業(JAE)製。バヨネットロックでネジ式での緩みの不安を解消!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 日本航空電子製(JAE)品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
【ココが特長】
●本製品は日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
●着脱が簡単、確実なバヨネットロック式。
●5つの嵌合ガイドキー方式で接続がスムーズ。
●パネル取付レセプタクルと接続します。
【基本仕様】
定格や適応電線サイズや外形寸法などの基本仕様は こちら

ご注意
・ストレートプラグ同士は嵌合しません。
・エンドベルと合わせてお使い下さい。(
こちら
・コンタクトは別売です。(こちら

共通仕様

圧着タイプ・バヨネットロック防水大型コネクタ(JL05)

材料/仕上

●パネルマウントタイプ/コンタクト
項目材料/仕上
シェルアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ合成樹脂
カバーインシュレータ合成樹脂
コンタクト銅合金/銀メッキ
リティニングリング銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
Oリング合成ゴム
アースラグ銅合金/銀メッキ
●ストレートタイプ/コンタクト
項目材料/仕上
カップリングナット、バレルアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
ベースインシュレータ合成樹脂
カバーインシュレータ合成樹脂
コンタクト銅合金/銀メッキ
リティニングリング銅合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
止メリングステンレス鋼
ウェーブスプリングステンレス鋼
アースラグ銅合金/銀メッキ
●エンドベル(防水型)
項目材料/仕上
エンドベル本体、グランドナットアルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
プッシング合成ゴム(黒色)
スリープアルミ合金/亜鉛メッキ(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
Oリング合成ゴム
六角穴付止めネジ鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)
●エンドベル(非防水型)
項目材料/仕上
エンドベル本体アルミ合金/亜鉛メッキ
(黒色系千渉色三価クロメート皮膜)
六角穴付止めネジ鋼/亜鉛メッキ(M3×0.5)

電気的、機械的特性、互換性について

NB01/CE01シリーズと共通です。JL05コネクタは、CE01コネクタ、NB01コネクタと互換性があります。

コンタクト配列図

コンタクト数45778
配列No. 22-2218-1120-1524-1022-23
コンタクトサイズ♯8♯12♯12♯8♯12
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数4コンタクト数5コンタクト数7コンタクト数7コンタクト数8
定格区分AAAAD(4),A(その他)

コンタクト数1017191924
配列No. 18-120-2918-19A22-1424-28
コンタクトサイズ♯16♯16♯20♯16♯16
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数10コンタクト数17コンタクト数19コンタクト数19コンタクト数24
定格区分A(3,5,6,8),INST(その他)AINSTAINST

コンタクト数30375273
配列No. 20-30A28-2124-52A28-73A
コンタクトサイズ♯20♯16♯20♯20
コンタクト配列
(注1)
(注2)
コンタクト数30コンタクト数37コンタクト数52コンタクト数73
定格区分INSTAINSTINST

(注1)オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。
(注2)配列表の○はアース端子(保護端子接続用)を示します。

パネルカット寸法図

フロントマウンティングリアマンウンティング
パネルカット寸法図パネルカット寸法図パネルカット寸法図
適合
シェル
サイズ
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
取付ネジ(参考)リアマウンティングの
パネル厚制限
インチネジメートルネジ
1830.23.326.97#4-40M33.0以下
2034.93.329.36#4-40M3
2236.63.331.75#4-40M3
2439.74.334.92#6-32M4
2846.14.339.67#6-32M4

組合せ方法

組合せ方法
※ケーブルクランプはMSコネクタと兼用。

組合せ例

<防水タイプ>
組合せ例
<非防水タイプ>
組合せ例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
安川電機のロボットに
5
満足度:5.0
安川電機のロボットに相手側のコネクタが付いているので、オス、メスを合わせて購入しています。ロボットなので防水を必要とする...もっと読む
0人が参考にしています。
電線のジョイント
5
満足度:5.0
傷不良が出たため大至急必要でしたので翌日入荷で助かりました。 1つづつ個包装の上精密梱包で完璧でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【日本航空電子工業】JL05 防水 ストレートプラグ(バヨネットロック)
【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式)
【日本航空電子工業】JL05 エンドベル
MSコネクタ ストレートプラグ
【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)
【第一電子工業・日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,836-2,394 -925 -1,479 -2,430 -2,705 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング