17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ

欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ
  • CE05-2A20-15SD-D-RG
  • CE05-2A22-22PD-D-RG
通常単価(税別)
1,47914,783
税込単価
1,62716,261
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
CE05-2A18-10PD-D-RG
シリーズ名型式コンタクト
形状
芯数配列No.出荷日重量
CE05
シリーズ
CE05-2A10SL-3PC-D-RGオス
(ピン)
310SL-3翌日9.2
CE05-2A14S-2PD-D-RG414S-24日目15.3
CE05-2A18-10PD-D-RG418-10翌日28.2
CE05-2A18-12PD-D-RG618-1226.3
CE05-2A20-4PD-D-RG420-432.2
CE05-2A20-15PD-D-RG720-1535.5
CE05-2A20-18PDE-D-RG920-184日目34.9
CE05-2A22-22PD-D-RG422-22翌日44.8
CE05-2A22-23PD-D-RG822-2340.3
CE05-2A24-10PD-D-RG724-1060.2
CE05-2A24-10PG-D-RG724-10(G)60.2
CE05-2A24-11PGH-D-RG924-1155
CE05-2A32-17PD-D-RG432-174日目124.3
CE05-2A18-10SD-D-RGメス
(ソケット)
418-10翌日38.8
CE05-2A20-4SD-D-RG420-44日目47.5
CE05-2A20-15SD-D-RG720-15翌日52.3
CE05-2A22-22SD-D-RG422-2263.1
CE05-2A22-23SD-D-RG822-234日目59.5
CE05-2A32-17SD-D-RG432-17142
JL04V
シリーズ
JL04V-2E10SL-3PE-B-Rオス
(ピン)
310SL-3翌日9
JL04V-2E18-10PE-B-R418-1027
JL04V-2E18-12PE-B-R618-1223
JL04V-2E20-4PE-B-R420-429
JL04V-2E20-15PE-B-R720-1533
JL04HV-2E22-22PE-B-R422-2246
JL04V-2E22-23PE-B-R822-2338
JL04V-2E24-10PE-B-R724-1058
JL04V-2E24-10PEG-B-R724-10(G)67
JL04V-2E24-11PE-B-R924-1156
JL04V-2A28-11PE-R2228-1167

概要仕様

外形図

       (単位:mm)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):外形図
※パネルカット寸法は▶3318ページ
※JL04Vの寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。
シリーズ名シェルサイズ結合ネジAB
+0.97
-0.50
C
±0.5
L
±0.5
E
以上
F
±0.35
φG
±0.25
R
±0.12
S
±0.5
T
±1
CE05
シリーズ
10SL5/8-24UNEF-2A14.271623.59.532.153.0518.2625.412.4
14S7/8-20UNEF-2A14.2720.723.59.532.153.0523.0130.212.4
18-101-1/8-18UNEF-2A19.052730.515.882.753.0526.9734.9オス14.2 メス18.6
18-121-1/8-18UNEF-2A13.3
201-1/4-18UNEF-2A19.053230.615.882.753.0529.3638.1オス14.2メス18.6
20-221-3/8-18UNEF-2A19.053331.515.882.753.0531.7541.3オス17.2 メス22
20-231-3/8-18UNEF-2Aオス14.3 メス18.6
241-1/2-18UNEF-2A20.633633.8515.882.753.7434.9244.415.6
322-18UNS-2A22.234838.1515.883.354.444.4557.2オス20.2 メス2.0.62
JL04V
シリーズ
10SL5/8-24UNEF-2A14.315.823.49.52.13.118.26±0.1325.4±0.7913.5
18-101-1/8-18UNEF-2A19.05273015.92.73.126.97±0.1334.9±0.7915.35
18-1224.8528.23.112.25
201-1/4-18UNEF-2A19.0529.628.815.92.73.129.36±0.1338.1±0.7914.35
22-221-3/8-18UNEF-2A19.053330.8515.92.73.131.75±0.1341.3±0.7917.95
22-231-3/8-18UNEF-2A3228.813.65
241-1/2-18UNEF-2A20.653632.4515.92.73.7334.92±0.1344.4±0.7916.95(24-10Gは18.95)
281-3/4-18UNS-2A20.6241.532.715.92.73.7539.67±0.1350.8±0.7916.71
 
付属リアガスケット
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像

型番リスト

表示件数

シリーズ

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

耐電圧

(Vr.m.s)

その他規格(MIL)

シェルサイズ

コネクタタイプ

コネクタ全体の許容電流

(A)

キー位置変更

ガスケット位置

(FG/RG)

アース端子番号

注記 電圧AC

RoHS?最小発注数量
CE05
13
200
3
オス(プラグ)
-
10SL
-
29.2
-
-
C端子
-
10
1個
CE05
13
200
4
オス(プラグ)
-
14S
-
35.3
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
4
オス(プラグ)
-
18
-
62.5
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
4
メス(ソケット)
-
18
-
62.5
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
13
250
6
オス(プラグ)
-
18
-
43.6
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
4
オス(プラグ)
-
20
-
62.5
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
4
メス(ソケット)
-
20
-
62.5
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
7
オス(プラグ)
-
20
-
83.7
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
7
メス(ソケット)
-
20
-
83.7
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
13/23
250
9
オス(プラグ)
-
20
-
67.6
-
-
D端子/E端子
-
10
1個
CE05
46
250
4
オス(プラグ)
-
-
22
-
125.1
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
46
250
4
メス(ソケット)
-
22
-
125.1
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
8
オス(プラグ)
-
22
-
90.1
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
23
250
8
メス(ソケット)
-
22
-
90.1
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
46
250
7
オス(プラグ)
-
24
-
167.4
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
46
250
7
オス(プラグ)
-
24
-
167.4
-
-
G端子
-
10
1個
CE05
23/46
250
9
オス(プラグ)
-
24
-
126.4
-
-
G端子/H端子
-
10
1個
CE05
80
250
4
オス(プラグ)
-
32
-
217.6
-
-
D端子
-
10
1個
CE05
80
250
4
メス(ソケット)
-
32
-
217.6
-
-
D端子
-
10
1個
JL04V
46
250
4
オス(プラグ)
3000
-
22
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
13/23
250/100
22
オス(プラグ)
-
28
-
65.2
-
-
M端子
#12-250V/#16-100V
10
1個
JL04V
13
200
3
オス(プラグ)
2000
-
10SL
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
23
250
4
オス(プラグ)
3000
-
18
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
13
250
6
オス(プラグ)
2000
-
18
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
23
250
4
オス(プラグ)
2800
-
20
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
23
250
7
オス(プラグ)
2000
-
20
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
23
250
8
オス(プラグ)
2000
-
22
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
46
250
7
オス(プラグ)
2000
-
24
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
46
250
7
オス(プラグ)
2000
-
24
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
JL04V
23/46
250
9
オス(プラグ)
2000
-
24
パネルマウントタイプ
-
RG
-
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,146
( 3,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,384
( 7,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,982
( 4,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,698
( 5,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,092
( 4,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,390
( 5,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,611
( 3,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,713
( 6,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,969
( 15,366 )
9日目
4,698
( 5,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,027
( 6,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,263
( 5,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,926
( 5,419 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,524
( 8,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,524
( 8,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,467
( 12,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,367
( 12,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,783
( 16,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,091
( 3,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,479
( 1,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,969
( 3,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,657
( 1,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385
( 2,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,804
( 3,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,412
( 4,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,387
( 5,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,012
( 5,513 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
●外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
●嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています

欧州規格準拠

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は第一電子工業(DDK)、日本航空電子工業(JAE)製の商品です。
【ココが特長】
欧州規格アース端子付きIP67防水コネクタ
●パネルに取付け固定して使用するコネクタです。CE05オスパネル取付レセプタクルは、結合面側の絶縁体にシリコンゴムを採用している為、嵌合していない時もIP67クラスの防水性を発揮します。メスパネル取付レセプタクルと、JL04Vシリーズは嵌合時のみ防水です。
●ストレートプラグ、アングルプラグ、コンジット取付プラグと接続する事ができます。
【基本仕様】
定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様はこちら

ご注意
JL04Vにはガスケットが付属されていません。

共通仕様

●防水コネクタCE05,JL04Vはコネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した商品としてEU(欧州連合)公認の認定機関であるT¨UV Rheinlandの認定を取得しています。
●米国のUL規格「UL-1977」の認定を取得しています。
●結合時はIP67クラスの防水・防塵性を発揮し、水滴、切削油、粉塵等の侵入を防止します。
●MIL-C-5015に準拠したコネクタで、従来のMSコネクタと互換性があります。
●種類は全部で4つ
○ストレートコネクタ
○アングルコネクタ
○コンジット専用コネクタ
○パネルマウント
●それぞれのコネクタがハンダ結線タイプのため専用工具なしで作業ができます。

保護回路接続構造図

オスコネクタ メスコネクタ
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像

保護回路接続構造を採用しているため、結合時には内蔵しているアース端子が他のコンタクトより先に接触し、また離脱時には他のコンタクトより後にアース端子がはずれるようになっているため、機器内回路を確実に保護することができます。

材料/仕上

項目材料仕上
シェル(本体)アルミ合金亜鉛メッキ黒色クロメート処理
絶縁体パネルマウントオス前面側シリコンゴム黒色
パネルマウントオス後面側合成樹脂(UL94V-0)
オスコネクタ前・後面側
メス前・後面側
コンタクト銅合金銀メッキ
ガスケット(コネクタ部)ニトリルゴム黒色
Oリングガスケット(バックシェル部)ニトリルゴム黒色
リテナーリング銅合金3価黒色クロメート処理
カップリングナットアルミ合金(JL04Vは鋼)3価黒色クロメート処理
アースラグ銅合金銀メッキ(JL04Vはニッケルメッキ)
ケーブルクランプアルミ合金3価黒色クロメート処理
ゴムブッシングクロロプレンゴム(JL04Vはニトリルゴム)黒色
リアガスケット(注1)シリコンゴム黒色

(注1)JL04V-2A28-11PEにはフランジ用ガスケットは付属していません。
 

電気的特性

項目特性
コンタクトサイズ電流値
定格電流
(コンタクト1本あたり)
#480A以下
#846A以下
#1223A以下
#1613A以下
定格電圧コンタクト配列表参照
耐電圧コンタクト配列表参照
絶縁抵抗DC500Vで5000MΩ以上
接触抵抗
(定常レベル,初期)
コンタクト
サイズ
適用電線サイズ
(AWG)
試験電流
Amps
接触抵抗
mΩ以下
#44801
6601
8461
#88572
10462
12332
#1212232
14173
16134
#1616134
18107
207.58
22515
24315
 

適用電線

コンタクト適応電線
サイズ最小ハンダ
カップ内径(注2)
導体断面積AWGサイズ
#4φ7.5mm22.0mm2#6〜#4
#8φ4.7mm8.0mm2#10〜#8
#12φ2.7mm3.5mm2#14〜#12
#16φ1.76mm1.25mm2#22〜#16

(注2)最少ハンダカップ内径はCE05コネクタの寸法です
 

機械的特性

使用温度範囲−55℃〜+125℃
防水性IP67相当
気密性(パネルマウントオス)(注3)2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分間
寿命500回挿抜

(注3)JL04V-2A28-11PEは除く
 

パネルカット寸法図

適合シェルサイズφA(mm)φB(mm)
+0.2
−0
C(mm)
10SL19.03.118.26
14S24.03.123.01
1830.23.126.97
2033.43.129.36
2236.63.131.75
2439.73.834.92
2846.1±0.53.839.67±0.13
3251.04.544.45
 

組み合せ方法

CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像
※嵌入は印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。
 

コンタクト配列表

配列No.10SL-314S-218-1018-1220-4
芯数34464
コンタクトサイズ#16#16#12#16#12
コンタクト配列
注1
注2
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像
定格電流(注313A(29.2A)以下13A(35.3)A23A(62.5A)13A(43.6)A23A(62.5A)
定格電圧AC200VAC200VAC250VAC250VAC250V
耐電壓AC2000VAC1000VAC3000VAC2000VAC2800V
アース端子番号O端子D端子D端子D端子D端子
TÜV認定番号R9451253R9451253R9451254R9451253R9451254
UL認定番号E72124
 
配列No.20-1520-18(注422-2222-2324-10(D)
芯数73(F、I、B)6(その他)487
コンタクトサイズ#12#12#16#8#12#8
コンタクト配列
注1
注2
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像
定格電流(注323A(83.7A)#12:23A,#16:13A(67.6A)46A(125.1A)23A(90.1A)46A(167.4A)
定格電圧AC250VAC250VAC250VAC250VAC250V
耐電壓AC2000VAC2000VAC3000VAC2000VAC2000V
アース端子番号D端子D端子E端子D端子D端子D端子
TÜV認定番号R9451254R9451254R9451255R9451254R9451255
UL認定番号E72124
 
配列No.24-10(G)(注524-11(注628-1132-17
芯数73(D、E、F)6(その他)4(J、K、L、M)18(その他)4
コンタクトサイズ#8#8#12#12#16#4
コンタクト配列
注1
注2
CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像CE05・JL04V 欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式) (CE05-2A20-15SD-D-RG):関連画像
定格電流(注346A(167.4A)#8:46A,#12:23A(126.4A)#12:23A,#16:13A(65.2A)80A(217.6A)
定格電圧AC250VAC250V#12:AC250V,#16:AC100VAC250V
耐電壓AC2000VAC2000VAC2000VAC2800V
アース端子番号G端子G端子、H端子M端子D端子
TÜV認定番号R9451255R9451255R9451477R9451256
UL認定番号E72124E67741E72124
注1)本図はビンインサーと結合面から見た図です。
注2)配列表の●は、アース端子を示します。
注3)定格電流値は、コンタクト1本あたりの値を示します。()内はコネクタの総合電流容量を示します。
注4)配列No.『20-1B』のアース端子に接続する電線は3.5mm²(AWG12相当)の導体断面積をもつ1本の電線を1.75mm²相当に分岐し、アース「D」と「E」の二つに分けて結線してください。
注5)すべての製品のアース端子は、本体シェルに内部で接続され導通する構造になっていますが、配列No.『24-10(G)』のパネルマウントだけは、導通構造になっておりませんので、ご注意ください。
注6)配列No.『24-11』のアース端子に接続する電線は、5.5mm²(AWG10相当)の導体断面積をもつ1本の電線を2.75mm²相当に分岐し、アース端子「G」と「H」の2つに分けて結線して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
制御盤に使っています
3
満足度:3.0
相手側のプラグ側が決まっていましたので、合わせて選定しました。製缶業者に頼んでパネルに穴を開けてもらいました。ハンダ付け...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアでの中継用として
5
満足度:5.0
今回選定にあたっての一番の条件は防水であることでした。水をかけて洗うという用途のコンベアに使用しております。本来であれば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
欧州規格・防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ
CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)
CE05・JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)(R1)
NET 欧州規格 パネル取付レセプタクル(ネジ式)
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
NET 欧州規格 中継アダプタ(ネジ式)
メーカーミスミフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)ミスミミスミミスミ
通常価格1,479-12,20018,4041,319 -180 -2,872 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性その他耐環境性なしその他
代表規格UL / TUVUL / TUVUL / TUVUL / TUV / CSAULUL / TUV / CSA

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング