エレクトロニクス部品技術窓口



第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
| 型式 |
| JL04V-8A22-22SE-EBH-R |
| シリーズ名 | 型式 | コンタクト 形状 | 芯数 | 配列No. | シェル サイズ | 出荷日 | 重量 |
| CE05 シリーズ | CE05-8A20-4PD-D-BAS | オス | 4 | 20-4 | 20 | 4日目 | 88.6 |
| CE05-8A24-10SG-D-BAS | メス | 7 | 24-10(G) | 24 | 4日目 | 174.2 |

| シリーズ名 | シェルサイズ | 結合ネジA | L以下 | φB +0 -0.38 | R ±0.7 | U ±0.7 | φT | W以上 | Q | ケーブルクランプ 取付Vネジ |
| CE05 シリーズ | 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 75.5 | 37.28 | 15.0 | 33.3 | 19.3 | 7.5 | 33.6 | 1-3/16-18UNEF-2A |
| 24 | 1-3/2-18UNEF-2B | 86.3 | 43.63 | 18.2 | 36.5 | 22.5 | 7.5 | 40 | 1-7/16-18UNEF-3A | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,888円 ( 14,177円 ) | 9日目 |
9,086円 ( 9,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,590円 ( 12,749円 ) | 9日目 |
19,814円 ( 21,795円 ) | 9日目 |
4,847円 ( 5,332円 ) | 4日目 |
2,705円 ( 2,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
保護回路接続構造図
| オスコネクタ | メスコネクタ | |
![]() | ![]() | ![]() |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 | |
|---|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 亜鉛メッキ黒色クロメート処理 | |
| 絶縁体 | パネルマウントオス前面側 | シリコンゴム | 黒色 |
| パネルマウントオス後面側 | 合成樹脂(UL94V-0) | ||
| オスコネクタ前・後面側 | |||
| メス前・後面側 | |||
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ | |
| ガスケット(コネクタ部) | ニトリルゴム | 黒色 | |
| Oリングガスケット(バックシェル部) | ニトリルゴム | 黒色 | |
| リテナーリング | 銅合金 | 3価黒色クロメート処理 | |
| カップリングナット | アルミ合金(JL04Vは鋼) | 3価黒色クロメート処理 | |
| アースラグ | 銅合金 | 銀メッキ(JL04Vはニッケルメッキ) | |
| ケーブルクランプ | アルミ合金 | 3価黒色クロメート処理 | |
| ゴムブッシング | クロロプレンゴム(JL04Vはニトリルゴム) | 黒色 | |
| リアガスケット(注1) | シリコンゴム | 黒色 | |

電気的特性
| 項目 | 特性 | |||
|---|---|---|---|---|
| コンタクトサイズ | 電流値 | |||
| 定格電流 (コンタクト1本あたり) | #4 | 80A以下 | ||
| #8 | 46A以下 | |||
| #12 | 23A以下 | |||
| #16 | 13A以下 | |||
| 定格電圧 | コンタクト配列表参照 | |||
| 耐電圧 | コンタクト配列表参照 | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5000MΩ以上 | |||
| 接触抵抗 (定常レベル,初期) | コンタクト サイズ | 適用電線サイズ (AWG) | 試験電流 Amps | 接触抵抗 mΩ以下 |
| #4 | 4 | 80 | 1 | |
| 6 | 60 | 1 | ||
| 8 | 46 | 1 | ||
| #8 | 8 | 57 | 2 | |
| 10 | 46 | 2 | ||
| 12 | 33 | 2 | ||
| #12 | 12 | 23 | 2 | |
| 14 | 17 | 3 | ||
| 16 | 13 | 4 | ||
| #16 | 16 | 13 | 4 | |
| 18 | 10 | 7 | ||
| 20 | 7.5 | 8 | ||
| 22 | 5 | 15 | ||
| 24 | 3 | 15 | ||
適用電線
| コンタクト | 適応電線 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 最小ハンダ カップ内径(注2) | 導体断面積 | AWGサイズ |
| #4 | φ7.5mm | 22.0mm2 | #6〜#4 |
| #8 | φ4.7mm | 8.0mm2 | #10〜#8 |
| #12 | φ2.7mm | 3.5mm2 | #14〜#12 |
| #16 | φ1.76mm | 1.25mm2 | #22〜#16 |
機械的特性
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ |
|---|---|
| 防水性 | IP67相当 |
| 気密性(パネルマウントオス) | 2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分間 |
| 寿命 | 500回挿抜 |
パネルカット寸法図

| 適合シェルサイズ | φA(mm) | φB(mm) +0.2 −0 | C(mm) |
|---|---|---|---|
| 20 | 33.4 | 3.1 | 29.36 |
| 24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
組み合せ方法

コンタクト配列表
| 配列No. | 20-4 |
| 芯数 | 4 |
| コンタクトサイズ | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() |
| 定格電流(注3) | 23A(62.5A) |
| 定格電圧 | AC250V |
| 耐電壓 | AC2800V |
| アース端子番号 | D端子 |
| TÜV認定番号 | R9451254 |
| UL認定番号 | E72124 |
| 配列No. | 24-10(G)(注4) |
| 芯数 | 7 |
| コンタクトサイズ | #8 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() |
| 定格電流(注3) | 46A(167.4A) |
| 定格電圧 | AC250V |
| 耐電壓 | AC2000V |
| アース端子番号 | G端子 |
| TÜV認定番号 | R9451255 |
| UL認定番号 | E72124 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~