エレクトロニクス部品技術窓口



第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ...
詳細を確認| 型式 |
| CE05-6A32-17PD-D-BSS |
| シリーズ名 | 型式 | コンタクト形状 | 芯数 | 配列No. | シェル | 出荷日 | 重量(g) |
| CE05 シリーズ | CE05-6A32-17PD-D-BSS | オス | 4 | 32-17 | 32 | 4日目 | 240.1 |
| JL04V シリーズ | JL04V-6A10SL-3SE-EB-R | メス | 3 | 10SL-3 | 10SL | 翌日 | 23 |
| JL04V-6A18-10SE-EB-R | 4 | 18-10 | 18 | 62 | |||
| JL04V-6A22-22SE-EB-R | 4 | 22-22 | 22 | 100 | |||
| JL04V-6A22-23SE-EB-R | 8 | 22-23 | 97 | ||||
| JL04V-6A24-10SE-EB-R | 7 | 24-10 | 24 | 135 | |||
| JL04V-6A24-10SEG-EB-R | 7 | 24-10(G) | 135 | ||||
| JL04V-6A24-11SE-EB-R | 9 | 24-11 | 28 | 178 | |||
| JL04V-6A28-11SE-EB-R | 22 | 28-11 | 153.8 |
外形図 | (単位:mm) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ※配列No.28-11の寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。 | |||||||||
| シリーズ名 | シェルサイズ | 結合ネジA | L以下 | φB +0 -0.39 | φC ±0.8 | Q | φT ±0.5 | W以上 | ケーブルクランプ取付Vネジ |
| CE05 シリーズ | 32 | 2-8UNS-2B | 79 | 56.33 | 54.2 | 47.3 | 25.8 | 7.85 | 1-3/4-18UNS-2A |
| JL04V シリーズ | 10SL | 5/8-24UNEF-2B | 44.1±0.8 | 22±0.8 | 15.77±0.2 | 18±0.5 | 7 | 10 | 5/8-24UNEF-2A |
| 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 57.4±0.8 | 34.1±0.8 | 25±0.2 | 29±0.5 | 15 | 10 | 1-20UNEF-2A | |
| 22-22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 66.4±0.8 | 40.5±0.8 | 30.05±0.2 | 35±0.5 | 17 | 10 | 1-3/16-18UNEF-2A | |
| 22-23 | 67.9±0.8 | 10 | |||||||
| 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 71±0.8 | 43.7±0.8 | 36.4±0.2 | 38±0.5 | 20 | 10 | 1-7/16-18UNEF-2A | |
| 28 | 1-3/4-18UNEF-2B | 71±0.8 | 49.94±0.8 | 36.4±0.2 | 45±0.5 | 20 | 10 | 1-7/16-18UNEF-2A | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,853円 ( 19,638円 ) | 9日目 |
2,394円 ( 2,633円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,039円 ( 4,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,598円 ( 8,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,429円 ( 13,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,144円 ( 16,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,953円 ( 9,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,343円 ( 6,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ。
保護回路接続構造図
オスコネクタ![]() | ![]() | メスコネクタ![]() | |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 | |
|---|---|---|---|
| シェル(本体) | アルミ合金 | 亜鉛メッキ黒色クロメート処理 | |
| 絶縁体 | パネルマウントオス前面側 | シリコンゴム | 黒色 |
| パネルマウントオス後面側 | 合成樹脂(UL94V-0) | ||
| オスコネクタ前・後面側 | |||
| メス前・後面側 | |||
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ | |
| ガスケット(コネクタ部) | ニトリルゴム | 黒色 | |
| Oリングガスケット(バックシェル部) | ニトリルゴム | 黒色 | |
| リテナーリング | 銅合金 | 3価黒色クロメート処理 | |
| カップリングナット | アルミ合金(JL04Vは鋼) | 3価黒色クロメート処理 | |
| アースラグ | 銅合金 | 銀メッキ(JL04Vはニッケルメッキ) | |
| ケーブルクランプ | アルミ合金 | 3価黒色クロメート処理 | |
| ゴムブッシング | クロロプレンゴム(JL04Vはニトリルゴム) | 黒色 | |
| リアガスケット(注1) | シリコンゴム | 黒色 | |

電気的特性
| 項目 | 特性 | |||
|---|---|---|---|---|
| コンタクトサイズ | 電流値 | |||
| 定格電流 (コンタクト1本あたり) | #4 | 80A以下 | ||
| #8 | 46A以下 | |||
| #12 | 23A以下 | |||
| #16 | 13A以下 | |||
| 定格電圧 | コンタクト配列表参照 | |||
| 耐電圧 | コンタクト配列表参照 | |||
| 絶縁抵抗 | DC500Vで5000MΩ以上 | |||
| 接触抵抗 (定常レベル,初期) | コンタクト サイズ | 適用電線サイズ (AWG) | 試験電流 Amps | 接触抵抗 mΩ以下 |
| #4 | 4 | 80 | 1 | |
| 6 | 60 | 1 | ||
| 8 | 46 | 1 | ||
| #8 | 8 | 57 | 2 | |
| 10 | 46 | 2 | ||
| 12 | 33 | 2 | ||
| #12 | 12 | 23 | 2 | |
| 14 | 17 | 3 | ||
| 16 | 13 | 4 | ||
| #16 | 16 | 13 | 4 | |
| 18 | 10 | 7 | ||
| 20 | 7.5 | 8 | ||
| 22 | 5 | 15 | ||
| 24 | 3 | 15 | ||
適用電線
| コンタクト | 適応電線 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 最小ハンダ カップ内径(注2) | 導体断面積 | AWGサイズ |
| #4 | φ7.5mm | 22.0mm2 | #6〜#4 |
| #8 | φ4.7mm | 8.0mm2 | #10〜#8 |
| #12 | φ2.7mm | 3.5mm2 | #14〜#12 |
| #16 | φ1.76mm | 1.25mm2 | #22〜#16 |
機械的特性
| 使用温度範囲 | −55℃〜+125℃ |
|---|---|
| 防水性 | IP67相当 |
| 気密性(パネルマウントオス)(注3) | 2.9×104 Pa(0.3kgf/cm2),1分間 |
| 寿命 | 500回挿抜 |
パネルカット寸法図

| 適合シェルサイズ | φA(mm) | φB(mm) +0.2 −0 | C(mm) |
|---|---|---|---|
| 10SL | 19.0 | 3.1 | 18.26 |
| 18 | 30.2 | 3.1 | 26.97 |
| 22 | 36.6 | 3.1 | 31.75 |
| 24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
| 28 | 46.1±0.5 | 3.8 | 39.67±0.13 |
| 32 | 51.0 | 4.5 | 44.45 |
組み合せ方法

コンタクト配列表
| 配列No. | 10SL-3 | 18-10 |
| 芯数 | 3 | 4 |
| コンタクトサイズ | #16 | #12 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() |
| 定格電流(注3) | 13A(29.2A)以下 | 23A(62.5A) |
| 定格電圧 | AC200V | AC250V |
| 耐電壓 | AC2000V | AC3000V |
| アース端子番号 | O端子 | D端子 |
| TÜV認定番号 | R9451253 | R9451254 |
| UL認定番号 | E72124 | |
| 配列No. | 22-22 | 22-23 | 24-10(D) |
| 芯数 | 4 | 8 | 7 |
| コンタクトサイズ | #8 | #12 | #8 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定格電流(注3) | 46A(125.1A) | 23A(90.1A) | 46A(167.4A) |
| 定格電圧 | AC250V | AC250V | AC250V |
| 耐電壓 | AC3000V | AC2000V | AC2000V |
| アース端子番号 | D端子 | D端子 | D端子 |
| TÜV認定番号 | R9451255 | R9451254 | R9451255 |
| UL認定番号 | E72124 | ||
| 配列No. | 24-10(G)(注4) | 24-11(注5) | 28-11 | 32-17 | ||
| 芯数 | 7 | 3(D、E、F) | 6(その他) | 4(J、K、L、M) | 18(その他) | 4 |
| コンタクトサイズ | #8 | #8 | #12 | #12 | #16 | #4 |
| コンタクト配列 (注1) (注2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 定格電流(注3) | 46A(167.4A) | #8:46A,#12:23A(126.4A) | #12:23A,#16:13A(65.2A) | 80A(217.6A) | ||
| 定格電圧 | AC250V | AC250V | #12:AC250V,#16:AC100V | AC250V | ||
| 耐電壓 | AC2000V | AC2000V | AC2000V | AC2800V | ||
| アース端子番号 | G端子 | G端子、H端子 | M端子 | D端子 | ||
| TÜV認定番号 | R9451255 | R9451255 | R9451477 | R9451256 | ||
| UL認定番号 | E72124 | E67741 | E72124 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~