17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ショートバー(2連、3連)【20個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ショートバー(2連、3連):関連画像

・型式は末尾にパック数記号が付きます。
1パック20個入
 
型式パック
入り数
重量(g)
MWSB02B-20P20個0.5
MWSB02Y-20P
MWSB03B-20P0.8
MWSB03Y-20P

概要仕様

ショートバー(2連、3連):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

連結数

(個)

絶縁体色

商品概要

RoHS?最小発注数量
2
端子間ピッチ7mm専用(2連タイプ)ショートバー
-
1パック

20個入り

2
端子間ピッチ7mm専用(2連タイプ)ショートバー
10
1パック

20個入り

3
端子間ピッチ7mm専用(3連タイプ)ショートバー
-
1パック

20個入り

3
端子間ピッチ7mm専用(3連タイプ)ショートバー
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,185
( 4,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,446
( 2,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,419
( 4,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,624
( 2,886 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コネクタ端子台(端子ピッチ7mm)専用の絶縁付ショートバーです。


コネクタ端子台MWIシリーズの短絡用ショートバー
●コネクタ端子台(端子ピッチ7mm)専用の絶縁付ショートバーです。
●2連、3連タイプは絶縁部が黒色または黄色が選べます。

材質黄銅
表面メッキニッケルメッキ
絶縁被覆ナイロン(2連、3連タイプ)

商品ページ内の端子間ピッチ7mmの端子台専用ショートバーです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-446
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートバー(2連、3連)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
表記ゆれ
3
満足度:3.0
8mmピッチ被服付きショートバー とあるが商品は7㎜ピッチ  
1人が参考にしています。
シーケンサの渡り線に使用
5
満足度:5.0
・端子間の0Vを接続するために使用 ・コンパクトで配線がすっきりし作業効率も上がった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートバー(2連、3連)
専用ショートバー
【フエニックス・コンタクト】記名板
MKBシリーズ 記名板
【フエニックス・コンタクト】記名板
【サトーパーツ】1列小型タイプ用絶縁保護カバー取付金具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,446-1,9762,8802,368189 -71 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプショートバーショートバー記号紙記号紙記号紙カバー取付金具
ショートバー形状Y型丸型Y型Y型Y型Y型
適応シリーズMWI(7mmピッチ) / MWS(7mmピッチ)ESAW-TCMG5 / G10MT / MKBUK3N / UK2.5N / UK5NML-40S3EXF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング