エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コモン端子台 省スペース 1対19

型番:

MWI-COM-TB20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MWI-COM-TB20の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
1
ネジサイズ
M3
入出力数
1対N
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
外形寸法(幅4x奥行きx高さ(mm))
45x45x38.5
対応機器メーカ
任意
コモン数
単極
圧着端子
M3
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
MWI-COM-TB20
型式重量(g)
MWI-COM-TB2073

概要仕様

ブロック端子台との比較

コモン端子台 省スペース 1対19 ブロック端子台との比較

外形図

(単位:mm)
コモン端子台 省スペース 1対19 外形図

回路図

コモン端子台 省スペース 1対19 回路図

記名板、形式ラベル

コモン端子台 省スペース 1対19 記名板、形式ラベル

適合圧着端子

1.25-3:3703ページ
F1.25-3:3705ページ

推奨単芯電線

VAKIV-1.25:4601ページ
KIV-1.25:4602ページ

 

仕様
定格電圧AC/DC125V
定格電流10A/極
絶縁抵抗1000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧AC2000V 60Hz 1分間(対アース間)
端子台ネジM3×6L
締付トルク0.5〜0.8N・m
端子間ピッチ7.62mm
端子台適合電線1.25mm2/AWG16以下
周囲温度−20℃〜+55℃(通電時)
−30℃〜+85℃(無通電時)
相対湿度45%〜85%
材質
端子台PBT(ポリプチレンテレフタレート)
ケースPPE(ポニフェニレンエーテル)
基盤GE4F(ガラスエポキシ)
実装端子台
端子台側
PS7-10A セルフアップ (東朋テクノロジー社YOSHIDA端子台)

型番リスト

表示件数
型番
MWI-COM-TB20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,005
( 3,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
コモン端子台,省スペース1対19
ネジ端子台20極のコモン電源を横幅45mmで実現
【特長】
・上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。
・端子台各極最大10Aを供給。
・端子台はセルフアップタイプ
・35mmDINレールへワンタッチ装着。
・c-UL規格,E184879

【ココが特長】
●上下端子台端子番号0〜9がすべて導通しています。
●端子台各極最大10Aを供給。
●端子台はセルフアップタイプ
●35mmDINレールへワンタッチ装着。
●c-UL規格 E184879

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EC-386

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コモン端子台 省スペース 1対19の型番MWI-COM-TB20のページです。 型番MWI-COM-TB20に関する仕様情報を記載しております。
コモン端子台 省スペース 1対19のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
制御盤内のコモン接続に
3
満足度:3.0
コンパクトサイズで端子が20pあるのは魅力的だったが、実際は一方からの接続が多く、両側に10pずつの構造は使い勝手が良く...もっと読む
1人が参考にしています。
集合BOX内端子台として
5
満足度:5.0
CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(トランジスタ出力,端子台) AJ65SBTB1-32Tの端子増設として使...もっと読む
1人が参考にしています。
シーケンサ入力回路の電源供給
4
満足度:4.0
省スペースで多くの入線が出来たので便利でした。価格も比較的安価と思います。
0人が参考にしています。
制御盤の小型化
5
満足度:5.0
どうしても端子台はスペースをとってしまうので、せめてコモンだけでもコンパクトにしたいですね。 だいぶ前から使っていますが...もっと読む
0人が参考にしています。
コモン端子台
4
満足度:4.0
配線BOX内の顧問端子台として選定しています。 配線が集約できるため重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コモン端子台 省スペース 1対19
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
コモン端子台 単極 1対15
コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2
コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2
欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,0054,1901,5991,6382,4472,328
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DIN/直付けDIN/直付けDIN/直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
極数(極)111222
ネジサイズM3M3M3M3M3M2.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト