エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・PLCからG7TCリレーへフラットケーブルで中継。

| 型式 | コネクタ(オス) | 対応 リレータイプ | 対応 PLCメーカー | 重量(g) | |
CN1 | CN2、CN3 | ||||
| MWI-F40M20P-IN-OM | FCN40芯 | MIL20芯 | 入力用 | オムロン(株) | 78 |
| MWI-F40M20P-OUT-OM | 出力用 | ||||
| MWI-F40M20P-OUT-MTB | 出力用 | 三菱電機(株) | |||
| MWI-M40M20P | MIL40芯 | フリー | フリー | 73 | |

| ミスミ型式 | 対応PLC形式 | 対応リレー形式 | |
| MWI-F40M20P-IN-OM | C200H-ID216,C200H-ID217,CS1W-ID231,CS1W-ID261,CQM1-ID213,C500-ID219 | G7TC-ID16,G7TC-IA16 | 商品ページ |
| MWI-F40M20P-OUT-OM | C200H-OD218,C200H-OD219,CS1W-OD231,CS1W-OD261,CQM1-OD213,C500-OD213 | G7TC-OC16 | |
| MWI-F40M20P-OUT-MTB | QY41P,QY42P,QY71P,A1SY41,A1SY42,A1SY71 | G7TC-OC16 |

| 定格電圧 | AC/DC24V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC2000V 60Hz 1分間(対アース間) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500メガにて) |
| 周囲温度 | −20℃〜+55℃(通電時) |
| −30℃〜+85℃(無通電時) | |
| 相対湿度 | 45〜85%RH |
| 取付方法 | 35mmDINレール |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,584円 ( 3,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,763円1,693円 ( 1,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,488円1,119円 ( 1,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・PLCからG7TCリレーへフラットケーブルで中継。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~