エレクトロニクス部品技術窓口

コネクタは高信頼の日本製(本多通信工業製)を採用!最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました。
詳細を確認| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | 芯数 | 全長 (m) | 型 式 | ||
| 0.5m | 1m | 3m | |||||
| ZPCR 本多通信工業 | H (メス) | ![]() | 96 | 0.5 1 3 | 取り扱い無し | 取り扱い無し | ZPCR-H-96-3 |
| HH (メス・メス) | ![]() | ZPCR-HH-96-0.5 | ZPCR-HH-96-1 | ZPCR-HH-96-3 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,090円 ( 9,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,360円 ( 9,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コネクタは高信頼の日本製(本多通信工業製)を採用!
最短納期でお届け!人気の長さ・芯数に特化しました。
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 | |
|---|---|---|---|
| マウントオスパネル | コンタクト | リン青銅 | 接触部金メッキ |
| 絶縁体 | PBT樹脂(GF) | UL94V-0、黒 | |
| シェル | 亜鉛ダイカスト | ニッケルメッキ | |
| コネクタメス | コンタクト | リン青銅 | 接触部金メッキ |
| 絶縁体 | PBT樹脂(GF) | UL94V-0、黒 | |
| シェル | 鋼 | ニッケルメッキ |
![]() | |
| パネルマウント(オス)コネクタ結合面より見た図です。 | n=総芯数 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
5
ミスミ
PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.5通常価格(税別):7,900円~

ミスミ
PCRコネクタ付ケーブル パネルマウントタイプ
4.5
ミスミ
PCRコネクタ付ケーブル バラ線フード付タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
4
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7