17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具

Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具
  • 0999-000-0319
  • 0999-000-0012
  • 0999-000-0059
通常単価(税別)
4,9629,875
税込単価
5,45810,863
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーティング製Hanシリーズ専用のコンタクト引抜工具および挿入工具です。押し込む力で電線が折れることが...

詳細を確認
  • 【掲載情報に関するお詫び】
    RoHS指令対応表記に誤記があることが判明いたしました。
    変更前:ROHS10⇒変更後:対象外
    電子機器とは異なるためRoHS適応対象外とさせていただきますが、商品品質には影響ございません。
    本件に対するご質問やご不明な点の際は、商品ページ下部、webお問い合わせフォームよりお問い合わせの程よろしくお願いいたします。
    参考:改正RoHS指令はこちらをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具:関連画像
型式内容重量(g)
0999-000-0319Eコンタクト用引抜工具36.5
0999-000-0012Dコンタクト用引抜工具37.0
0999-000-0059E/Dコンタクト兼用挿入工具19.3

※引き抜き工具使用例
 Eコンタクト用 0999-000-0319 →こちらをクリック
 Dコンタクト用 0999-000-0012 →こちらをクリック
  (先端交換用0999-000-0004、
   
簡易工具0999-000-0052は販売しておりません)

 

型番リスト

表示件数

適用タイプ詳細

商品分類

最小発注数量
Dコンタクト
引抜工具
1個
E/Dコンタクト兼用
挿入工具
1個
Eコンタクト
引抜工具
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,406
( 10,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,962
( 5,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,875
( 10,863 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング製Hanシリーズ専用のコンタクト引抜工具および挿入工具です。押し込む力で電線が折れることがなく作業できます。一度挿入したコンタクトを引き抜くときに使用する専用工具です。一度引き抜いたコンタクトを再度使用することはできませんのでご注意ください。

ご注意

  • 【掲載情報に関するお詫び】
    RoHS指令対応表記に誤記があることが判明いたしました。
    変更前:ROHS10⇒変更後:対象外
    電子機器とは異なるためRoHS適応対象外とさせていただきますが、商品品質には影響ございません。
    本件に対するご質問やご不明な点の際は、商品ページ下部、webお問い合わせフォームよりお問い合わせの程よろしくお願いいたします。
    参考:改正RoHS指令はこちらをご参照ください。

ハーティング社純正引抜、挿入工具
●コンタクトを圧着した電線をコネクタに挿入するときに使用する専用工具です。押し込む力で電線が折れることなく作業できます。
●一度挿入したコンタクトを引き抜くときに使用する専用工具です。

一度引き抜いたコンタクトを再度使用することはできません。
 
 
※コネクタページは、こちらをクリック
  圧着工具のページは、こちらをクリック
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ヒーター配線工具を購入
3
満足度:3.0
ハーティング圧着コンタクトピンの結線では専用工具が必要ですので、ミスミさんで購入しました。どのように使用するのか、ミスミ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ 引き抜き挿入工具
Hanシリーズ 引抜工具/挿入工具
【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具
端子ブロック用引き抜き工具
CL07防水コネクタ 引抜工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具
メーカーミスミHARTINGミスミWERAミスミ七星科学研究所
通常価格4,962-4,962 -4032,0258,0001,729
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト