17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ピン・コンタクト

  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ 圧着コンタクト【100個入り】

Han防水コネクタ 圧着コンタクト
  • 0933-000-6127
  • 0915-000-6104
通常単価(税別)
3,91110,394特別価格
税込単価
4,30211,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーティング製Han D、Han DD、(一部Han Q)のシリーズに挿入可能なコンタクトです。電線サ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

1パック100個入
 
型式コンタクト
タイプ
適用電線
(mm2)
AWG
サイズ
φmm電線むき
寸法
タイプ重量
0933-000-6127Eコンタクト0.14~0.3726〜220.907.5オス
(ピン)
1.2
0933-000-61210.5201.107.51.31
0933-000-61050.75~1181.457.51.26
0933-000-61041.5161.757.51.33
0933-000-61022.5142.257.51.33
0933-000-62270.14~0.3726〜220.907.5メス
(ソケット)
1.45
0933-000-62200.5201.107.51.5
0933-000-62050.75~1181.457.51.48
0933-000-62041.5161.757.51.5
0933-000-62022.5142.257.51.52
0915-000-6104Dコンタクト0.14~0.3726~220.908オス
(ピン)
0.7
0915-000-61030.5201.1080.7
0915-000-61020.75~1181.4580.7
0915-000-61011.5161.7580.7
0915-000-61062.5142.2580.6
0915-000-62040.14~0.3726~220.908メス
(ソケット)
0.7
0915-000-62030.5201.1080.7
0915-000-62020.75~1181.4580.7
0915-000-62011.5161.7580.7
0915-000-62062.5142.2580.7
 
TelephoneOrder
注文例
型式
0915-000-6104

概要仕様

外形図

単位(mm)
Eコンタクト

ソケット

ピン
Dコンタクト

ピン

ソケット

材質:銅合金 仕上:銀メッキ

Han D Female 2.5 mm² コンタクトの穴位置変更に関するご案内

2020年1月製造より旧形状品から新形状品への切り替えとなりました。
切り替え後、しばらく新旧混在でのご提供となりますが、使用上問題ございません。
また旧型新型の混在使用も問題なくご使用頂けます。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

適用電線AWGサイズ

タイプ

RoHS?最小発注数量
オス
16
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
18
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
20
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
26~22
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
14
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
16
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
18
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
20
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
26~22
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
14
Dコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
14
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
16
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
18
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
20
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

オス
26~22
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
14
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
16
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
18
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
20
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

メス
26~22
Eコンタクト
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,394
( 11,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,007
( 11,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,094
( 4,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,795
( 7,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9862,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3823,067
( 3,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,382
( 4,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,110
( 4,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,124
( 7,836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング製Han D、Han DD、(一部Han Q)のシリーズに挿入可能なコンタクトです。電線サイズに合わせてコンタクトをご選定ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
Han防水専用コンタクト
●Hanシリーズの圧着タイプにご使用いただけるコンタクトです。
●HanEE、HanQ(5芯のみ)は、Eコンタクト、HanQ(7、12芯)、HanD、HanDDは、Dコンタクトをご使用下さい。
●電線サイズがに合わせて、コンタクトをご選定下さい。
ご注意
Hanのシリーズによって、コンタクトが違いますので、ご注意下さい。
Eコンタクト:HanEE、HanQ(5芯のみ)Dコンタクト:HanQ(7、12芯)、HanD、HanDD
・圧着は
専用工具をご使用下さい。
・販売は1パック100個からになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ 圧着コンタクトのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
Hanコネクタのピン
3
満足度:3.0
コネクタに取付けるのは容易だが抜くときは専用工具がないと抜けない。 圧着も専用工具が必要。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト
Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)
HKPシリーズ コンタクト
CB01防水コネクタ コンタクト
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
メーカーミスミミスミHARTING本多通信工業ミスミフジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格3,911-6,191 -3,911 -84 -1,280 -554 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタシリーズ頭文字G・H・IG・H・IG・H・IG・H・IA・B・CA・B・C
G・H・IHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHKP--
保護機能(耐環境性)

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト