17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)
通常単価(税別)
356455
税込単価
392501
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーティング製Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)です。コネクタ未結合時に台座に取り付けて、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
型式重量
0930-010-54067.4
0930-016-540610.4
0930-024-540612.1

概要仕様

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ):関連画像
型式適合台座(3122)タイプと芯数
Han-EHan-AHan-DHan-DD
0930-010-54061042
0930-016-5406164072
0930-024-54062464108

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能
455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング製Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)です。コネクタ未結合時に台座に取り付けて、外部からのほこりや塵の浸入を防ぐことができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Han防水コネクタ用防塵キャップ
●未結合時に台座に取り付けて、外部からのほこりや塵の浸入を防ぎます。

・防水性はありませんので、水などのかかる場所でのご使用はおやめください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
使用していないコネクタの防塵に
5
満足度:5.0
お客様からハーティング社製の商品を指定いただいているので、この商品を購入しています。使用していない防水コネクタをゴミから...もっと読む
0人が参考にしています。
防塵のために利用
5
満足度:5.0
お客様にこの商品を指定いただいているので利用しています。継続利用していて、現状壊れることはないです。ゴミから防水コネクタ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)
Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)
Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格356-1,066 -662 -1,270 -119 -333
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング