エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)【4個入り】

型番:

0930-000-9901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

0930-000-9901の仕様・寸法情報

仕様
HanE.A.D.DD用
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像
 
1パック4個入
型式タイプ重量
0930-000-9901HanE.A.D.DD用2.8

概要仕様

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
0930-000-9901
RoHS?最小発注数量
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Hanシリーズ アクセサリー(ケーブルエントリープロテクション)【1~4個入り】。
【特長】
・ケーブルサイズに合わせて色分けされている。
【用途】
・フードの電線引き出し口。


●このキーをオス側コネクタとメス側コネクタの結合面へ取付けることにより、決まった組合せ以外のコネクタとは結合することができなくなります。

・1パック4個入りです。
・マイナスドライバーにて締めつけて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)の型番0930-000-9901のページです。 型番0930-000-9901に関する仕様情報を記載しております。
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
ミスミのHPでは納期や金額が出ていて、少量での注文が出来るので助かっています。
0人が参考にしています。
Hanコネクタのご挿入防止キー
5
満足度:5.0
Hanコネクタのご挿入防止キーができてよかったです。 Hanコネクタにキーが付いてないものは全部挿入できてしまうので注意...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ アクセサリ(誤挿入防止キー)
バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(パネル取付用)
バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)
変換コネクタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3332,816 -6,628 -6,466 -3,367 -885
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
仕様HanE.A.D.DD用プラグ用プラグ用パネルマウント用中継用、パネルマウント用変換コネクタ

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト