17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
0900-000-5080
型式PGネジ
サイズ
クランプ
内部分
ナット対辺
寸法(mm)
クランプ
内径(mm)
重量
0900-000-508011205〜828.0
0900-000-50816.5〜9.527.1
0900-000-50827〜10.529.0
0900-000-508413.5227〜10.532.4
0900-000-50859〜1331.6
0900-000-508616246.5〜9.539.8
0900-000-50877〜10.539.3
0900-000-50889〜1338.0
0900-000-508911.5〜15.536.8
0900-000-509021307〜10.570.0
0900-000-50919〜1368.7
0900-000-509211.5〜15.566.9
0900-000-509314〜1865.6
0900-000-5094294014〜18121.4
0900-000-509517〜21122.6
0900-000-509620〜25117.8
0900-000-509724〜28113.8
0900-000-5098365029〜34152.0
0900-000-509932〜36147.2

概要仕様

【ご注意】
 
・装着にあたっては、PGネジサイズが同じで
 あることを確認してからご購入ください。

外形図

 (単位:mm)
 Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ):関連画像 

型番リスト

表示件数

PGネジサイズ

(mm)

クランプ内径

(mm)

クランプ内部分色

ナット対辺寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
11
5~8
20
10
1個
11
6.5~9.5
20
10
1個
11
7~10.5
20
10
1個
13.5
7~10.5
22
10
1個
13.5
9~13
22
10
1個
16
6.5~9.5
24
10
1個
16
7~10.5
24
10
1個
16
9~13
24
10
1個
16
11.5~15.5
24
10
1個
21
7~10.5
30
10
1個
21
9~13
30
10
1個
21
11.5~15.5
30
10
1個
21
14~18
30
10
1個
29
14~18
40
10
1個
29
17~21
40
10
1個
29
20~25
40
10
1個
29
24~28
40
10
1個
36
29~34
50
10
1個
36
32~36
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129
( 1,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,070
( 1,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,774
( 1,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,486
( 1,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,583
( 1,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,433
( 1,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,198
( 2,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,266
( 2,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,049
( 2,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,084
( 2,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,669
( 4,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,308
( 3,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,491
( 3,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,954
( 6,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,298
( 5,828 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・IP67防水クランプ
・コネクタフードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付け、ケーブルの保持とコネクタのIP67クラス防水を行うことが可能。

【ココが特長】
IP67防水クランプ
●コネクタフードや中継用台座のケーブル引き出し口へ取り付けて、ケーブルの保持とコネクタのIP67クラス防水を行うことができます。
●外側のリングをまわすことによって、ケーブルを通す部分の内径を調整できます。
ご注意
・装着にあたっては、PGネジサイズが同じであることを確認してからご購入ください。
外形図
(単位:mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コネクタのケーブルグランド
5
満足度:5.0
Hanコネクタのケーブルグランド金属製でPgネジのもが良かったので希望通りでした。 防水製も問題なしです。
0人が参考にしています。
設備の電気配線に使用
4
満足度:4.0
火花が散る環境で使用するため、樹脂製のコネクタは使えないので、こちらの商品を選びました。樹脂製を使用する場合にはラックの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
変換コネクタ
MSコネクタ組立サポート工具
ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,066-504 -8854,073 -578 -299 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他コネクタ固定具その他その他その他その他
材質銅合金プラスチックプラスチックメタルアルミ合金アルミ合金(三価クロメート処理)
材質詳細真鍮ABS樹脂ABSSPCC(本体)、アルミ合金(リベート)--
商品種類ケーブルクランプDsubコネクタ パネル取付アクセサリ変換コネクタ組立サポート工具ケーブルクランプケーブルクランプ
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト