17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • PGネジサイズ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ):関連画像


・タイプA(PGネジサイズ11、21、29) アルミ/アルマイト処理
・タイプB(PGネジサイズ13.5、16) 真鍮/ニッケルメッキ
 
型式PGネジ
サイズ
重量
g
0900-000-51011114.1
0900-000-510213.535.1
0900-000-51031641.9
0900-000-51042141.5
0900-000-51062988.0

概要仕様

Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ):関連画像

型番リスト

表示件数

PGネジサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
11
10
1個
13.5
10
1個
16
10
1個
21
10
1個
29
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,381
( 1,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Hanシリーズ アクセサリー(ケーブルエントリープロテクション)【1~4個入り】。
【特長】
・ケーブルサイズに合わせて色分けされている。
【用途】
・フードの電線引き出し口。


ケーブルの負担軽減!扇状ケーブルクランプ
●ケーブル出口が扇状になっているため、可動部でケーブルを使用する際にケーブル根元へかかる負担を軽減することができます。

・装着にあたっては、PGネジサイズが同じであることを確認してからご購入下さい。
・防水
性を持たせるには、マルチ防水パッキン(下記参照)が必要となります。マルチ防水パッキン使用時はIP65クラスの防水性となります。
外形図
(単位:mm)
◆タイプA(PG11,21,29)
◆タイプB(PG13.5,16)
PGネジ
サイズ
ABCDEFスパナ
の間隔
寸法図
1126.64M3φ236〜11919タイプA
13.531M331.59〜146.528タイプB
1633M433.510〜166.530タイプB
2139.57M4φ3713.5〜211230タイプA
29498M5φ5019〜291341タイプA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の段取り替えに使用
4
満足度:4.0
溶接装置の治具の段取り替えをする際のコネクタとしてHan防水コネクタを使用しております。配線をシリコンチューブで覆ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ アクセサリ(扇状ケーブルクランプ)
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
Han防水コネクタ アクセサリ(防塵キャップ)
Han防水コネクタ アクセサリ(ブランクキャップ)
ミスミ防水コネクタ 防水ケーブルクランプ
Han防水コネクタ アクセサリ(マルチ防水パッキン)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,270-1,066 -356 -662 -578 -119 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト