17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)
通常単価(税別)
3,5373,914
税込単価
3,8914,305
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーティング社製。2レバー式中継フード。【CEマーク刻印について】以前よりCEの低電圧指令対応品でした...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用):関連画像
型式フード
タイプ
重量
0930-010-1731E型169.8
0930-016-1730195.2
0930-024-1731241.4

概要仕様

Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用):関連画像
Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用):関連画像
組み合わせ表
型式適合
フード
タイプ
寸法図PGネジ
サイズ
適合コネクタ芯数abcde
Han-E型Han-EE型Han-A型Han-Q型Han-D型Han-DD型
0930-010-1731E型A1610184273435847.522
0930-016-1730211632407293.5435847.522
0930-024-173129244664108120435857.522

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,702
( 4,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,537
( 3,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,914
( 4,305 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング社製。2レバー式中継フード。

【CEマーク刻印について】
以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。


●本製品はハーティング社製の商品です。
●芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み中継用として使用する防水型のフードです。
●相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。

・結合相手は2レバー方式のケーブル取付型フード(3126ページ)になります。
防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)
Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)
Han防水コネクタ 2レバー式フード(ストレート)
Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)
Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)
Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,537-905 -2,044 -1,972 -3,022 -517 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト