17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)
通常単価(税別)
3,0225,953特別価格
税込単価
3,3246,548特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハーティング社製。2レバー式中継用台座。【CEマーク刻印について】以前よりCEの低電圧指令対応品でした...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用):関連画像
型式適合フード
タイプ
重量
g
0930-010-1271E型230.9
0930-010-0273336.5
0930-016-1270269.9
0930-016-0271391.6
0930-024-1270320.2
0930-024-0271461.2
0920-032-0271A型391.8

概要仕様

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用):関連画像
組み合わせ表
型式適合
フード
タイプ
寸法図PGネジ
サイズ
適合コネクタ芯数abcφdefghi
Han-E型Han-EE型Han-A型Han-Q型Han-D型Han-DD型
0930-010-1271E型A16101842482945.540525411.558
0930-010-0273A29101842482945.545577411.558
0930-016-1270A211632407241051175.545575611.558
0930-016-0271A291632407241051175.545577711.558
0930-024-1270A2124466410841321445.545575611.558
0930-024-0271A2924466410841321445.545578011.558
0920-032-0271A型B2932504941065.5465782869
(単位:mm)

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9535,357
( 5,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,869
( 5,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,022
( 3,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,859
( 5,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,699
( 4,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5655,008
( 5,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング社製。2レバー式中継用台座。

【CEマーク刻印について】
以前よりCEの低電圧指令対応品でしたが2020年3月以降順次、フードハウジングの視認できる箇所にCEマークの刻印致します。
品質・性能面に関わる変更はありません。切り替えは数年かけて行うため、新旧で混在出荷の可能性ございます。あらかじめご了承ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

●本製品はハーティング社製の商品です。
●芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込み、中継用として使用する防水型の機器取り付け用台座です。
●相手側コネクタとの着脱を2本のレバー操作で行えるため、固定後の結合が安定的です。
●フード全体がアルミダイキャストでできているため、強度にすぐれております。

結合相手は2レバー方式のケーブル取付型フードです。
この台座は底面に穴があいておりませんので、パネル裏側からのケーブル接続はできません。ただし横のケーブル引出し口は両面に開いておりますので、状況に合わせて使い分けてください。
防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用下さい。(商品ページ
不用なケーブル引き出し口は、ブランクキャップをご使用下さい。(商品ページ

使用方法

使用例

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)
Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)
Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)
Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)
Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)
Han防水コネクタ 2レバー式フード(ストレート)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,022-980 -3,537 -905 -2,899 -2,044 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト