17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
0916-024-3001
型式単体芯数タイプ適合コンタクト適合フード (注)重量
g
0916-024-300124オス
(ピン用)
DコンタクトE型42.0
0916-042-30014248.0
0916-072-30017259.0
0916-108-300110875.9
0916-024-310124メス
(ソケット)
42.6
0916-042-31014251.0
0916-072-31017264.0
0916-108-310110884.4
(注)フードは大きく分けるとE型とA型とに分かれます。ご選定の際は適合の型よりお選びください。

概要仕様

外形図およびコンタクト配列図

(単位:mm)
◆24芯
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
パネル直取り付け用穴寸法(注3)
コンタクト配列図(注2)
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
◆42芯
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
パネル直取り付け用穴寸法(注3)
コンタクト配列図(注2)
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
◆72芯
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
パネル直取り付け用穴寸法(注3)
コンタクト配列図(注2)
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
◆108芯
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
パネル直取り付け用穴寸法(注3)
コンタクト配列図(注2)
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線):外形図

(注1)接触保証距離は最大21mmです。(注2)コンタクト配列図は電線接続面から見た図です。
(注3)パネル直取付け時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。
 

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,241
( 2,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,402
( 2,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,551
( 2,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,551
( 2,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,639
( 2,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,127
( 3,440 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハーティング社製の防水DD型コネクタ。
Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。

【ココが特長】
Han防水DD型コネクタ
●本製品はハーティング社製の商品です。
●Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
●ULNo.E235076
【基本仕様】
定格電流:10A以下
定格電圧:※AC250V(VDE)、AC250V(UL)、AC300V(CSA)
適応電線サイズ:AWG14〜AWG26、または2.5mm2〜0.14mm2
特性や材質は 商品ページ
※Han-DDシリーズはコンタクトの配列方法によって高電圧対応が可能です。(商品ページ商品ページ
ご注意
・ケーブルの接続は圧着式となります別途専用工具(商品ページ)と
専用コンタクト(
商品ページ)が必要となります。
・コンタクトはDコンタクトになります。
コネクタにはフードや台座は付属しておりません別途ご購入ください。(商品ページ
コネクタは台座を付けずパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
純正品なのに短納期
5
満足度:5.0
ハーティング純正品は、通常の商社ですと相当の納期を覚悟せねばならない状況でしたが、短納期で入荷できて大変助かりました。
0人が参考にしています。
盤間ケーブル
5
満足度:5.0
脱着も容易で納期も早く、別売りで誤挿入防止キーもあり良かった。 また使いたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ DD型コネクタ(圧着結線)
Han防水コネクタ D型コネクタ(圧着結線)
Han D/DDシリーズ コネクタ(圧着結線)
ミスミ防水DD型コネクタ(圧着式結線)
Han防水コネクタ Q型コネクタ(圧着結線)
Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)
メーカーミスミミスミHARTINGミスミミスミミスミ
通常価格2,241-753 -753 -1,907 -1,655 -2,227 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング