芯数は6芯から48芯まであり、使用するフードはHan-E型の大きめのものを使用します。定格電流は16Aまで可能で、電圧もVDE0110規定の汚染等級3(注1)においてAC500Vまで許容できますので、特に電源用コネクタとして最適です。結線方式はネジ締め付け方式です。また取得規格はUL,CSAです。(国際規格についてはA2-227ページ)。
芯数は3芯から32芯まであり、使用するフードはHan-A型と言われHan-E型より小さ目なタイプを使用します。定格電流は10A(3芯)、16A(10芯、16芯)まで可能で、電圧もVDE0110規定の汚染等級3(注1)においてAC250Vまで許容されます。結線方式はネジ締め付け方式です。また取得規格はUL,CSAです。
芯数は7芯から128芯まであり、使用するフードはHan-A型とHan-E型の両タイプになり、芯数により分かれます。配列としては高密度な配列になりますので一般信号用多芯コネクタとして最適です。定格電流は10Aまで可能で、電圧もVDE0110規定の汚染等級3(注1)においてAC250Vまで許容されます。結線方式は圧着方式です。また取得規格はUL,CSAです。
芯数は24芯から108芯まであり、使用するフードは大きめのHan-E型を使用します。配列としては超高密度な配列になりますので、超多芯コネクタとしての用途に最適です。定格電流は10Aまで可能で、電圧もVDE0110規定の汚染等級3(注1)においてAC250Vまで許容されます。結線方式は圧着方式です。また取得規格はUL,CSAです。
*旧グループ分けの絶縁グループCに相当します。