エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーは...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | 重量 g |
| PCR-E20PMA+ | 20 | 9.0 |
| PCR-E28PMA+ | 28 | 10.3 |
| PCR-E36PMA+ | 36 | 11.5 |
| PCR-E50PMA+ | 50 | 13.8 |
| PCR-E68PMA+ | 68 | 16.6 |
| PCR-E96PMA+ | 96 | 20.6 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,840円 ( 2,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,678円 ( 2,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,445円 ( 4,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,666円 ( 5,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,156円 ( 4,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーはPCSシリーズと共通なため色々な用途に対応出来ます。OA機器、計測、通信、FA等各種小型機器【特長】・FCC他EMI対策用。ハウジングガイド機構により、並行嵌合ができ、隣接コネクタ間の短絡を防止する構造となっております。 水平、並行、垂直の接続に最適です非防水





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~

HARTING
Han(R) 産業用コネクタ・インサート・フード/ハウジング・コンタクト・アクセサリー
5通常価格(税別):783円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
4.8通常価格(税別):886円~