17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード

【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード

本多通信工業製のPCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフードです。全体が亜鉛ダイキャスト製のため、耐衝撃性に優れており、またEMI対策としても優れた性能を発揮します。

【ココが特長】 
●本製品は本多通信工業製の商品です。
●全体が亜鉛ダイキャスト製のため、耐衝撃性に優れており、またEMI対策としても優れた性能を発揮します。
●金属バネロックによる固定方式のため、着脱は簡単でありながらコネクタの固定は確実に行うことができます。
ご注意
・圧接パネルマウントコネクタのPCR-E**PMAシリーズには使用できません。
・フードの
型式はPCRでなくPCSシリーズになります。ご注意ください。

※PCS-E50LAは製造中止の為、PCS-E50LPAに変更になっております。
 基本的な仕様は変わりません。
    【ココが特長】 
    ●本製品は本多通信工業製の商品です。
    ●全体が亜鉛ダイキャスト製のため、耐衝撃性に優れており、またEMI対策としても優れた性能を発揮します。
    ●金属バネロックによる固定方式のため、着脱は簡単でありながらコネクタの固定は確実に行うことができます。
    ご注意
    ・圧接パネルマウントコネクタのPCR-E**PMAシリーズには使用できません。
    ・フードの
    型式はPCRでなくPCSシリーズになります。ご注意ください。

    ※PCS-E50LAは製造中止の為、PCS-E50LPAに変更になっております。
     基本的な仕様は変わりません。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    規格表

    型式
    PCS-E20LB
    型式芯数重量
    g
    PCS-E20LB2021.9
    PCS-E28LB2823.9
    PCS-E36LA3627.2
    PCS-E50LPA5032.7
    PCS-E68LA6839.5
    PCS-E96LKPA9650.1
    販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

    概要仕様

    外形図

    (単位:mm)
    PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード:外形図PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード:外形図PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード:外形図●適合ケーブル仕上外径
    芯数仕上外径
    207.5
    288.5
    369
    508.4
    688.9
    9610.7
    50芯20.28.36.68芯96芯
     
    型式芯数ABC
    PCS-E20LB
    2030.020.38×7
    PCS-E28LB
    2835.025.39.5×8.5
    PCS-E36LA
    3640.230.59.5×8
    PCS-E50LPA
    5048.939.28.5×7
    PCS-E68LA
    6860.350.68.5×7.5
    PCS-E96LKPA
    9678.152.010×9

    商品担当おすすめ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード
    【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ
    【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ
    【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式オス/パネルマウントタイプ
    角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
    【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
    メーカーミスミミスミミスミミスミ本多通信工業ミスミ
    通常価格1,256-1,267 -1,432 -1,840 -497 -318 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト