17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ

【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ
通常単価(税別)
1,4322,828
税込単価
1,5753,111
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
PCR-E20FA+
型式芯数重量
g
PCR-E20FA203.1
PCR-E28FA283.9
PCR-E36FA364.8
PCR-E50FA506.4
PCR-E68FA688.3
PCR-E96FA9611.1
販売:ミスミ/製造元:本多通信工業(株)

概要仕様

外形図

(単位:mm)
PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ:外形図PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ:外形図
バラ線用ケーブルハウジング
PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ:外形図  
構成部品芯数AB
PCR-E20FA+2021.6511.43
PCR-E28FA+2826.716.51
PCR-E36FA+3631.821.59
PCR-E50FA+5040.730.48
PCR-E68FA+6852.141.91
PCR-E96FA+9669.959.69
 

共通仕様

● PCRシリーズコネクタは、コンピュータやFA機器の小型化に対応して、コンタクト間隔1.27mmピッチに設計され
たハーフピッチベローズタイプのコネクタです。
● 用途としてはコンピュータとFA機器間の接続をはじめ各種電子機器の制御用として適しております。
● PCRシリーズはフードに金属フードを用いているため、EMI対策、強度ともに優れたものになっております。また
結線方式がバラ線圧接方式のため、結線作業を短時間に済ませることができます。
※EMI:電磁妨害放射規制(Electro magnet Interface)

 
共通仕様
材料/仕上コンタクト配列図
 項目材料仕上
オスパネルマウントコンタクトリン青銅接触部金メッキ
絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
シェル亜鉛ダイカストニッケルメッキ
メスコネクタコンタクトリン青銅接触部金メッキ
絶縁体PBT樹脂(GF)UL94V-0、黒
シェルニッケルメッキ
PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ:関連画像
 パネルマウント(オス)コネクタ結合面より見た図です。                 n=総芯数

PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ:関連画像
 
 

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,536
( 1,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,432
( 1,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,938
( 2,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,828
( 3,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PCRシリーズは、PCSシリーズの姉妹品でベローズコンタクトタイプの高密度コネクタです。アクセサリーはPCSシリーズと共通なため色々な用途に対応出来ます。OA機器、計測、通信、FA等各種小型機器【特長】FCC他EMI対策用。ハウジングガイド機構により、並行嵌合ができ、隣接コネクタ間の短絡を防止する構造となっております。 水平、並行、垂直の接続に最適です非防水

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●本製品は本多通信工業製の商品です。
●バラ線一括圧接方式のケーブル取付用コネクタです。

【基本仕様】
定格電流:1A 定格電圧:AC250V
適応電線サイズ:AWG28以下または0.08mm2バラ線こちら 又は、こちら(フラットケーブル使用不可)
特性や材質は下記、共通仕様の項目(タブ)をご参考下さい。
ご注意
・結合相手は次のものになります。PCRコネクタ(圧接パネルマウント):こちら
 ※他社の製品とは互換性はありません。
・圧接はメーカー指定の専用工具にて行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハーネス加工に使っています
5
満足度:5.0
ハーネス加工をしています。お客様からご指定がありましたので購入しました。以前にも加工をしたことがあるコネクタでしたので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式メスコネクタ
【本多通信工業】PCRハーフピッチコネクタ 圧接式オス/パネルマウントタイプ
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ ハンダ式メスコネクタ
【本多通信工業】製商品 PCRハーフピッチコネクタ PCRコネクタフード
【本多通信工業】製商品 MRコネクタ メスコネクタ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,432-1,840 -1,267 -1,256 -318 -514 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト